Petrol ve Gaz gibi endüstrilerde söz konusu olan zorlu ortamlarda proses sıcaklıklarının güvenli bir şekilde izlenmesini sağlar.
Bu sağlam termometreler kimya, petrol ve gaz ve enerji üretimi endüstrilerindeki zorlu ve yüksek güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Testlerden geçirilen ve sertifikalandırılan termometreler ilgili tüm güvenlik gerekliliklerini karşılamaktadır. Transmiter kullanımı, doğrudan kablolu sensörlere kıyasla daha doğru ve güvenilir ölçüm olanağı sağlamaktadır.
You've viewed 8 of 32 products
Portföy açıklaması
Kapsamlı ağır sanayi tipi termometre portföyümüzde şu ürünler bulunur:
- Göstergeli veya göstergesiz termometreler
- Dişli, sıkıştırmalı ve flanşlı proses bağlantıları
- Flanşlı veya flanşsız özel üretim termoveller
- Mevcut termovele vidalanarak takılan termometreler
- Çubuk termoveller
- Doğrudan ürünle temas için termovelsiz termometreler
Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:
RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi
RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek doğrulukta ölçüm ve uzun dönemli istikrar özelliğiyle ön plana çıkan bu cihazlar, -200 °C ile yaklaşık 600 °C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.
TC - Termokuplar: Ölçüm prensibi
Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.
Termokuplar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim dir enci ile ön plana çıkmaktadır.
Avantajlar
- Tüm çalışma aralıklarında üstün doğruluk
- Onaylar: ATEX (EEx i.a., EEx d ve tozla alev almaz), CSA (IS, NI, XP ve DIP)
- Malzeme sertifikaları: NACE standardı MR0175, Boya geçirgenlik testi, X ışını testi sertifikası, Helyum kaçağı testi, Basınç testi,...
- Termovel hesaplama: Kullanıcıya özel basınç, sıcaklık ve debi değerlerini kullanarak ASME PTC 19.3 ve DIN 43772 ile uyumlu termovel hesaplama