Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
class B acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
48"
Uygulama alanı
Gıda & İçecek ve İlaç endüstrilerinin gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır ve en yüksek kalite standartlarına uygundur. Açıkça bölümlere ayrılmış standart bir ürün içinde çeşitli versiyonlar sunar. Kolay ve hızlı ürün seçimi sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu. Birçok teknik yenilik sunar: iTHERM QuickSens, StrongSens veya QuickNeck. Bu, bakım maliyetlerinin belirgin bir şekilde azalmasına, ürün kalitesinin, proses verimliliğinin ve güvenliğin artmasına yol açar.
Gıda & İçecek ve İlaç endüstrilerinde hijyenik ve aseptik uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır
Ölçüm aralığı: -200 ila +600 °C (-28 ila +1 112 °F)
40 bar'a (580 psi) kadar basınç aralığı
Koruma sınıfı: IP69K'ya kadar
Avantajlar
-
Ürün seçiminden bakıma kadar kullanıcı dostu ve güvenilir
-
iTHERM kesici uçlar: dünya çapında benzersiz, tam otomatik üretim. Güvenilir ölçüm değerleri için tam izlenebilirlik ve sürekli yüksek ürün kalitesi
-
iTHERM QuickSens: optimum proses kontrolü için en hızlı tepki süreleri (t90s: 1,5 sn)
-
iTHERM StrongSens: üstün tesis güvenliği için eşsiz titreşim direnci (> 60g)
-
iTHERM QuickNeck - basit, aletsiz yeniden kalibrasyon sayesinde maliyet ve zaman tasarrufu
-
iTHERM TA30R: Daha kolay kullanım ve daha düşük kurulum ve bakım maliyetleri için 316L terminal kafası ve en yüksek IP69K derecesi
-
Uluslararası sertifikasyon: ATEX/IECEx/FM/CSA gibi patlamaya karşı koruma ve 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Uygunluk Sertifikasına göre hijyen standartlarına uygunluk
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM ModuLine TM412
Trend-setting, modular resistance thermometer with spring loaded insert
for hygienic and aseptic applicationsEN TR 10/04/202401/08/202214/01/202131/10/201831/05/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/04/2024
Dosya boyutu:
2.8 MB
Dosya adı:
TI01348TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Modüler hijyenik termometreler
Hijyenik uygulamalar için RTD ek parça bulunan üniversal modüler
termometrelerEN TR 20/01/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
20/01/2020
Dosya boyutu:
594.1 KB
Dosya adı:
BA02023TTR_0120.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Imperial hygienic RTD thermometer
Dil:
İngilizce
Versiyon:
04/07/2017
Dosya boyutu:
821.1 KB
Dosya adı:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN TR 10/07/202429/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/07/2024
Dosya boyutu:
434.8 KB
Dosya adı:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN TR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/03/2023
Dosya boyutu:
456.3 KB
Dosya adı:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN TR 30/08/202315/05/202331/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/08/2023
Dosya boyutu:
474.5 KB
Dosya adı:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN TR 15/06/201801/12/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/06/2018
Dosya boyutu:
79.3 KB
Dosya adı:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM411, iTHERM TM412
Modular RTD assemblies for hygienic applications
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN TR 25/01/202416/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/01/2024
Dosya boyutu:
422.8 KB
Dosya adı:
XA01023TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN TR 31/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2020
Dosya boyutu:
173.5 KB
Dosya adı:
XA02111TEN_0120.pdf
-