Gıda ve İçecek: Proses Otomasyonunda IO-Link portföyü
IO-Link teknolojisinin yardımıyla prosesleri optimize ederek verimliliğinizi ve "Genel Çalışma Etkinliğinizi" arttırın
Gıda ve içecek endüstrisi, daha sıkı yönetmelikler, kalifiye personel bulma zorluğu, yükselen enerji fiyatları gibi birçok zorlukla karşı karşıya. IO-Link cihazlarımızın birçoğu bu zorlukları aşmanıza yüksek oranda katkıda bulunabilir. IO-Link; proseslerin verimliliğini artırmak ve analog cihaz deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla dijital dünyaya en iyi giriş yapma yöntemidir. Benzersiz Endress+Hauser IO-Link ürün portföyü ile dijital dönüşüm sürecinizi başlatın.
Avantajlar
Özellikle skid yapımında proses otomasyonu için üstün kaliteli, amaca uygun IO-Link enstrümanları
Endress+Hauser IO-Link cihazlarının çoğu hijyenik onaylara sahiptir ve zorlu koşullar altında çalışabilir (Ingress Protection)
Proses otomasyonunda IO-Link teknolojisi için daha önce mevcut olmayan ölçüm noktaları artık Endress+Hauser ürün portföyünün bir parçası
Akıllı Sensör Profilinin standartlaştırılmış ve kapsamlı uygulanması sayesinde, üçüncü taraf IO-Link Master'lar ve IO-Link yapılandırma yazılım araçları ile yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik sağlanır
Ücretsiz Entegrasyon Yazılım Paketi (Fonksiyon Blok Kütüphanesi) sayesinde önde gelen proses kontrol sistemlerine hızlı ve kolay cihaz entegrasyonu
Yüksek derecede standartlaştırma
Endress+Hauser IO-Link cihazları son derece standartlaştırılmış, cazip fiyatlı ve periyodik proses verileriyle birlikte gelen genişletilmiş bir cihaz durumu sunarak katma değer sağlar. Cihazlarımız resmi IO-Link topluluğunun en güncel spesifikasyonlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Portföyümüz yüksek birlikte çalışabilirlik ile üstün kaliteye sahiptir. Hatta çoğu IO-Link cihazında (dijital/analog) esnek bir çalışma modu sunar ve müşterilerin daha sonra dijital işlemlere geçebilmelerini sağlar.
IO-Link Ürün Portföyü
Proses Otomasyonunda bütün ilgili parametreler için IO-Link yetkinliği olan cihazlar sunuyoruz:
Basınç: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B
Seviye: Liquipoint FTW23/33, Nivector FTI26
Sıcaklık: iTHERM TM311
Sıvı analizi: Smartec CLD18
Yüksek derecede standartlaştırılmış IO-Link cihazları, gıda ve içecek endüstrisi için en iyi pratik ön ayarlarla birlikte gönderilir. Parametreler FieldPort SFP20 veya Endress+Hauser ücretsiz yazılımı DeviceCare ile değiştirilebilir.
Daha fazla IO-Link ürünü:
Basınç: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, Deltapilot FMB50/55, Cerabar PMP51, Ceraphant PTP31B
Seviye: Micropilot FMR43, Liquiphant FTL31/33
Sıcaklık: iTEMP TMT36 , iTHERM TM402/TM412
IO-Link Entegrasyon Yazılım Paketleri
Endress+Hauser cihazlarının proses kontrol sistemine kolay ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini kolaylaştırmak için uygun yazılım kütüphanesi sağlanmıştır. Ücretsiz yazılım paketi, Siemens TIA Portal ve Rockwell Automation PlantPAx için fonksiyon blokları ve uyumlu HMI ön yüzlerini içerir.
IO-Link Master
Endress+Hauser, Açık Entegrasyon ve yüksek performanslı bir IO-Link Master sunmak için TURCK ile işbirliği yaptı. IO-Link Master Modülü (TBEN-S2-4IOL), SIDI fonksiyonu aracılığıyla Endress+Hauser IO-Link cihazlarını destekler ve CommDTM sürücüsü Endress+Hauser FieldCare'e erişim sağlar.
Model ayrıca Endress+Hauser IO-Link Entegrasyon Destek Paketi ile birlikte mükemmel şekilde çalışır.
IO-Link Başlangıç Kiti
Uygun fiyatlı IO-Link, cihazların kolay kullanımını bizzat deneyimlemenizi sağlar. Endress+Hauser'in IO-Link ekipmanlarını tercih ederken ekstra avantajlar da elde edersiniz. IO-Link başlangıç kiti bir Endress+Hauser sıcaklık sensörü, bir IO-Link master ve gerekli bağlantı ve güç beslemesi kablolarından oluşur.
TM311
IO-Link Master
Standart kablo
Siemens TIA Portal için yazılım fonksiyon bloğu