Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Gıda ve içecek makinelerinde IO-Link

Gıda ve İçecek: Proses Otomasyonunda IO-Link portföyü

IO-Link teknolojisinin yardımıyla prosesleri optimize ederek verimliliğinizi ve "Genel Çalışma Etkinliğinizi" arttırın

Gıda ve içecek endüstrisi, daha sıkı yönetmelikler, kalifiye personel bulma zorluğu, yükselen enerji fiyatları gibi birçok zorlukla karşı karşıya. IO-Link cihazlarımızın birçoğu bu zorlukları aşmanıza yüksek oranda katkıda bulunabilir. IO-Link; proseslerin verimliliğini artırmak ve analog cihaz deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla dijital dünyaya en iyi giriş yapma yöntemidir. Benzersiz Endress+Hauser IO-Link ürün portföyü ile dijital dönüşüm sürecinizi başlatın.

Avantajlar

  • Özellikle skid yapımında proses otomasyonu için üstün kaliteli, amaca uygun IO-Link enstrümanları

  • Endress+Hauser IO-Link cihazlarının çoğu hijyenik onaylara sahiptir ve zorlu koşullar altında çalışabilir (Ingress Protection)

  • Proses otomasyonunda IO-Link teknolojisi için daha önce mevcut olmayan ölçüm noktaları artık Endress+Hauser ürün portföyünün bir parçası

  • Akıllı Sensör Profilinin standartlaştırılmış ve kapsamlı uygulanması sayesinde, üçüncü taraf IO-Link Master'lar ve IO-Link yapılandırma yazılım araçları ile yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik sağlanır

  • Ücretsiz Entegrasyon Yazılım Paketi (Fonksiyon Blok Kütüphanesi) sayesinde önde gelen proses kontrol sistemlerine hızlı ve kolay cihaz entegrasyonu

Yüksek derecede standartlaştırma

Endress+Hauser IO-Link cihazları son derece standartlaştırılmış, cazip fiyatlı ve periyodik proses verileriyle birlikte gelen genişletilmiş bir cihaz durumu sunarak katma değer sağlar. Cihazlarımız resmi IO-Link topluluğunun en güncel spesifikasyonlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Portföyümüz yüksek birlikte çalışabilirlik ile üstün kaliteye sahiptir. Hatta çoğu IO-Link cihazında (dijital/analog) esnek bir çalışma modu sunar ve müşterilerin daha sonra dijital işlemlere geçebilmelerini sağlar.

IO-Link Ürün Portföyü

Proses Otomasyonunda bütün ilgili parametreler için IO-Link yetkinliği olan cihazlar sunuyoruz:

Yüksek derecede standartlaştırılmış IO-Link cihazları, gıda ve içecek endüstrisi için en iyi pratik ön ayarlarla birlikte gönderilir. Parametreler FieldPort SFP20 veya Endress+Hauser ücretsiz yazılımı DeviceCare ile değiştirilebilir.

IO-Link Entegrasyon Yazılım Paketleri

Endress+Hauser cihazlarının proses kontrol sistemine kolay ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini kolaylaştırmak için uygun yazılım kütüphanesi sağlanmıştır. Ücretsiz yazılım paketi, Siemens TIA Portal ve Rockwell Automation PlantPAx için fonksiyon blokları ve uyumlu HMI ön yüzlerini içerir.

IO-Link Master

Endress+Hauser, Açık Entegrasyon ve yüksek performanslı bir IO-Link Master sunmak için TURCK ile işbirliği yaptı. IO-Link Master Modülü (TBEN-S2-4IOL), SIDI fonksiyonu aracılığıyla Endress+Hauser IO-Link cihazlarını destekler ve CommDTM sürücüsü Endress+Hauser FieldCare'e erişim sağlar.

Model ayrıca Endress+Hauser IO-Link Entegrasyon Destek Paketi ile birlikte mükemmel şekilde çalışır.

IO-Link Başlangıç Kiti

Uygun fiyatlı IO-Link, cihazların kolay kullanımını bizzat deneyimlemenizi sağlar. Endress+Hauser'in IO-Link ekipmanlarını tercih ederken ekstra avantajlar da elde edersiniz. IO-Link başlangıç kiti bir Endress+Hauser sıcaklık sensörü, bir IO-Link master ve gerekli bağlantı ve güç beslemesi kablolarından oluşur.

  • TM311

  • IO-Link Master

  • Standart kablo

  • Siemens TIA Portal için yazılım fonksiyon bloğu

IO-Link Portföyü ©Endress+Hauser

IO-Link Portföyü: Seviye

IO-Link Portföyü: Akış ve Dijital Çözümler ©Endress+Hauser

IO-Link Portföyü: Akış ve Dijital Çözümler

IO-Link Portföyü: Sıcaklık ve Sıvı Analizi ©Endress+Hauser

IO-Link Portföyü: Sıcaklık ve Sıvı Analizi

IO-Link Portföyü: Basınç ©Endress+Hauser

IO-Link Portföyü: Basınç

Trend Eğrisi Analog ©Endress+Hauser

Trend Eğrisi Analog

Trend Eğrisi Dijital ©Endress+Hauser

Trend Eğrisi Dijital

IO-Link Fonksiyon Blokları (Siemens TIA Portal) ©Endress+Hauser

IO-Link Fonksiyon Blokları (Siemens TIA Portal)

Fonksiyon Blok Kütüphanesini kullanan HMI Ön Yüzleri ©Endress+Hauser

Fonksiyon Blok Kütüphanesini kullanan HMI Ön Yüzleri

IO-Link Master "TBEN-S2-4IOL" ©Endress+Hauser

IO-Link Master "TBEN-S2-4IOL"

IO-Link Başlangıç Kiti ©Endress+Hauser

IO-Link Başlangıç Kiti