Özelliklere genel bakış
-
Process temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Min. density of medium
>= 80 g/l
Uygulama alanı
The economical Soliswitch FTE20 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized polymers make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas according the latest standards.
Process connections: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305
Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2000 mm (80") (can be shortened)
Medium temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)
Process pressure range (absolute): 0.5 to 2.5 bar (7 to 36 psi)
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
Avantajlar
Safety comes first - Overfill prevention with an automatic rotation monitoring system
Optical rotation control for a fast and easy check either for installation or for trouble shooting
Extremely robust polymer housing with the latest dust Ex certification for ATEX, FM and CSA
Cost savings over the whole life cycle:
Fast order process due to E-direct
Quick installation
Fast trouble shooting concept without the need of demounting
Best price performance ratio in the marketAdjustment to weight of solids without the need for tools
Housing can be rotated 360° to enable optimal alignment following installation.
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Soliswitch FTE20
İngilizce versiyonu - 01/2023
Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk solids
EN TR 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2023
Dosya boyutu:
2.7 MB
Dosya adı:
TI01047FEN_0923-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Soliswitch FTE20
Türkçe versiyonu - 01/2023
Limit seviye sivici
EN TR 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/01/2023
Dosya boyutu:
3.7 MB
Dosya adı:
BA01069FTR_0823-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Soliswitch FTE20
Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk
solidsEN TR 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2023
Dosya boyutu:
2.7 MB
Dosya adı:
TI01047FEN_0923-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Soliswitch FTE20
Limit seviye sivici
EN TR 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/01/2023
Dosya boyutu:
3.7 MB
Dosya adı:
BA01069FTR_0823-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Soliswitch FTE20
Point level switch
ATEX:
Ex tb IIIC Txxx °C Db (Enclosure)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (Process)EN TR 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
550.2 KB
Dosya adı:
XA01034FEN_0624-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN TR 28/09/202216/08/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/09/2022
Dosya boyutu:
653.8 KB
Dosya adı:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN TR 06/03/202416/07/201507/07/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/03/2024
Dosya boyutu:
376.6 KB
Dosya adı:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN TR 04/01/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
04/01/2021
Dosya boyutu:
284.1 KB
Dosya adı:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/10/2022
Dosya boyutu:
10.5 MB
Dosya adı:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiDil:
İtalyanca
Versiyon:
03/03/2023
Dosya boyutu:
46.9 MB
Dosya adı:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Dil:
Almanca
Versiyon:
14/10/2022
Dosya boyutu:
10.6 MB
Dosya adı:
FA00001F00DE2522.pdf
-