Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
RLN22 1- or 2-channel, 24 V DC, isolating amplifier with relay signal output for systems up to SIL 2

RLN22 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 1/2-channel with 24 V DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN22
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Input

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Output

    relay contact

  • Power Supply

    24 V DC

Uygulama alanı

The RLN22 is a compact 1- or 2-channel, 24 VDC isolating amplifier with relay signal output. It is designed to safely operate e.g. proximity sensors or point level switches such as the Liquiphant FTL51B (NAMUR) as per IEC 60947-5-6.
The DC interface monitors line faults such as breaks or short-circuits of sensors or mechanical switching contacts. The device is suited for use in hazardous areas and safety instrumented systems up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for the transmission of binary switching signals

  • Input for proximity sensors, open contacts or contacts with resistive coupling elements

  • Galvanic isolation (3-way)

  • Line fault monitoring of input circuits or mechanical switching contacts

  • Group error message via DIN rail bus connector

  • Output-side relay contacts, direction of action (operating or quiescent current behavior) via DIP switch selection

  • Ambient temperature range: –40 to 60 °C (–40 to 140 °F)

Avantajlar

  • Safe and reliable switching operations: trust your critical applications

  • Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets

  • Installation in hazardous areas; Ex approval for Ex zone 2

  • Up to SIL 2 in accordance with IEC 61508

  • Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply and group error message module via DIN rail bus connector

Fundamental seçim

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products