Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Level switch - Soliswitch FTE30

Point level switch
Soliswitch FTE30
rotary paddle switch

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

FTE30
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Process temperature

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)

  • Min. density of medium

    >= 100 g/l

Uygulama alanı

The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

  • Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305

  • Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2,000 mm (80") (can be shortened)

  • Temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)

  • Pressure: 0.5 to 1.8 bar (7 to 25 psi)

Avantajlar

  • Reliable and economical paddle switch

  • Highest safety standard

  • Diverse instrument designs for use under different application conditions

  • Slip clutch prevents impact on paddle

  • Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process

Fundamental seçim

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Önceki seri