Egemen Demirkol
Industry Manager
İstanbul, Türkiye
Yağ rafinasyonu işlemi kimyasal ve fiziksel rafinasyon olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır. Rafinasyon prosesi kimyasal veya fiziksel olarak değişmekle birlikte genel olarak benzer aşamalardan geçer. Örnek olarak fiziksel rafinasyonda asitlik giderme işlemi, deodorizasyon işlemi ile aynı kademede gerçekleştirilebilmektedir.
Zorlu seviye ölçümü uygulamalarında ilk tercihiniz
Hassas seviye takibiyle ürün kalitesinin garantilenmesi
Güvenilir proses kontrolüyle kaynakların verimli kullanılması
Sağlam yapısı sayesinde bakım maliyetlerinin minimuma indirilmesi
Yağ rafinasyonu aşamaları; yapışkan maddelerin giderilmesi (degumming), asitlik giderme (nötralizasyon), ağartma, vinterizasyon, renk ve koku giderme (deodorizasyon) olarak sıralanabilir.
Rafine yağ tesislerinde prosesin son kademesi olan deodorizasyon, ağartılmış yağdan istenmeyen koku ve tat maddelerini uzaklaştıran bir destilasyon işlemidir. Deodorizeye gelen ağartılmış ve havası alınmış yağ öncelikle deodorize yağın ısısıyla bir ön ısıtmaya uğrar(economizer) ve yüksek basınçlı buhar ile son proses sıcaklığına getirilir. Deodorizasyon işlemi 230-260°C sıcaklık ve 1-5mbar vakum altında gerçekleşir.
Endress+Hauser’in yüksek sıcaklık uygulamaları için özel olarak tasarlanmış Levelflex FMP54 model kılavuzlu radarları standart olarak 280°C ve opsiyonel olarak 450°C sıcaklığa dayanabilmektedir. -1…+400bar basınç aralığında çalışabilen FMP54, seramik iç yalıtımı ve grafit contası ile buhara ve gaz difüzyonuna karşı yüksek dayanıma sahiptir. Levelflex FMP54 gaz fazı kompanzasyonu opsiyonu sayesinde yoğun buhar içeren uygulamalarda bile, kılavuzu üzerindeki referans probunu kullanarak ölçümde oluşabilecek hatayı hesaplayarak güvenilir ölçüm sağlar.
Bununla birlikte “Çoklu Eko Takibi” teknolojisi sayesinde konvansiyonel sistemlerde kullanılan sinyal takibi algoritmalarından farklı olarak tank içerisinde sinyal yansımasına sebep olan her türlü engeli takip ederek, seviye sinyalinin haritalama eşiği altında kaldığı durumlarda dahi hassas bir şekilde ölçmeye devam eder.
Egemen Demirkol
Industry Manager
İstanbul, Türkiye