Yenilikçi sıcaklık ölçümü - iTHERM StrongSens
Yenilikçi sıcaklık ölçümü - yüksek kesinlikte ölçüm ve hassas proses kontrolü sağlayan sağlam sıcaklık sensörü. 60g'ye kadar titreşim direnci.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock
Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications
Standart ürünler
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
İngilizce versiyonu - 12/2023 |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications
EN | TR | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
19/12/2023 |
Dosya boyutu: |
1 MB |
Dosya adı: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial
applications
EN | TR | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
19/12/2023 |
Dosya boyutu: |
1 MB |
Dosya adı: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Endüstriyel uygulamalardaki termometreler için universal termoveller
EN | TR | ||
01/08/2020
|
|
|
Dil: |
Türkçe |
Versiyon: |
01/08/2020 |
Dosya boyutu: |
672 KB |
Dosya adı: |
BA02041TTR_0120.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | TR | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
10/05/2023 |
Dosya boyutu: |
649 KB |
Dosya adı: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
14/07/2021 |
Dosya boyutu: |
478.5 KB |
Dosya adı: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Dil: |
Almanca |
Versiyon: |
31/05/2023 |
Dosya boyutu: |
1.9 MB |
Dosya adı: |
IN01289T09DE_0123.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
31/05/2023 |
Dosya boyutu: |
1.9 MB |
Dosya adı: |
IN01289T09EN_0123.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | TR | ||
30/04/2021
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
30/04/2021 |
Dosya boyutu: |
281.7 KB |
Dosya adı: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
27/07/2023 |
Dosya boyutu: |
266 KB |
Dosya adı: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Dil: |
Rusça |
Versiyon: |
26/05/2021 |
Dosya boyutu: |
1.6 MB |
Dosya adı: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
Dil: |
Rusça |
Versiyon: |
01/03/2021 |
Dosya boyutu: |
186.2 KB |
Dosya adı: |
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf |