Tüm endüstriler için atık su çıkışı izleme sistemleri
Endüstriyel atık su için akıllı bakım konseptine sahip sağlam, anahtar teslim ölçüm panelleri
Endüstriyel atık su, evsel atık su şebekesine veya bir su kütlesine boşaltılmadan önce arıtılmalıdır. Deşarj ücretlerinden veya limit değerlerin aşılmasından kaynaklanan cezalardan kaçınmak için atık su sorunsuz bir şekilde izlenmelidir. Endress+Hauser, bütün endüstriler için ilgili tüm parametreleri hassas ve güvenilir bir şekilde izleyen ve sözleşmeden doğan ve yasal sınırlara güvenli bir şekilde uymaya yardımcı olan akıllı çözümler sunar. Ayrıca, çıkış kalitesinin proses suyu olarak yeniden kullanıma izin verip vermediğini belirlemenize yardımcı olurlar.
Akıllı bakım konseptine sahip atık su izleme panelleri
Endress+Hauser, ilgili tüm atık su parametrelerinin güvenilir şekilde izlenmesi için sağlam analiz panelleri sunar. Paneller için, mükemmel bir bakım konsepti sunan Memosens ve Liquiline teknolojilerine sahip gelişmiş ölçüm cihazlarını kullanıyoruz: Aşınmış sensörler, stoklayabileceğiniz önceden kalibre edilmiş sensörlerle saniyeler içinde değiştirilebilir ve böylece duruş süreleri en aza indirilir. Ayrıca, servis ekibiniz bakım zamanı ile ilgili önceden bilgilendirilir ve servis esnek bir şekilde planlanabilir.
Endüstriyel atık su için tipik deşarj izleme prosedürü.
Nasıl destek olabiliriz
Bağlantıya hazır atık su izleme sistemlerimizle sizin tarafınızdaki planlama çabasını azaltıyoruz ve böylece maliyetlerinizin azalmasını sağlıyoruz. Atık su izleme konusundaki bilgi birikimimiz ve iyi düşünülmüş mühendisliğimiz sayesinde işletme maliyetleri gibi konularda tam şeffaflık sağlıyoruz. Ayrıca, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış izleme panelinizin hızlı teslimatından da yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen endüstrinizi seçin:
Ölçüm panellerimiz, tüm Endress+Hauser portföyüyle uyumlu şekilde atık su çıkışı izleme için hepsi bir arada sunulan analitik çözümlerdir. Anahtar teslim sistemler, devreye alma çabası olmadan size en baştan doğru ve güvenilir okuma sağlar. Yetkin proje...
Ölçüm panellerimiz, tüm Endress+Hauser portföyüyle uyumlu şekilde atık su çıkışı izleme için hepsi bir arada sunulan analitik çözümlerdir. Anahtar teslim sistemler, devreye alma çabası olmadan size en baştan doğru ve güvenilir okuma sağlar. Yetkin proje yöneticilerimiz, son teknoloji lojistik zincirlerimiz ve ürün ve servislerimizin uzun vadeli kullanılabilirliği sayesinde verimliliğinizi artırıyor ve çözümlerin geleceğe hazır olmasını sağlıyoruz.
Panellerin ihtiyaçlarınıza göre hızlı bir şekilde özelleştirilmesi için çevrimiçi konfigüratör
Son teknoloji Liquiline çok parametreli transmiterlerimizle istediğiniz atık su kalitesi parametreleri için transmiter başına 8 adede kadar sensör bağlayın
Panellerin ihtiyaçlarınıza göre hızlı bir şekilde özelleştirilmesi için çevrimiçi konfigüratör
Son teknoloji Liquiline çok parametreli transmiterlerimizle istediğiniz atık su kalitesi parametreleri için transmiter başına 8 adede kadar sensör bağlayın
Önceden kalibre edilmiş Memosens teknolojisine sahip sensörlerin kullanılması, sensör değişimleri için gereken duruş sürelerini en aza indirir
pH/ORP, iletkenlik, oksijen, bulanıklık, dezenfeksiyon (Klor, Bromür, Ozon), amonyum, ortofosfat, nitrat, toplam parametreleri (KOİ, TOK, TF, SAK) gibi parametreleri izleyin - istenirse spektroskopi yöntemi de kullanılabilir
Otomatik temizleme ve numune alma vanaları mevcuttur
Entegre PVC borularla sağlam tasarım
Haberleşme ağlarınıza sorunsuz entegrasyon (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, web sunucusu üzerinden uzaktan izleme ve bulut bağlantısı)
Duruma dayalı bakım ve ölçüm noktasının tamamının kolay doğrulanması için entegre Heartbeat Technology ve sensör hata teşhisi fonksiyonları
Memosens COS81D is the ideal oxygen sensor for applications with highest hygienic and sterile demands such as fermentation, inertization or drinking water production.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Atık sudan güvenilir fosfor giderimi, pik yüklerde bile kararlı prosesler ve çöktürücülerin optimize edilmiş kullanımıyla maliyet tasarrufu için Liquiline Control otomasyon çözümünü keşfedin.
Kentsel atık su arıtma tesisleri için izleme sistemleri
Kentsel atık su arıtma tesisleri için izleme sistemleri
Atık su arıtma tesisleri için Endress+Hauser akıllı izleme sistemini keşfedin. Kullanımı kolay, uygun maliyetli, anahtar teslim izleme sistemlerimizle yasal limit değerlerine daha yüksek verimlilikle uyun.
İçme suyu için su kalitesi izleme sistemleri
İçme suyu için su kalitesi izleme sistemleri
Bugün ve gelecekte uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde içme suyunun kalitesini izlemek için Endress+Hauser su endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Akıllı su şebekesi yönetimi
Akıllı su şebekesi yönetimi
Bu akıllı izleme çözümü ile içme suyu veya atık su şebekenizdeki tüm faaliyetlerde tam şeffaflık elde edersiniz. İşletme ve enerji maliyetlerini düşürürken zamandan nasıl tasarruf edebileceğinizi öğrenin.
Endüstriyel prosesler için su izleme sistemleri
Endüstriyel prosesler için su izleme sistemleri
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle üretim prosesleriniz için verimli, uyumlu ve uygun maliyetli su kalitesi izleme sağlayın.
Liquiline Control ile atık sudan azot giderimi
Liquiline Control ile atık sudan azot giderimi
Atık sudan güvenilir azot giderimi, yoğun yüklerde bile istikrarlı prosesler ve optimize edilmiş enerji kullanımı sayesinde maliyet tasarrufu için Liquiline Control otomasyon çözümünü keşfedin.
Su ve atık suda varlıkların sağlık durumunun izlenmesi
Su ve atık suda varlıkların sağlık durumunun izlenmesi
Doğrulanabilir mevzuat uyumluluğu ile su güvenliğini esnek ve verimli bir şekilde sağlamak için Endress+Hauser su endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .