Tam uyumluluk ve düşük işletme maliyetleri ile yağlı atık suyun arıtılmasını optimize edin
Rafineri tesisi yöneticileri ürünlerinin kalitesini sağlamalı, operasyonların kârlılığını gözetmeli ve tesisin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmelidir. Bu doğrultuda, atık su kalitesinin sürekli izlenmesi çok önemlidir: atık sudan ve yüzey suyundan yağ ayrımının ve takip eden arıtma aşamalarının düzgün çalışıp çalışmadığı ve arıtılmış atık suyun proses suyu olarak yeniden kullanılıp kullanılamayacağı veya tahliye edilip edilemeyeceği hakkında bilgi sağlar.
Yağlı atık suda kalite izleme için akıllı çözümler
Endress+Hauser, rafinerinizdeki ilgili tüm atık su parametrelerinin güvenilir şekilde izlenmesi için kurulumu hızlı, ölçüme hazır panel çözümleri sunar. Memosens ve Liquiline teknolojilerinin entegrasyonuyla sınıfında lider ölçüm cihazlarımız, atık su kalitesinin izlenebilir ve hassas kontrolünü sağlar ve duruş sürelerini en aza indiren ve bakım stratejinize esnek bir şekilde uyarlanabilen mükemmel bir bakım konsepti sunar.
Rafinerilerde atık su izlenmesine ilişkin örnek proses şeması.
Nasıl destek olabiliriz
Özellikle Petrol ve Gaz endüstrisi için, atık su kalitesini doğru bir şekilde belirleyen ölçüm panelleri geliştirdik. Sağlanan ölçüm değerleriyle, atık suyu tam olarak ihtiyacınız olan seviyeye kadar güvenli bir şekilde ve verimli kaynak kullanımıyla arıtabilirsiniz. Paneller, tüm ölçüm değerlerini tek bir merkezi konumda toplar, kurulumu ve devreye alınması kolaydır ve tesisinize özel olarak tasarlanır. Ayrıca, az bakım gerektirirler ve çok sayıda servisle desteklenebilirler.
Ölçüme hazır çözümlerle planlama aşamasını kolaylaştırıyor ve işletme maliyetlerinize tam şeffaflık getiriyoruz. 15 dakika gibi kısa bir sürede izleme paneliniz ihtiyaçlarınıza göre tasarlanabilir.
Atık su kalitesinin izlenmesi için gereken her şey - sensörler, armatürler, transmiterler, vanalar, borular vb. – panel üzerinde tam olarak kurulu ve bağlantıları yapılmış şekildedir. Tek yapmanız gereken, paneli duvara monte ederek elektriği ve suyu bağlamak.
Esnek ölçeklenebilirlik, CE işaretlemesi ve üretiminizi onaylamak için gereken ilgili tüm belgeler, sizi Petrol ve Gaz endüstrisinin gitgide gelişen uygunluk gereksinimlerini karşılamanız ve aşmanız için hazırlar.
Eşsiz Memosens ve Liquiline teknolojilerimiz; neme dayanım özelliği, önceden kalibre edilmiş sensörler ve kestirimci yaklaşım yetenekleri sunar. Kalibrasyon veya bakım gerektiğinde uyarı almanız sayesinde, sabit bakım programlarından kurtulursunuz ve maliyetlerinizi azaltırsınız.
Varlık yaşam döngüsü boyunca, uzaktan izleme için IIoT bağlantısıyla güçlendirilen, yerinde uzman desteğinden yararlanın.
Sunduklarımız
Panel, yağlı atık su ve yağlı yüzey suyunun doğru bir şekilde izlenmesi için ihtiyacınız olan tüm ölçüm noktalarının monte edilmiş hâlde bulunduğu bir plakadır. Tüm ölçümler, devreye alma çabası olmadan en baştan doğru ve güvenilir okuma sağlar....
Panel, yağlı atık su ve yağlı yüzey suyunun doğru bir şekilde izlenmesi için ihtiyacınız olan tüm ölçüm noktalarının monte edilmiş hâlde bulunduğu bir plakadır. Tüm ölçümler, devreye alma çabası olmadan en baştan doğru ve güvenilir okuma sağlar. Rafineriniz için anahtar teslimi atık su izleme çözümlerimiz hakkında bilgi almak ve ayrıca projenin her aşamasında yetkin tavsiye ve destek için Petrol ve Gaz endüstrisi uzmanlarımızla iletişime geçin.
Panellerin ihtiyaçlarınıza göre hızlı bir şekilde özelleştirilmesi için çevrimiçi konfigüratör
Son teknoloji Liquiline çok parametreli transmiterlerimizle istediğiniz atık su kalitesi parametreleri için transmiter başına 8 adede kadar sensör bağlayın
Panellerin ihtiyaçlarınıza göre hızlı bir şekilde özelleştirilmesi için çevrimiçi konfigüratör
Son teknoloji Liquiline çok parametreli transmiterlerimizle istediğiniz atık su kalitesi parametreleri için transmiter başına 8 adede kadar sensör bağlayın
Önceden kalibre edilmiş Memosens teknolojisine sahip sensörlerin kullanılması, sensör değişimleri için gereken duruş sürelerini en aza indirir
pH/ORP, iletkenlik, oksijen, bulanıklık, dezenfeksiyon (Klor, Bromür, Ozon), amonyum, ortofosfat, nitrat, toplam parametreleri (KOİ, TOK, TF, SAK) gibi parametreleri izleyin - istenirse spektroskopi yöntemi de kullanılabilir.
Otomatik temizleme ve numune alma vanaları mevcuttur
Entegre PVC borularla sağlam tasarım
Haberleşme ağlarınıza sorunsuz entegrasyon (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, web sunucusu üzerinden uzaktan izleme ve bulut bağlantısı)
Duruma dayalı bakım ve ölçüm noktasının tamamının kolay doğrulanması için entegre Heartbeat Teknolojisi ve sensör hata teşhisi fonksiyonları
Memosens COS81D is the ideal oxygen sensor for applications with highest hygienic and sterile demands such as fermentation, inertization or drinking water production.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı petrol ürünleri için kamyon ve vagonlarda doğru ve güvenli alım satım transfer uygulamalarına yönelik Endress+Hauser Petrol ve Gaz endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Buhar üretiminizin su kalitesini nasıl koruyorsunuz? Akıllı, güvenilir buhar ve su analiz sistemlerimizi (SWAS) keşfedin!
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle petrol ve gaz prosesleri için verimli, basit ve uyumlu su kalitesi izleme sağlayın.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Petrol endüstrisi için Coriolis master metre prover çözümleri
Petrol endüstrisi için Coriolis master metre prover çözümleri
Anahtar teslim master metre prover çözümlerimizin sayaçlarınızı kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol etmenizi nasıl sağladığını öğrenin. Yönetmeliklere uyarken, işletme maliyetlerini en aza indirin ve maksimum doğruluk elde edin.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Endress+Hauser H2S ve CO2 analizör çözümlerinin, petrol ve gaz endüstrisinde gaz tatlandırma proseslerine nasıl verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha uzun vadeli operasyonel istikrar getirdiğini keşfedin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Kritik ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunu düşük OPEX ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi öğrenin.
Doğal gaz boru hatlarında H2S tespiti
Doğal gaz boru hatlarında H2S tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS H2S analizörlerinin, korozyonu önleyerek ve patlama riskini en aza indirerek doğal gaz boru hattı ağınızın güvenliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Sizin veya müşterilerinizin, gemi egzoz gazı temizleme sisteminin (EGCS) yıkama suyu kalitesini izlemesi mi gerekiyor? Sağlam ve uyumlu scrubber suyu izleme sistemimizi keşfedin.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .