Kamyon dolumu transferleri sırasında güvenilir, anlık LNG kompozisyonu okumaları
Kamyon dolumu, küçük ölçekli LNG tedarik zincirinde önemli bir ölçüm noktasını temsil eder. Tipik gaz kromatografisi (GC)/buharlaştırıcı sistemleri, ölçümden önce uzun soğuma süreleri gerektirir ve bu da kamyon bekleme sürelerinin uzamasına neden olur. Hatalı okumalar, stabil olmayan akışlardan veya LNG kompozisyonundaki değişikliklerden kaynaklanabilir. Gaz kromatografi/buharlaştırıcı sistemlerinin sık sık bakıma, numune şartlandırmaya ve analizöre taşınan buharlaştırılmış gaza ihtiyacı vardır - bu da yüksek OPEX'e neden olur. Endress+Hauser'in Raman analizörleri yardımcı olabilir.
Anlık LNG kamyon dolum ölçümleri
bekleme ve bakım olmadan
LNG kamyon dolumu sırasında akış başladığı anda Raman analizörlerimiz hazırdır. Tüm kargo boyutları için ideal olan bu teknoloji, akış değişimlerinden veya kesintilerinden etkilenmez. Analizörler, gaz kromatografi/buharlaştırıcı sistemlerinin soğuma gecikmesi ve bakımı olmadan LNG kompozisyonu, Btu ve Wobbe indeksinin güvenli, kesin ve doğru ölçümlerini sağlar. Kompakt tasarımlı ve kurulumu kolay analizörlerimiz; hiçbir sarf malzemesi, numune şartlandırma, buharlaştırıcı veya vakum kılıflı borulama gerektirmemesi sayesinde OPEX'i azaltır.
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Endress+Hauser Raman analizörleri ve probları, kamyon dolumu sırasında hızlı ve güvenilir LNG kompozisyonu ve enerji içeriği ölçümleri sağlar. Raman teknolojimiz, hareketli parça içermez ve yalıtımlı transfer hatları veya kalibrasyon gazları ve taşıyıc...
Endress+Hauser Raman analizörleri ve probları, kamyon dolumu sırasında hızlı ve güvenilir LNG kompozisyonu ve enerji içeriği ölçümleri sağlar. Raman teknolojimiz, hareketli parça içermez ve yalıtımlı transfer hatları veya kalibrasyon gazları ve taşıyıcı gazlar gibi sarf malzemeleri gerektirmez. Endress+Hauser olarak proses otomasyonunda sahip olduğumuz onlarca yıllık deneyimi, müşterilerimize proseslerini iyileştirmek için anahtar teslim kurulumlar ve kapsamlı çözümler sunmak için kullanıyoruz.
Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation
İndir
Teknik makale (WP)
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Teknik makale (WP)
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı petrol ürünleri için kamyon ve vagonlarda doğru ve güvenli alım satım transfer uygulamalarına yönelik Endress+Hauser Petrol ve Gaz endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Rafineriniz için mevzuatlarla belirlenen deşarj limitlerini güvenli bir şekilde karşılamanıza ve işletme maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olan yağlı atık su ve yağlı yüzey suyu için izleme çözümlerimizi keşfedin.
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Buhar üretiminizin su kalitesini nasıl koruyorsunuz? Akıllı, güvenilir buhar ve su analiz sistemlerimizi (SWAS) keşfedin!
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle petrol ve gaz prosesleri için verimli, basit ve uyumlu su kalitesi izleme sağlayın.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminalinizde envanter şeffaflığından lojistiğe kadar her şeyi iyileştirin
Petrol endüstrisi için Coriolis master metre prover çözümleri
Petrol endüstrisi için Coriolis master metre prover çözümleri
Anahtar teslim master metre prover çözümlerimizin sayaçlarınızı kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol etmenizi nasıl sağladığını öğrenin. Yönetmeliklere uyarken, işletme maliyetlerini en aza indirin ve maksimum doğruluk elde edin.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Kritik ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunu düşük OPEX ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi öğrenin.
Doğal gaz boru hatlarında H2S tespiti
Doğal gaz boru hatlarında H2S tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS H2S analizörlerinin, korozyonu önleyerek ve patlama riskini en aza indirerek doğal gaz boru hattı ağınızın güvenliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Sizin veya müşterilerinizin, gemi egzoz gazı temizleme sisteminin (EGCS) yıkama suyu kalitesini izlemesi mi gerekiyor? Sağlam ve uyumlu scrubber suyu izleme sistemimizi keşfedin.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .