Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode
Uygulama alanı
Memosens CCS51D, serbest klor için sağlam, az bakım gerektiren bir sensördür. İçme suyu, havuz ve proses suyunda uzun süreli stabilite ile yüksek hassasiyetli ölçüm sağlar ve düşük su hacimlerinde bile tutarlı dezenfeksiyon izleme sağlar. Serbest klor sensörü, verimli proses kontrolünü garanti eden son derece hızlı tepki sürelerine sahiptir. Memosens CCS51D en yeni Memosens nesli değildir. Genişletilmiş işlevselliğe sahip yeni Memosens CCS51E sensörü hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Memosens CCS51D, kızak üreticileri ve son müşteriler için bir serbest klor sensörüdür. Güvenilir bir şekilde ölçüm yapar:
İçme suyu - güvenilir dezenfeksiyon sağlamak için
Proses suyu - ürünlerin hijyenik ve güvenli bir şekilde paketlenmesi ve şişelenmesi için
Kamu hizmetleri - serbest klorun yokluğunu veya varlığını tespit etmek için
Havuz suyu - dezenfektanı verimli bir şekilde dozlamak için
Avantajlar
-
Her uygulama için doğru sensör versiyonu: Eser ölçümden 200 mg/l serbest klor konsantrasyonlarına kadar.
-
Hızlı tepki süresi (t90 < 25 sn) doğru bir işlem görünümü sağlar ve işlem değişikliklerine hızlı tepki vermenin yanı sıra verimli işlem kontrolü sağlar.
Artırılmış proses güvenliği: hassas ve uzun süreli stabil ölçüm, tutarlı proses izleme sağlar ve bireysel olarak uyarlanmış dezenfektan dozajına izin verir.
Az bakım gerektiren amperometrik sensör, özellikle kolorimetrik ölçüm sistemlerine kıyasla ölçüm noktasının sahip olma maliyetini azaltır.
-
Hızlı sensör değişimi sayesinde daha fazla proses çalışma süresi: sensörü laboratuvarınızda önceden kalibre edin ve ardından tak ve çalıştır ile prosesinize takın.
Liquiline çok parametreli transmittere bağlantı, pH ve ORP gibi diğer ilgili sıvı analizi parametreleriyle kolay kombinasyon sağlar.
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Memosens CCS51D Technical Information
Digital sensor with Memosens technology for determining free chlorine
EN TR 20/09/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/09/2018
Dosya boyutu:
752.9 KB
Dosya adı:
TI01423CEN_0118.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
CCS51D
Serbest kloru tespit etmek için Memosens teknolojisine sahip dijital
sensörEN TR 20/07/202010/12/201920/09/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
20/07/2020
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
BA01906CTR_0320.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/06/2023
Dosya boyutu:
603.1 KB
Dosya adı:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenDil:
Almanca
Versiyon:
03/11/2023
Dosya boyutu:
678.7 KB
Dosya adı:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Dil:
Almanca
Versiyon:
21/09/2022
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Dil:
Türkçe
Versiyon:
23/11/2023
Dosya boyutu:
7.2 MB
Dosya adı:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/09/2024
Dosya boyutu:
4.2 MB
Dosya adı:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Dil:
Almanca
Versiyon:
24/09/2024
Dosya boyutu:
4.1 MB
Dosya adı:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Dil:
İngilizce
Versiyon:
21/09/2022
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenDil:
Almanca
Versiyon:
14/07/2023
Dosya boyutu:
2.1 MB
Dosya adı:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-