Atık su arıtma performansını optimize edin ve işletme maliyetlerinden tasarruf edin
Enerji santrali atık suyu genellikle baca gazı yıkamadan kaynaklanan alçı kalıntıları ve çevreye salınmaması gerektiği için giderilmesi gereken birçok iyon içerir. Asıl soru, sınırlara güvenilir bir şekilde uymak ve cezalardan kaçınmak için atık suyun ne kadar arıtılması gerektiğidir. Ancak artan maliyet baskısı, atık suyun kazan besleme suyu olarak yeniden kullanılmasını da cazip hale getirebilir. İzleme çözümlerimiz, atık suyu yeniden kullanım veya deşarj için tam olarak ihtiyaç duyduğunuz şekilde arıtmanıza yardımcı olur.
Optimum su kontrolü için sağlam, güvenilir çözümler
Enerji santrallerinde çeşitli türlerde atık su üretilmektedir: Soğutma suyu çamur içerir, kazan besleme suyu tuz içerir ve baca gazı desülfürizasyon atık suyu alçıtaşı içerir. Endress+Hauser, ilgili tüm atık su parametrelerinin merkezi bir noktada güvenilir şekilde izlenmesi için panel çözümleri sunar. Memosens ve Liquiline teknolojilerine sahip ölçüm cihazları kullanılarak, izleme panelleri atık su kalitesinin yasal limitlere göre izlenebilir, uygun maliyetli ve hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.
Ölçüm panelleri enerji santralinize ve atık su arıtma prosesinize uyarlanır. Talep üzerine, anahtar teslim atık su izleme çözümünüzü bir kabine de monte ettirebilirsiniz.
Enerji santrallerinde atık su çıkışının izlenmesine ilişkin örnek proseslere genel bakış.
Nasıl destek olabiliriz
Enerji santrallerinde atık su arıtımı için, atık suyu güvenilir bir şekilde izlemenizi sağlayan ölçüm panelleri geliştirdik. Paneller kompakt bir şekilde tasarlanmıştır, böylece bunları operasyonlarınız için uygun olan hemen hemen her yere kurabilirsiniz. Ayrıca, kullanılan ölçüm ekipmanı sağlam, az bakım gerektiren ve dayanıklıdır ve gerekli durumlarda servis teknisyenlerimiz sizi yerinde veya uzaktan destekleyecektir.
Sadece 15 dakika içinde izleme paneliniz ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. Bu, planlama aşamasını kolaylaştırır ve işletme maliyetlerinize tam şeffaflık getirir.
Enerji santralinizde atık su kalitesinin izlenmesi için gereken her şey - sensörler, tertibatlar, transmiterler, vanalar, borular vb. - bir panel üzerinde tamamen kurulmuş, bağlanmış ve kablolanmıştır. Yapmanız gereken tek şey elektrik ve su bağlamaktır.
Esnek ölçeklenebilirlik, CE işareti ve enerji endüstrisi ile tam yasal uyumluluk için ihtiyacınız olan tüm ilgili belgeler.
Benzersiz Memosens ve Liquiline teknolojilerimiz, önceden kalibre edilmiş sensörler ve bakım zamanı gelmeden önce personelinizi bilgilendiren öngörü yetenekleri ile gerçek tak ve çalıştır özelliğini içerir. Bu, bakımın planlanmasını kolaylaştırır ve daha ucuza mal olur.
Yetkili servis mühendislerimiz, atık su izlemenizin 7/24 güvenilir bir şekilde çalışması için ölçüm panellerinin planlanması, devreye alınması, bakımı ve çalıştırılması konusunda sizi ve personelinizi destekler.
Sunduklarımız
Panel, güvenilir atık su kalitesi izleme için ihtiyacınız olan tüm ölçüm noktalarının önceden monte edildiği bir plakadır. Tesisinize, operasyonunuza vb. uyarlanmış esnek bir kurulum yeri seçin. Tüm ölçümler, devreye alma çabası olmadan en başından...
Panel, güvenilir atık su kalitesi izleme için ihtiyacınız olan tüm ölçüm noktalarının önceden monte edildiği bir plakadır. Tesisinize, operasyonunuza vb. uyarlanmış esnek bir kurulum yeri seçin. Tüm ölçümler, devreye alma çabası olmadan en başından itibaren doğru okumalar sağlar. Deneyimli Enerji sektörü uzmanlarımızla iletişime geçin ve enerji santraliniz için atık su izleme konusunda anahtar teslim bir çözümün yanı sıra tüm proje aşamalarında yetkin destek alın.
Panellerin ihtiyaçlarınıza göre hızlı bir şekilde özelleştirilmesi için çevrimiçi konfigüratör
Son teknoloji Liquiline çok parametreli transmiterlerimiz ile istediğiniz atık su kalite parametreleri için transmiter başına 8 adede kadar sensör bağlayın
Panellerin ihtiyaçlarınıza göre hızlı bir şekilde özelleştirilmesi için çevrimiçi konfigüratör
Son teknoloji Liquiline çok parametreli transmiterlerimiz ile istediğiniz atık su kalite parametreleri için transmiter başına 8 adede kadar sensör bağlayın
Memosens teknolojisi ile önceden kalibre edilmiş sensörlerin kullanılması, bir sensörün değiştirilmesi gerektiğinde arıza süresini en aza indirir
Aşağıdaki parametreleri izleyin: pH/ORP, iletkenlik, oksijen, bulanıklık, dezenfeksiyon (Klor, Bromür, Ozon), amonyum, ortofosfat, nitrat, toplam parametreler (KOİ, TOK, TP, SAK) - istenirse spektroskopi yöntemiyle de
Otomatik temizleme ve numune alma valfleri mevcuttur
Entegre PVC borular ile sağlam tasarım
İletişim ağlarınıza sorunsuz entegrasyon (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, web sunucusu ve bulut bağlantısı üzerinden uzaktan izleme)
Duruma dayalı bakım ve tüm ölçüm noktasının kolay doğrulanması için entegre Heartbeat Technology ve sensör teşhis fonksiyonları
Memosens COS81D is the ideal oxygen sensor for applications with highest hygienic and sterile demands such as fermentation, inertization or drinking water production.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Enerji santralleri için buhar ve su analiz sistemi (SWAS)
Enerji santralleri için buhar ve su analiz sistemi (SWAS)
Su/buhar döngüsünü kirlilikten korumanın en akıllı yolunu biliyor musunuz? Su kalitenizi izlemek için tüm ölçüm teknolojilerine sahip enerji santralleri için SWAS çözümlerimize bir göz atın.
Enerji santrali akaryakıt tahliyesi için akış ölçüm sistemleri
Enerji santrali akaryakıt tahliyesi için akış ölçüm sistemleri
Endress+Hauser akış ölçüm sistemleri, akaryakıt ve diğer sıvıların güvenli ve doğru bir şekilde boşaltılmasıyla enerji santralinin kullanılabilirliğini ve verimli çalışmasını sağlar.
Enerji endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Enerji endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle enerji uygulamaları için verimli ve uygun maliyetli proses suyu izleme olanağı sağlayın.
Enerji endüstrisi için tank ölçüm sistemleri
Enerji endüstrisi için tank ölçüm sistemleri
Enerji şirketleri uygun fiyat ve temiz enerji arasında dikkatli bir denge kurmak zorundadır. Onlara yardımcı olmak için Endress+Hauser ve birinci sınıf teknolojisi sıvı ölçümünü bir üst seviyeye taşıyor.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .