Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Accurate, non-destructive analysis of gas turbine fuel feed composition
To reduce carbon emissions, many companies are leveraging gas turbine assets by burning hydrogen-rich fuels. Hydrogen blends come with higher risks such as burner coke up and flashback, making reliable composition measurement essential. Traditional measurement techniques typically produce slow results, require intensive maintenance and can consume the sample or require flaring, increasing safety risk and product loss. Our Raman solutions can help.
Multi-component measurement in seconds
for optimized turbine efficiency
Endress+Hauser’s Raman Rxn5 analyzer performs full composition measurement of gas turbine fuel feeds without sacrificing speed. Fast results allow you to quickly detect fuel composition fluctuations and make critical changes to optimize operational efficiency. Easily adjust combustion conditions to accommodate the properties of the blended fuel. Quickly adjust for flame speed and reduce flashback risks. Minimize the risk of turbine issues such as stage down, blow out, or excess emissions.
Heighten the safety and efficiency of your gas turbine operations using fast and reliable, real-time composition measurement with low maintenance requirements.
Quickly detect transient events by receiving results in seconds.
Simultaneously measure H2, N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu, and Wobbe index from one system
Calculate the hydrocarbon dewpoint via composition measurement to avoid condensate and burner coke up
Conduct minimal sample conditioning with little maintenance, infrequent calibration, no sample transfer, and no carrier gases
Avoid potential damage to injection nozzles caused by flame flashback
Raman analizörlerinin günümüzde gaz türbinlerine güç sağlamak için kullanılan çok çeşitli yakıtlar için neden son derece etkili bir bileşim ölçüm aracı olduğunu öğrenin.
The Raman Rxn5 analyzer equipped with an Rxn-30 probe delivers fast composition measurement of gas turbine fuel feeds. Reduce risk, optimize turbine operational conditions, and meet quality compliance specifications.
Donanım ve Yazılım
Raman Rxn5 analyzer
Raman RunTime embedded control software with Modbus TCP/IP or RS485
Enerji santrali akaryakıt tahliyesi için akış ölçüm sistemleri
Enerji santrali akaryakıt tahliyesi için akış ölçüm sistemleri
Endress+Hauser akış ölçüm sistemleri, akaryakıt ve diğer sıvıların güvenli ve doğru bir şekilde boşaltılmasıyla enerji santralinin kullanılabilirliğini ve verimli çalışmasını sağlar.
Enerji endüstrisi için tank ölçüm sistemleri
Enerji endüstrisi için tank ölçüm sistemleri
Enerji şirketleri uygun fiyat ve temiz enerji arasında dikkatli bir denge kurmak zorundadır. Onlara yardımcı olmak için Endress+Hauser ve birinci sınıf teknolojisi sıvı ölçümünü bir üst seviyeye taşıyor.
Enerji endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Enerji endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle enerji uygulamaları için verimli ve uygun maliyetli proses suyu izleme olanağı sağlayın.
Enerji santrallerinde güvenilir atık su izleme
Enerji santrallerinde güvenilir atık su izleme
Enerji santralinizin yasal deşarj limitlerini güvenli bir şekilde karşılamanıza ve işletme maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olan alçılı, tuzlu ve çamurlu atık sulara yönelik güçlü izleme çözümlerimizi keşfedin.
Enerji santralleri için buhar ve su analiz sistemi (SWAS)
Enerji santralleri için buhar ve su analiz sistemi (SWAS)
Su/buhar döngüsünü kirlilikten korumanın en akıllı yolunu biliyor musunuz? Su kalitenizi izlemek için tüm ölçüm teknolojilerine sahip enerji santralleri için SWAS çözümlerimize bir göz atın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .