Enerji santralleri için buhar ve su analiz sistemi (SWAS)
Enerji santralinizi son derece güvenilir SWAS çözümleri ile koruyun
Enerji santrallerinde su analizi, su-buhar döngüsünün yabancı maddelerden arındırılmasında çok önemli bir faktördür. Türbinleri, kazanları ve boruları birikme ve korozyondan korumak için kazan besleme suyu izlenmelidir. Su kalitesinin sürekli olarak izlenmesi, maliyetli onarımlardan ve garanti kaybından kaçınmak için su spesifikasyonunun karşılandığından emin olmanın tek yoludur. Endress+Hauser'in esnek SWAS çözümleri, kritik ve diğer birçok parametrenin ölçümü için en son teknolojiyle donatılmıştır.
100'den fazla ülkedeki uygulamalarda
kullanımı kanıtlanmış
Mevcut SWAS çözümlerimize dahil edebildiğimiz buhar ve su analiz sistemleri konusunda 20 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. Buhar ve su devreleriniz için en yüksek güvenilirlik, kullanılabilirlik ve izlenebilirlikten yararlanın. Zorlu değişkenler için bile eksiksiz bir parametre sepeti, kolay sensör kalibrasyonu ve kestirimci bakım işlevleri için Memosens ve Liquiline teknolojisi, ayrıca optimize edilmiş montaj ve en aza indirilmiş numune ve soğutma suyu tüketimi sunuyoruz.
Termik santrallerdeki tüm kritik parametreler Endress+Hauser'in buhar ve su izleme sistemleri ile güvenli bir şekilde izlenebilir
Elektrokimyasal reçine rejenerasyonlu elektro-deiyonizasyon (EDI) katyon değiştirici. Düzenli reçine değişimi artık gerekmediğinden bu, bakım çabasını azaltır ve operasyonel güvenliği sağlar.
SWAS Kompakt çözüm: Minimum numune ihtiyacı ve düşük yatırım maliyeti ile buharlı su analiz sistemi
Nasıl destek olabiliriz
Gelişmiş SWAS çözümlerimizle, besleme suyunuzun kalitesini tamamen kontrol altında tutabilirsiniz. Merkezi bir konumda çoklu, hatta karmaşık parametrelerin yüksek verimli bir şekilde izlenmesinden yararlanın. Sürekli olarak saf su, proses kesintilerini en aza indirmeye ve enerji santralinizin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Sınır değerlere güvenilir bir şekilde uyarsınız; izlenebilirlik ve güvenli veri yönetimi su kalitesinin her zaman kanıtlanmasını sağlar. Anahtar teslim sistemlerin devreye alınması ve çalıştırılması kolaydır.
Güç uygulamanız için yüksek teknolojili analiz cihazları, kullanıcı dostu kullanım ve CE işareti ile donatılmış standartlaştırılmış veya özelleştirilmiş çözümleri hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde edinin.
Tam kalibrasyon izlenebilirliği ve kestirimci bakım için Liquiline ve Memosens Teknolojisi sayesinde kullanıcı dostu dokümantasyon araçlarıyla kalite yönetimini iyileştirin ve tesisinizin varlık yönetimini basitleştirin.
Memosens teknolojisi ve reçineyi kimyasal kullanmadan sürekli olarak yenileyen ve böylece prosesi ve personeli koruyan mevcut elektro-deiyonizasyon katyon değiştirici sayesinde bakım ve proseste kolaylık ve güvenliği deneyimleyin.
Analog, dijital ve IIoT bağlantısı yoluyla uygun entegrasyon sağlayan çeşitli arayüzlerle mevcut PLC'lerinize sorunsuz sistem entegrasyonundan yararlanın.
SWAS panelini duvara vidalayın, elektriğe ve suya bağlayın ve çalışmaya başlayın - ölçüm noktalarının kurulumu ve devreye alınması daha kolay olamazdı. Güçlü bir ortaktan tüm parametreleri ve dünya çapında desteği aldığınız için geleceğe hazır olun.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS), Zwickau şehrine enerji sağlamak için yeni bir biyokütle
enerji santrali inşa etti. Tesiste son teknoloji ürünü SWAS analiz çözümü uygulandı.
"SWAS paneli çözümünün güvenilirliği ve son derece az bakım gerektirmesi bizi oldukça şaşırttı. Tüm enerji santrali operatörlerine kesinlikle tavsiye ediyoruz."
Lutz Loos, Project leader
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH
Sunduklarımız
Endress+Hauser'in buhar ve su analiz sistemleri ile enerji santraliniz için tek bir kaynaktan gelen kanıtlanmış, yüksek teknolojili çözümlere güvenebilirsiniz. Gereksinimlerinize tam olarak uyan ve daha az bakımla işinizi kolaylaştıran son teknoloji...
Endress+Hauser'in buhar ve su analiz sistemleri ile enerji santraliniz için tek bir kaynaktan gelen kanıtlanmış, yüksek teknolojili çözümlere güvenebilirsiniz. Gereksinimlerinize tam olarak uyan ve daha az bakımla işinizi kolaylaştıran son teknoloji analiz enstrümantasyonu. Deneyimli mühendislerimizle iletişime geçtiğinizde, sadece elektrik ve iletişim bağlantınızı bağlamanız gereken anahtar teslim bir çözüm elde edersiniz ve çalışmaya hazır olursunuz.
pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, gazı alınmış ve diferansiyel), bulanıklık, sodyum, silikat, amonyum, TOC gibi tüm kritik parametrelerin su analizi. Talep üzerine ek parametreler ve üçüncü taraf sensörler.
pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, gazı alınmış ve diferansiyel), bulanıklık, sodyum, silikat, amonyum, TOC gibi tüm kritik parametrelerin su analizi. Talep üzerine ek parametreler ve üçüncü taraf sensörler.
Sıcaklık ve basınç düşürme sistemi ile 320 bar ve 575°C'ye kadar numune hazırlama.
Tek bir kullanıcı dostu Liquiline transmitter ile sekiz parametreye kadar ölçüm.
Talep üzerine ATEX Portföyü.
Diferansiyel iletkenlik kullanılarak entegre pH değeri hesaplaması.
Kalan katyon değişim kapasitesinin hesaplanması ile uygun maliyetli katyon değiştirici veya: Reçine değişimine ihtiyaç duymayan elektro-deiyonizasyon katyon (EDI) değiştirici.
Her sensör grubu için dijital akış izleme: numune olmadığında sinyal.
Opsiyonel olarak Grap numune valfi.
Yoğuşma suyu sıcaklığı güvenlik sınırlarını aşarsa otomatik sistem kapatma.
Yer tasarrufu sağlayan SWAS Kompakt sistemi, 50 bar ve 240 °C'ye kadar uygulamalar için, örnek soğutuculu ve 4 parametreye kadar (pH/ORP, çözünmüş oksijen, toplam, katyonik ve diferansiyel iletkenlik) ölçüm yapabilen, tümü tek bir kompakt düzeneğe entegre edilmiş bir sistemdir.
The Oxymax COS22D safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. It's reliable and stable measurement helps you to better monitor and control your applications.
Endress+Hauser bakım servisleriyle operasyonel verimliliği ortaya çıkarın, saha ölçüm güvenilirliğini artırın ve kalite, güvenlik ve çevreyle ilgili riskleri azaltın.
Enerji santralinizin yasal deşarj limitlerini güvenli bir şekilde karşılamanıza ve işletme maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olan alçılı, tuzlu ve çamurlu atık sulara yönelik güçlü izleme çözümlerimizi keşfedin.
Enerji santrali akaryakıt tahliyesi için akış ölçüm sistemleri
Enerji santrali akaryakıt tahliyesi için akış ölçüm sistemleri
Endress+Hauser akış ölçüm sistemleri, akaryakıt ve diğer sıvıların güvenli ve doğru bir şekilde boşaltılmasıyla enerji santralinin kullanılabilirliğini ve verimli çalışmasını sağlar.
Enerji endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Enerji endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle enerji uygulamaları için verimli ve uygun maliyetli proses suyu izleme olanağı sağlayın.
Enerji endüstrisi için tank ölçüm sistemleri
Enerji endüstrisi için tank ölçüm sistemleri
Enerji şirketleri uygun fiyat ve temiz enerji arasında dikkatli bir denge kurmak zorundadır. Onlara yardımcı olmak için Endress+Hauser ve birinci sınıf teknolojisi sıvı ölçümünü bir üst seviyeye taşıyor.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .