Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
0 to 500 µg/l (ppb)
50 to 5000 µg/l (ppb) -
Process temperature
5 to 45 °C (41 to 113 °F)
-
Process pressure
1 to 5 bar (14.5 to 72.5 psi)
-
Measuring method
Comply with standard colorimetric measuring principle - heteropoly blue method
Uygulama alanı
Liquiline System CA80SI, hassas çevrimiçi silika analizi sağlar ve tesis ekipmanlarının cam benzeri birikintilerden korunmasına yardımcı olarak türbinlerin ve iyon değiştiricilerin optimum performansla çalışmalarını garanti eder. Peristaltik ve yüksek hassasiyetli dağıtım pompalarının benzersiz kombinasyonu, son derece güvenilir operasyon ve düşük bakım gereksinimi sağlar. Silika analizörü, gelişmiş hata teşhisi sunar ve 6 adede kadar artırılabilen kanal sayısı ve 4 adede kadar Memosens sensörü bağlantısı ile proses ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlanabilir.
CA80SI silika analizörü, enerji endüstrisinde ve yardımcı tesislerde eser miktardaki silikayı izler:
Kazan besleme suyu ve buharın saflığının göstergesi
Kondenser kaçakları için erken uyarı sağlanması
İyon değiştiricilerin kullanım ömürlerinin dolmasına dair erken uyarı
Avantajlar
Enerji endüstrisindeki pahalı tesis ekipmanlarının korunması: Silika analizörü, su-buhar çevrimlerinde eser miktardaki silikayı izleyerek ekipman yüzeylerinde cam benzeri birikintilerin önlenmesine yardımcı olur.
Kritik silika seviyelerinin erken çevrim içi tespiti, verimli enerji santrali performansı sağlar ve erken karşı önlemlerle bakım ve blöf döngülerini optimize eder.
Standart heteropoli mavi metodu, laboratuvar sonuçlarıyla doğrudan karşılaştırılabilirlik sağlar.
En iyi güvenilirlik: Peristaltik ve yüksek hassasiyetli dağıtıcı pompaların benzersiz kombinasyonu, istikrarlı çalışmayı ve düşük bakım gereksinimini garanti eder.
Optimize edilmiş yatırım: 6 adede kadar numune kanalı seçeneği, herhangi bir zamanda değişen proses ihtiyaçlarını karşılar ve Memosens sensörlerinin bağlanması, komple bir ölçüm istasyonuna kolay yükseltme sağlar.
Modbus, EtherNet/IP veya PROFIBUS gibi dijital saha haberleşme protokolleri sayesinde proses kontrol sistemlerine sorunsuz entegrasyon.
Gelişmiş hata teşhisi ve web sunucusu aracılığıyla uzaktan erişim, hata durumunda hızlı çözüm sağlar.
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Liquiline System CA80SI
İngilizce versiyonu - 05/2024
Colorimetric analyzer for silica
EN TR 23/05/202430/11/202231/03/202231/05/202114/02/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/05/2024
Dosya boyutu:
4.3 MB
Dosya adı:
TI01315CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Liquiline System CA80SI
Colorimetric analyzer for silica
EN TR 23/05/202430/11/202231/03/202231/05/202114/02/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/05/2024
Dosya boyutu:
4.3 MB
Dosya adı:
TI01315CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Liquiline System CA80SI
Colorimetric analyzer for silica
EN TR 23/05/202430/11/202231/03/202231/05/202113/01/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/05/2024
Dosya boyutu:
6 MB
Dosya adı:
BA01650CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Memosens
Sensor inputs with Memosens protocol
EN TR 30/05/202228/02/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/05/2022
Dosya boyutu:
3.3 MB
Dosya adı:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Liquiline System CA80SI
Silika için kolorimetrik analizör
EN TR 31/05/202116/12/201921/11/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/05/2021
Dosya boyutu:
3 MB
Dosya adı:
KA01281CTR_0321.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN TR 28/11/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/11/2022
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN TR 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/06/2022
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN TR 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/05/2022
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN TR 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/06/2022
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
SD01293CEN_06.22.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Activation codes kit
For extended functionality
EN TR 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Dil:
İngilizce
Versiyon:
04/05/2020
Dosya boyutu:
102.9 KB
Dosya adı:
SD00166CEN_0620.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
CY80SI for Liquiline System CA80SI Mixing of the reagent Special Documentation
Mixing of the reagent
EN TR 10/12/201811/07/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/12/2018
Dosya boyutu:
88.5 KB
Dosya adı:
SD02282CEN_0218.pdf
-