Gaz türbini yakıt beslemesinin hızlı bileşim ölçümü
Gaz türbini yakıt besleme bileşiminin doğru, tahribatsız analizi
Karbon emisyonlarını azaltmak için birçok şirket hidrojen bakımından zengin yakıtlar yakarak gaz türbini varlıklarından yararlanıyor. Hidrojen karışımları, brülör yanması ve geri tepme gibi daha yüksek risklerle birlikte gelir ve bu da güvenilir bileşim ölçümünü gerekli kılar. Geleneksel ölçüm teknikleri tipik olarak yavaş sonuçlar üretir, yoğun bakım gerektirir ve numuneyi tüketebilir veya yakmayı gerektirebilir, bu da güvenlik riskini ve ürün kaybını artırır. Raman çözümlerimiz yardımcı olabilir.
Saniyeler içinde çok bileşenli ölçüm
optimize edilmiş türbin verimliliği için
Endress+Hauser'in Raman Rxn5 analizörü, hızdan ödün vermeden gaz türbini yakıt beslemelerinin tam kompozisyon ölçümünü gerçekleştirir. Hızlı sonuçlar, yakıt bileşimindeki dalgalanmaları hızla tespit etmenizi ve operasyonel verimliliği optimize etmek için kritik değişiklikler yapmanızı sağlar. Harmanlanmış yakıtın özelliklerine uyum sağlamak için yanma koşullarını kolayca ayarlayın. Alev hızını hızla ayarlayın ve geri tepme risklerini azaltın. Kademe düşüşü, patlama veya aşırı emisyon gibi türbin sorunları riskini en aza indirin.
Düşük bakım gereksinimleri ile hızlı ve güvenilir, gerçek zamanlı kompozisyon ölçümü kullanarak gaz türbini operasyonlarınızın güvenliğini ve verimliliğini artırın.
Saniyeler içinde sonuç alarak geçici olayları hızla tespit edin.
Tek bir sistemden eş zamanlı olarak H2 (%0,1 ila %100), N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu ve Wobbe indeksi ölçümü
Kondensat ve brülör koklaşmasını önlemek için bileşim ölçümü yoluyla hidrokarbon çiğlenme noktasını hesaplayın
Az bakım, seyrek kalibrasyon, numune transferi ve taşıyıcı gaz olmadan minimum numune koşullandırma gerçekleştirin
Alev geri tepmesi nedeniyle enjeksiyon memelerinin zarar görmesini önleyin
Raman analizörlerinin günümüzde gaz türbinlerine güç sağlamak için kullanılan çok çeşitli yakıtlar için neden son derece etkili bir bileşim ölçüm aracı olduğunu öğrenin.
Rxn-30 probu ile donatılmış Raman Rxn5 analizörü, gaz türbini yakıt beslemelerinin hızlı kompozisyon ölçümünü sağlar. Riski azaltın, türbin çalışma koşullarını optimize edin ve kalite uyumluluk spesifikasyonlarını karşılayın.
Donanım ve Yazılım
Raman Rxn5 analizörü
Modbus TCP/IP veya RS485 ile Raman RunTime gömülü kontrol yazılımı
Enerji santrali akaryakıt tahliyesi için akış ölçüm sistemleri
Enerji santrali akaryakıt tahliyesi için akış ölçüm sistemleri
Endress+Hauser akış ölçüm sistemleri, akaryakıt ve diğer sıvıların güvenli ve doğru bir şekilde boşaltılmasıyla enerji santralinin kullanılabilirliğini ve verimli çalışmasını sağlar.
Enerji endüstrisi için tank ölçüm sistemleri
Enerji endüstrisi için tank ölçüm sistemleri
Enerji şirketleri uygun fiyat ve temiz enerji arasında dikkatli bir denge kurmak zorundadır. Onlara yardımcı olmak için Endress+Hauser ve birinci sınıf teknolojisi sıvı ölçümünü bir üst seviyeye taşıyor.
Enerji endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Enerji endüstrisi için proses suyu izleme sistemleri
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle enerji uygulamaları için verimli ve uygun maliyetli proses suyu izleme olanağı sağlayın.
Enerji santrallerinde güvenilir atık su izleme
Enerji santrallerinde güvenilir atık su izleme
Enerji santralinizin yasal deşarj limitlerini güvenli bir şekilde karşılamanıza ve işletme maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olan alçılı, tuzlu ve çamurlu atık sulara yönelik güçlü izleme çözümlerimizi keşfedin.
Enerji santralleri için buhar ve su analiz sistemi (SWAS)
Enerji santralleri için buhar ve su analiz sistemi (SWAS)
Su/buhar döngüsünü kirlilikten korumanın en akıllı yolunu biliyor musunuz? Su kalitenizi izlemek için tüm ölçüm teknolojilerine sahip enerji santralleri için SWAS çözümlerimize bir göz atın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .