Enerji santrallerinde su kimyası – sağlık durumuna dair kritik bir ölçüm
Su, bir buhar santralinin can damarıdır ve kalitesi doğru izlemeye bağlıdır
Tesisinizdeki su nereden gelirse gelsin, tüm kullanım amaçlarına uygun kalitede olması için arıtılması gerekir. Santraldeki su kimyasının ve akışının doğru olup olmadığını kontrol etmek için en iyi araçlar kullanılmalıdır. Ve yasal uygunluk için bunu, sistem bileşenlerine ait üretici garantileri ile birlikte doğru ölçümlerle ve veri takibiyle kanıtlayabiliyor olmanız gerekir. Hepsinden önemlisi, doğru ve güvenilir veriler, tesisinizi mümkün olan en yüksek verimlilikte çalıştırmak için suyu güvenle geri dönüştürebilmek anlamına gelir.
Nasıl destek olabiliriz
Dijital ölçümler, veri depolama, raporlama - dijital araçlar, uygunluğu ve cihaz garantilerini kanıtlamanın zorluklarını ortadan kaldırır. Sensörlerimiz ve ölçüm araçlarımız tüm tesis ihtiyaçlarını karşılar ve laboratuvar ortaklarınız ve sizin için hayatı kolaylaştıran veriler üretir. Kendilerini otomatik olarak kontrol edip temizleyebilirler, minimum bakıma ihtiyaç duyarlar ve değiştirilmeleri gerektiğinde sizi uyarırlar. En küçük sensörden SWAS paneline kadar size eksiksiz bir dijital su izleme çözümü sunuyoruz.
Optimize edilmiş su kimyası için güvenilir akış ölçümü ve su analizi enstrümantasyonu
Kestirimci bakım sayesinde artan tesis kullanılabilirliği
Temassız dijital veri aktarımı; nem, korozyon ve tuz köprülerinden kaynaklanan ölçüm hatalarını önler
Uygulamalar
Demineralize suda güvenilir akış öçümü
Su-buhar çevrimindeki saf, deiyonize ve demineralize suyun doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi gerekir. Bu uygulamada en yaygın olarak kullanılan akış ölçerler, orifis plakaları gibi birincil elemanlar içeren fark basınçla akış çözümleridir. Ancak basınca dayalı bu tür ölçüm sistemleri zamanla sapma gösterir ve yeniden kalibrasyona ihtiyaç duyar. Vorteks, ultrasonik ve termal kütlesel ölçüm teknolojilerini kullanarak daha iyi performans sunan, daha fazla çıkış sağlayan ve düz boru mesafesi ihtiyacı daha az olan hacimsel alternatifler vardır.
Sahadaki uzmanlığımız
Proline Prowirl, akış ne olursa olsun, hacmi doğrusal bir şekilde direkt ve %0,65'e varan doğrulukla ölçen vorteks tipi bir hacimsel akış ölçerdir. Proline Prosonic, ultrasonik teknolojiyi kullanır ve sensörlerin boruya dışarıdan bağlanması sayesinde akışı engellemez. %0,3'e kadar çıkan olağanüstü bir doğrulukta ölçüm yapar, minimum montaj alanı kaplar ve giriş ve çıkışta yalnızca kısa düz boru mesafelerine ihtiyaç duyar. Proline t-mass T, uygun maliyetli seçenektir. Yüksek ayarlanabilirlik, düşük basınç düşümü ve %5'e varan doğruluk sunar.
Tüm akış ölçerler hata teşhisi, doğrulama ve izleme için Heartbeat Teknolojisi'ne sahiptir
Piyasadaki en yaygın protokollerle sorunsuz entegrasyon
Bir enerji santralinin türbinlerine giren buharın mümkün olduğunca silika içermemesi gerekir. Silika, suda yüksek oranda çözünür ve türbinin içine bir kez girdikten sonra yüzeylerde tortular oluşturarak ısı transferini engeller ve toplam verimliliği düşürür. Mümkün olduğunca düşük silika içeriğine sahip su üretmek ve böylece plansız duruşları önlemek için, silikayı doğru bir şekilde tespit edebilmeniz ve ölçebilmeniz gerekir.
Sahadaki uzmanlığımız
Liquiline System CA80SI silika analizörü kazan besleme suyunun, buharın, kondensin ve iyon değitiricilerin izlenmesinde kullanılan kolorimetrik bir sistemdir. Altı adede kadar numune kanalıyla, gerekli tüm proses noktalarından numune alabilirsiniz. Analizörün eksiksiz bir ölçüm istasyonuna yükseltilebilmesi için 4 adede kadar dijitalMemosens sensörü bağlanabilir. Yaygın proses kontrol sistemlerinin tümüne entegre edilebilir.
Gelişmiş hata teşhisi ve uzaktan erişim, hataların hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar
Desalinasyon tesislerinde optimize edilmiş iletkenlik analizi
Enerji üretiminde farklı kalitede sular kullanılır ve bunlar yerel olarak temin edilir. İletkenlik, suyun tuzluluğunun ve kalitesinin önemli bir ölçüsüdür. İletkenliği erkenden bilerek, suyun nasıl ve nerede kullanılacağına ve ne kadarının tuzdan arındırılacağına karar verebilirsiniz. İster termal buharlaştırma prosesi ister ters osmoz (RO) membran prosesi kullanıyor olun ya da kaynağınız ister deniz suyu ister hafif tuzlu su olsun; doğru iletkenlik ölçümü, enerji kullanımını ve işletme maliyetlerini düşürmenin anahtarıdır.
Sahadaki uzmanlığımız
Condumax CLS15D,Indumax CLS50D veMemosens CLS82D, iletkenlik ölçümü için tehlikeli alanlarda bile güvenilir ve doğru bir şekilde çalışan dijital sensörlerdir. Düşük bakım ve uzun çalışma ömrü için tasarlanan sensörler, korozyona ve neme karşı dayanıklıdır. Memosens dijital sensör teknolojisini kullanmaları, sensörlerin yalnızca ölçüm verilerini depolamakla kalmayıp, kendi durumları hakkında bilgileri kaydettikleri ve böylece kestirimci bakımı kolaylaştırdıkları anlamına gelir. Memosens ayrıca laboratuvar kalibrasyonuna da olanak tanır.
Proseslerin doğru bir şekilde haritalanmasını sağlamak için mükemmel tekrarlanabilirlik
Ölçüm aralığı, tam olarak tesisin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir
Heartbeat Teknolojisini kullanarak bakım planlaması sayesinde maliyetlerden tasarruf edin
Soğutma kulelerinizi korumak için soğutma suyunun pH değerini kontrol altında tutmanız gerekir aksi takdirde pas ve korozyon riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bir asit veya alkali kontrolü uygulayarak minimum tesis korozyonu sağlayacak pH değerini korumak sorunu çözer. Bununla birlikte, soğutma kulesi suyu ince tanecikler halinde püskürtüldüğü için geleneksel kablolama kullanılan tüm bağlantı noktalarına, hatta kritik sensör bağlantılarına nüfuz eder ve ölçüm değerlerinde kademeli olarak değişimlere neden olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Memosens sensörleri, metal parça içermediğinden ve tamamen su geçirmez olduğundan artık tüm bunlar sorun olmaktan çıkıyor. Sensörler %100 güvenilirdir ve dijital veri iletimini indüktif yolla korozyon oluşmadan gerçekleştirir. Sensörün kurulumu, soğutma kulesi haznesi için daldırma tip armatürden cam elyaf takviyeli plastik borular için akış armatürüne kadar çok çeşitli seçeneklerle kolayca gerçekleştirilir.
Temassız dijital veri iletimi sayesinde nem, korozyon ve tuz köprülerinden kaynaklı etkileri önleyin
%100 güvenilir: indüktif, korozyon oluşturmayan bağlantı ile dijital veri iletimi, garantili EMC güvenliği
Uzman olmayan personel tarafından değiştirilebilen önceden kalibre edilmiş ‘tak-çalıştır’ sensörlerle bakımı planlayın
Enerji santralinin soğutma sisteminde veya buhar çevriminde besleme suyu için ilave su gerektiğinde; nehirlerden, kuyulardan, denizden veya santralin başka yerinden sağlanan her türlü su kaynağını ölçebilen güvenilir bir akış ölçere ihtiyaç duyarsınız. Akış ölçerin, doğru ölçümler almaya devam edebilmesi ve çeşitli kirlilikler içeren büyük hacimli suları ölçebilmesi için kendi kendine temizlenebilir olması gerekir.
Sahadaki uzmanlığımız
Kompakt Proline Promag elektromanyetik akış ölçer, özellikle ham su kullanımı için tasarlanmıştır ve 0,08 inçten 90 inçe kadar çaplarda mevcuttur. (2 mm'den 2400 mm'ye kadar). Puls, analog ve röle çıkışları bulunan, kullanımı basit, kurulumu ve çalıştırması kolay bu akış ölçer, ana akış hatlarında güvenilir şekilde çalışan ‘tak ve unut‘ tipi bir cihazdır.
Uzaktan devreye alma ile birlikte Heartbeat Teknolojisi ile kolay doğrulama – cihazı hattan çıkarmaya gerek olmadan
Kendi kendini temizleyen Elektrot Temizleme Devresi, elektrotları birikmelerden korur
Giriş ve çıkışta düz boru mesafesi gerektirmeden ve hatta basınç düşümü olmadan ölçüm
Ultrasonik kelepçeli versiyonlar mevcuttur: proses kesintisi olmadan kurulum
Tüketimi ve maliyetleri azaltmak için proses suyunun yeniden kullanımı
Su kıt olabilir veya sahaya taşınması gerekebilir ve atık suyun bertarafı da maliyeti yüksek bir diğer derttir. Tesisinizin maliyetlerini düşürmenin ve çevresel etkisini iyileştirmenin en iyi yolu, atık suyu arıtmak ve soğutma, proses ve kazan besleme suyu için yeniden kullanmaktır. Enerji üretim proseslerinize yalnızca yüksek kaliteli arıtılmış suyun geri beslendiğinden emin olmak önemlidir, bu nedenle izleme ve ölçüm cihazlarınızın doğruluğuna mutlak güven duymanız gerekir.
Sahadaki uzmanlığımız
Liquiline serisi transmiterlere, analizörlere ve numune alma cihazlarına tamamen güvenebilirsiniz çünkü bu cihazlar tam otomatik operasyonlara olanak tanır, kendi kendilerini izleme özeliğine sahiptir (Heartbeat Teknolojisi kullanarak) ve bakımları kolaydır. Dijital Memosens teknolojisi ile donatılmış ürün portföyü, tüm su arıtma aşamalarını izlemek ve analiz etmek için uygundur, böylece çevresel etkinizi ve CO2 ayak izinizi azaltabilir ve düşük karbonlu ekolojik büyümenize katkıda bulunabilirsiniz.
Memosens/Liquiline platformu, çevresel uygunluğu kanıtlamak için dijital izlenebilirlik sunanMemobase ile tüm kalite parametre değerlerini saklayabilir
Tüm sensörler aynı Memosens/Liquiline platformunu kullandığı için toplam yatırım maliyeti azalır
Memosens/Liquiline platformu aynı kullanıcı arayüzünü (HMI) ve birebir aynı yedek parçaları kullanır, bu nedenle cihazların kullanımı kolaydır ve çalıştırması benzerdir
Su kirliliğine bağlı olarak endüstriyel atık su arıtımı farklı adımlar gerektirir.
Avantajlar
Diğer endüstrilerin yanı sıra enerji ve su endüstrilerindeki kapsamlı deneyimimiz sayesinde enerji üretimi için su arıtma konusunda uzmanız. Proses suyundan atık suya, Endress+Hauser enerji santralinizdeki su kimyasını izlemek için geniş bir cihaz portföyü ve özel çözümler sunar. Memosens gibi yenilikçi sensör teknolojileri, proseslerinizi daha güvenilir bir şekilde gözlemlemenizi mümkün kılarken, size maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.
>65 yıl
endüstriyel proses mühendisliği endüstrisindeki deneyimimiz
> 8.000
patentlerin ve patent başvurularının sayısı
%40
dijital Memosens sensörlerinin fazladan kullanım ömrü
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Uzmanlık
Ölçüm ekipmanınız için enstrüman bağlantısı
Yeni teknolojiler kullanılmadığı sürece bakım maliyetlerinden kesinti yapılması büyük riskler oluşturabilir. Enstrüman bağlantısı olanaklarımızı kullanarak cihazlarınızın doğru çalışmasını sağlayın.
Güvenle en üst seviyeye çıkarılan hidroelektrik santrali performansı
Su taşması riskinin nedeni genellikle kötü planlama, öngörülemeyen doğa olayları ve ekipman arızalarıdır. Hidroelektrik enerji santrallerine yönelik çözümlerimizi inceleyin.
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
Çimento, Maden ve Metal: Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak
Çimento, Maden ve Metal: Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak
Düşük dereceli cevherler, yetenek eksiklikleri ve kazı zorluklarının dünyasında hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabiliriz: Üretim maliyetlerinizi azaltın, tesisinizin güvenliğini sağlayın ve uygunluğu ve sorumluluğu arttırın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .