Kireçlenme ve korozyon risklerini azaltarak su-buhar çevriminizi koruyun
Enerji santrallerinde su kalitesinin izlenmesi, hem operasyonel verimliliği korumada hem de korozyon ve kaçaklardan kaynaklanan duruş sürelerini en aza indirmede önemli bir faaliyettir. Su ve buharla sürekli temas, tüm metal yüzeylerde korozyon ve kireçlenme riskini artırır. Su kalitesi ölçümü ve analizi için doğru enstrümantasyonla bu tür riskler azaltılabilir ve maliyetli onarımlar önlenebilir.
Nasıl destek olabiliriz
Proses kontrolü için gerekli tüm ölçüm sinyallerini sağlayan Endress+Hauser Buhar ve Su Analiz Sistemi (SWAS), enerji santrallerinde suyun uygun şekilde numunelendirilmesi ve analizi için standartlaştırılmış bir çözüm sunar. Böylece duruş süreleri azalır ve tesis verimliliği artar. Modüler, ölçeklenebilir ve mevcut sistemlere entegrasyonu kolay, ayrıca kolay kalibrasyon gibi avantajları bulunan dijital Memosens teknolojisiyle beraber kullanılabilen SWAS çözümleri; güvenilir ölçüm, kullanıcı dostu bakım ve en aza indirilmiş duruş süreleri sağlar.
İki panel çözümü mevcuttur: SWAS Özelleştirilmiş (uygulamaya özel) ve SWAS Kompakt (önmontajlı) analiz sistemi
SWAS Kompakt ve Liquiline çok kanallı kontrolörlerle tüm parametreler için tek transmiter
Kalan katyon kapasitesi hesaplamasıyla kestirimci bakım
Sınırlı teknik deneyimle bile kolay kullanım
Uygulamalar
pH izleme ile sistemde korozyonu önleyin
Besleme suyunun pH değeri, su-buhar çevrimindeki korozyon seviyeleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve pH değerleri, çevrimin içinde bulunduğu konuma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Korozyonu önlemek için, tesis operatörlerinin pH değerini dikkatlice izlemesi ve kurulu ekipmana bağlı olarak ya evrensel ya da daha çoğunlukla hafif alkali olmak üzere iki moddan birine göre şartlandırma uygulaması gerekir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, su-buhar çevriminde birden çok noktada yüksek kaliteli pH ölçümü için benzersiz sensörler ve transmiterler sunar.
Memosens teknolojisine dayalı Orbisint CPS11D cam elektrodumuzla, yüksek alkali ürünlerde veya patlamalı ortamlarda bile pH seviyelerini güvenilir bir şekilde izleyin
Kazan besleme suyu gibi deiyonize sularda düşük iletkenlik uygulamaları için opsiyonel tuz halkası
Silika, buharın temas ettiği herhangi bir yüzeyde birikebilir. Bu durum, türbin kanatlarında katı bir katman oluşmasına ve aşınmaya ve tıkanmalara neden olabilir. Silika birikintilerinin kimyasallarla veya mekanik proseslerle giderilmesi çok fazla zaman ve kaynak gerektirebilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser analizörleri, su-buhar çevriminde birden çok noktada sürekli silika izleme sunar.
Yüksek basınç ve düşük basınç türbin buharını, buhar dramını, kondens transfer pompalarını (CEP), takviye suyu/kazan besleme suyunu ve yüksek basınçlı ısıtıcıları/ekonomizeri izleyin
İşletmeye alma ve manuel test numunesi süreçlerinde gecikmelerden kaçının
Oksijen, su-buhar çevriminin bileşenlerinde korozyon hasarına neden olabilir ve yalnızca eser miktarlarda (ppb) mevcut olmalıdır. Alkali çalışma koşullarında, çözünmüş oksijeni gidermek ve korozyonu en aza indirmek için mekanik havasızlaştırma ve kimyasal tutucu katkılar kullanılması gerekir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser’in oksijen sensörleri için Memosens teknolojisi Liquiline transmiterlerimizle kullanıldığında güvenilir laboratuvar kalibrasyonu, kolay bakım ve ölçüm noktası aksamalarının en aza inmesini sağlar.
Proses güvenliğini ve ölçüm noktasının kullanılabilirliğini artırın
Otomatik sensör tanıma sayesinde sensör değişimleri sırasındaki proses duruşlarını en aza indirin
İletkenlik değişimlerinin tespiti ile kireçlenmeden kaçının
Su-buhar çevriminde bulunan çözünmüş katılar, ekipmanlarda kireçlenme ve teknik arıza yaratabilir. Saf suyun iletkenliği neredeyse sıfırdır ve az miktarda bile olsa tuz korozyonu önemli ölçüde artırabilir, bu nedenle iletkenlik parametresi, çözünmüş katıların ve örneğin soğutma suyu ve hava kaçaklarının neden olduğu çökeltilerin ve kireçlenme olasılığının belirlenmesine yönelik faydalı bir göstergedir.
Sahadaki uzmanlığımız
Kolaylık için kompak veya panele monte edilen Endress+Hauser Liquiline çok parametreli transmiter serisi, çevrimin birçok noktasında çözünmüş katıları tespit etmeye yardımcı olmak için Memosens dijital sensör teknolojisini kullanır.
Hızlı ve kolay bir şekilde devreye alın ve genişletin
Standartlaştırılmış ve basit kullanımdan yararlanın
Su buhar çevriminde su kalitesi izleme parametreleri (pH, silikat, çözünmüş oksijen ve iletkenlik).
Avantajlar
Pahalı onarımları ve gereksiz duruş sürelerini önleyen akıllı enstrümantasyona inanıyoruz. SWAS panellerimiz, su buhar çevriminizin bütünlüğünün daima korunması için sınıfının en iyisi enstrümantasyonla tasarlanmıştır. Tüm panellerin montajı, devreye alınması ve kullanımı kolay olup, modüler tasarımları sayesinde istenilen şekilde bir araya getirilebilir.
%50
panellerde kurulu dijital Memosens enstrümanları sayesinde prosesin çalışma süresinde sağlanan artış oranı
3.250$
gaz giderme iletkenlik analizörlerinin kullanıldığı bir 500MW kombine çevrim santralinde her 26 dakikada bir sağlanan ek tasarruf miktarı
%50
Liquiline transmiterler sayesinde SWAS panelini proses kontrol sistemine entegre ettiğinizde zamandan sağladığınız tasarruf oranı
Enerji tesislerindeki yüksek verimliliğe sahip buhar türbinleri korozyon, erozyon ve tortulanma sorunlarıyla karşılaşır.Güvenilir silikat takibi çözümümüzle türbin hasarlarını en aza indirin.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Verimlilik
Su-buhar çevriminde optimize edilmiş seviye ölçümü
Az miktarda buhar büyük miktarda enerji taşıyabilir; az miktarda su türbine zarar verebilir. Su/buhar çevriminizin yaşam döngüsü maliyetlerini nasıl optimize edebileceğinizi öğrenin.
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
Çimento, Maden ve Metal: Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak
Çimento, Maden ve Metal: Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak
Düşük dereceli cevherler, yetenek eksiklikleri ve kazı zorluklarının dünyasında hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabiliriz: Üretim maliyetlerinizi azaltın, tesisinizin güvenliğini sağlayın ve uygunluğu ve sorumluluğu arttırın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .