Su-buhar çevriminde optimize edilmiş seviye ölçümü
Az miktarda buhar büyük miktarda enerji taşıyabilir; az miktarda su türbine zarar verebilir
Isı transferi ortamı olarak buhar kullanmanın sağladığı en önemli avantajlar buharın zehirli olmaması, yanıcı olmaması, ekipmanlarının ucuz olması ve az bakım gerektirmesidir. Bununla birlikte; ön ısıtıcılarda su çekiçleri, titreşim, korozyon ve aşınma, buhar ısıtıcılarında kapasite düşüşü ve buhar kapanlarında aşırı yüklenme gibi durumlar oluşabilir. Sonuç olarak; buhar borularında ve vanalarında oluşabilecek hasarların yanı sıra sistem güvenliği sorunları, erken ekipman arızaları, zayıf buhar sistemi verimliliği ve sık kazan duruşları yaşayabilirsiniz.
60 Milyon $
500 MW'lık bir buhar türbininin maliyeti olabilir. Türbini revizyondan geçirmek gerekirse, karşılaşılan maliyetler ilk maliyet kadar yüksek olabilir.
Nasıl destek olabiliriz
Su-buhar çevriminizin güvenli ve verimli çalışmasını sağlıyor ve seviye ölçümünü etkileyen vakum ve yoğunluk problemlerinin üstesinden geliyoruz. Farklı proses parametreleri için gereksinimlerinizi karşılayan eksiksiz bir teknoloji, çözüm ve servis yelpazesi sunuyoruz. İstikrarlı performansı ve uygunluğu garanti etmek için ölçüm enstrümanlarımız en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde üretilir.
İyileştirilmiş seviye kontrolleri ile tesisinizin verimliliğinde ve kullanılabilirliğinde artış
Bakım çabalarında ve yaşam döngüsü maliyetlerinde azalma
Planlama ve tedarik sürelerinde azalma
En aza indirilmiş yükleme ve montaj maliyetleri (Kılavuzlu radar ile bypass çözümleri)
Enerji santralleri için güvenlik standartlarına tam uygunluk (örn. SIL, PED, ASME)
Uygulamalar
Kondenser hotwell
Buhar kondenserinin temel kullanım amacı, düşük basınç türbininden gelen egzoz buharını yoğunlaştırarak su haline getirmek ve kazanın besleme suyu olarak tekrar kullanılabilmesini sağlamaktır. Hotwell'deki soğutma suyu ile buhar arasındaki vakum ve sıcaklık farkı, daha fazla güç üretmenin anahtarıdır, ancak aynı zamanda hem kullanıcı dostu izleme ve servis hem de her zaman güvenilir seviye ölçümü gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Vakum sorunlarını ve seviye ölçer bakımını ele almak için, geleneksel fark basınç seviye transmiterleri ve displacer tip seviye ölçerlere alternatif olarak Levelflex kılavuzlu radar sensörlerimizi deneyin.
Basit devreye alma ve sorunsuz kullanım ile zamandan ve paradan tasarruf sağlayın
Vakum koşullarında bile seviyeyi doğru şekilde ölçmek için Levelflex FMP51 cihazımızı kullanın
Su seviyesi çok düşükse, çeper borularının aşırı ısınması kazalara neden olabilir, bu da pahalı onarımlara, duruş sürelerine ve personelin yaralanmasına neden olabilir. Seviye aşırı yüksekse, kızdırıcıya veya türbine taşınan kazan suyu, bakım maliyetlerinin artmasına, türbin veya kazanın devre dışı kalmasına veya verimliliğin azalmasına neden olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Seviye ölçümünün doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kontrol sistemine aktarılması gerektiğinden seviye kontrolü, kılavuzlu radar gibi gelişmiş tekniklerin kullanımını gerektirir. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gibi aşırı proses koşullarında seviyeyi doğru bir şekilde ölçmek için Levelflex FMP54 cihazımızı kullanın.
Kazan duruşu riskini azaltarak güvenliği artırın
Gelişmiş seviye kontrolü ile kullanılabilirliği artırın
Cihazın iyi durumda olduğundan emin olmak için Heartbeat teknolojisinin kendi kendini doğrulama fonksiyonuna güvenin
Bölgesel ısıtma ağlarında, endüstriyel tesislerde veya büyük bina komplekslerinde - kazanlar, tanklar ve boru sistemleri her yerde ısıtılır veya soğutulur. Bunun için gereken soğutma ve ısıtma sistemleri genelde sürekli olarak çalışır ve inanılmaz miktarda enerji tüketir.
Sahadaki uzmanlığımız
Bir sistem içerisinde enerjinin ne kadar ve nerede tüketildiği konusunda tam şeffaflık sağlayan bir enerji paketi sunuyoruz.
Su/buhar çevrimleri alanında 60 yılı aşkın uygulama deneyimimiz ile müşterilerimizin yaşam döngüsü maliyetlerini optimize etmelerine ve planlama ve tedarik sürelerini kısaltmalarına yardımcı oluyoruz. Tesis proseslerinize sürekli fayda sağlayan daha basit, güvenli ve doğru mühendislik çözümleri sağlamayı hedefliyoruz.
%25
tankın bypass bölmelerine seviye ölçümü için yüksek kaliteli bir kılavuzlu radar (GWR) takıldığında elde edilen maliyet tasarrufu
Tek durak noktası
tüm montaj ihtiyaçları için tek bir tedarikçi
100.000
dünya çapında kurulu Levelflex bypass çözümleri sayısı
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Verimlilik
SWAS ile su kalitesi izleme, verimli ve güvenilir
Korozyon ve kireçlenme, su-buhar çevriminizin düşmanlarıdır. İşte bu nedenle, suyun kimyasını dengede tutan güvenilir çözümlere ihtiyacınız vardır.
Kaynaklarınızı optimize edin ve tesis performansınızı en üst düzeye çıkarın. Daha fazlasını öğrenin!
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Geniş enstrümantasyon, çözüm ve servis portföyümüzle, proses verimliliği ve güvenlikten, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluğa kadar net sıfıra giden yolda müşterilerimizi destekliyoruz.
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .