Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Picture of Ultrasonic flowmeter Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2") for water energy management

Prosonic Flow E Heat ultrasonic flowmeter

Industrial, certified heat flow sensor for improved energy consumption measurement

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Max. measurement error

    MID 004 accuracy class II (2%)

  • Measuring range

    0.025 to 5 m/s (0.02 to 16.4 ft/s)
    0 to 6360 dm3/min (0 to 1680 gal/min)

  • Medium temperature range

    0 to 150° (17.8 to 302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4301 (F304)
    Process Connection: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

Uygulama alanı

Prosonic Flow E Heat is the perfect heat flow sensor for enhanced energy management throughout all industries. It offers recognized custody transfer approvals for heating and cooling applications and is optimized for flexible industrial use.

  • The measuring principle is independent of pressure, density, temperature and conductivity

  • Best choice for energy management of water (e.g. heating and cooling) across all industries.

Device properties:

  • Accuracy Class 2 according to international approvals such as MI-004, EN 1434, OIML R75

  • Entire sensor housing made of stainless steel

  • Process temperatures up to 150 °C (302 °F)

  • Certified pulse output

  • Cost-efficient, application-optimized transmitter

Avantajlar

  • Full compliance with custody transfer regulations

  • Long-term stability – reliable sensor with robust industrial design

  • Energy and cost savings – optimized sensor for fully insulated pipes

  • Dependable flow measurement – high turndown

  • Effortless, safe operation – no commissioning needed, no unauthorized device access due to locked pulse output

  • Simple process indication – direct reading of status information via color LEDs

  • Increased reliability – comprehensive diagnostics

Videolar

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken