Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Her uygulama için 80 GHz radar

Yeni Micropilot 80 GHz radar serisi

Sizin taleplerinize özel tasarlandı.

Micropilot 80 GHz temassız radar sensörlerimizin yeni nesli; kullanımı kolay olması ile birlikte, akıllı güvenlik ve verimlilik artışı için size özel gereksinimleri karşılar. Ethernet-APL gibi yeni haberleşme teknolojileri tesisinizi geleceğe hazırlar. Heartbeat Technology proseslerinizin üretkenliğini artırır. Geniş ürün portföyü her türlü uygulama için çözümler sunar: çimento, maden, kimya, petrol ve gaz endüstrilerinin yanı sıra enerji santralleri ve enerji sektöründe de kullanılabilir.

Avantajlar

  • Kullanım kolaylığı: Micropilot serisindeki cihazları kullanmak için sadece kısa bir eğitim süresi gereklidir. Kullanımı kolay, pratik ve gerçek zamanlı olarak yapılır. Wizardlar devreye alma ve fonksiyon kontrollerinde kullanıcıya rehberlik eder.

  • Akıllı Güvenlik: Radar serisi, kılavuzlu devreye alma veya wizardlarla yapılan kanıt testleri ve HistoROM aracılığıyla parametrelerin basit aktarımı sayesinde fonksiyonel güvenliği ve personel güvenliğini sağlar. Ayrıca 20 yılı aşkın SIL uzmanlığımızdan da yararlanırsınız.

  • Verimlilik artışı: Heartbeat Technology; proses izleme, hata teşhisi ve doğrulama işlevleri sunar. Sürekli proses tanılama ve kendi kendine hata teşhisi ile birlikte kestirimci bakım, tesis duruş sürelerini azaltır.

  • Performans: Yeni nesil 80 GHz radar sensörlerimiz, çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilen mükemmel radar ölçüm teknolojisini sunmak için yeni bir radar çipi tarafından sağlanan maksimum doğruluğu, 80 GHz radar teknolojisiyle birleştirir.

  • Geleceğe hazır: Yüksek hızlı veri iletimi ve artan tesis kullanılabilirliği sağlayan Ethernet-APL gibi son teknoloji haberleşme seçenekleri sayesinde cihazlar dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 için hazır durumdadır.

Geniş uygulama yelpazesi

Yeni Micropilot ile uzaktan erişim ©Endress+Hauser

Geleceğe ve neredeyse her uygulamaya hazır: 80 GHz radarımız, çok çeşitli sektör ve endüstrilerdeki kullanıcıların ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılar. 80 GHz radar sensörlerimiz, çimento, maden ve metal endüstrilerindeki müşteriler için tesislerinin faaliyetlerini her açıdan kolaylaştırır. Cihazların çok yönlülüğünden ve kolay kullanımından yararlanırsınız.

>> Katı uygulamalar için 80 GHz radarı keşfedin

Yeni Micropilot ile kolay kurulum ©Endress+Hauser

Kimya, petrol ve gaz endüstrilerinde fonksiyonel güvenlik, insan güvenliği ve hata önleme büyük öneme sahiptir. Aşırı sıcaklıklarda veya agresif ortamlarda tehlikeli madde seviyelerini ölçerken, 20 yıllık SIL uzmanlığımızdan yararlanırsınız. IEC 61508'e uygun olarak geliştirilmiş 80 GHz radar sensörlerimiz, 450 °C ve 160 bar'a kadar kullanılabilir.

>> Zorlu uygulamalar için 80 GHz radarı keşfedin

Kullanımı kolay

Micropilot kolay operasyon ©Endress+Hauser

Prosesleri mümkün olduğunca kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Micropilot serisindeki cihazları kullanmak için yalnızca kısa süreli bir eğitim yeterlidir. Endress+Hauser SmartBlue Uygulaması, akıllı telefon veya tablet aracılığıyla kullanımı kolay, pratik ve gerçek zamanlı olarak uygulanır. Yeni kullanıcı arayüzü, devreye alma prosesi veya fonksiyon kontrolleri boyunca size adım adım rehberlik eder. 80 GHz radar ölçüm cihazlarının genişletilmiş aralığı, hemen hemen her uygulamanın gereksinimlerini karşılar.

Artırılmış güvenlik

Micropilot - Akıllı Güvenlik ©Endress+Hauser

Güvenlikten ödün vermemek sizin için önemli mi? Yeni 80 GHz radar sensörümüzün geliştirilmesinde yararlandığımız 20 yıllık SIL uzmanlığımız, güvenlik risklerini önemli ölçüde ve sistematik olarak azaltır. Test maliyetlerini en aza indirebilir, personelinizi ve çevreyi sürdürülebilir bir şekilde koruyabilirsiniz. Devreye alma, SIL kilidi aktivasyonu ve kanıt testi için wizardların kullanımı sayesinde sistematik hatalar azaltılır. Ölçüm cihazlarına uzaktan kolay erişim, personelinizin tehlikeli alanlardan uzak durmasını sağlar.

Verimlilik artışı

Micropilot - Verimlilik artışı ©Endress+Hauser

Yüksek verimlilik gereksinimleriniz mi var? Ethernet-APL gibi iletişim teknolojileriyle verimliliğinizi daha da artırın. Ayrıca, Heartbeat Technology tanılama yoluyla güvenilirliği ve verimliliği artırır. Doğrulama, prosesi kesintiye uğratmadan veya cihazı çıkarmak zorunda kalmadan doğrudan ölçüm noktasında yapılabilmektedir. İzleme fonksiyonları size kestirimci bakım için veri sağlarken bakım aralıklarını da uzatır.

Sizin taleplerinize özel tasarlandı.

Yeni nesil 80 GHz radar sensörleri Micropilot

Endress+Hauser'den yeni nesil 80 GHz radar sensörleri ©Endress+Hauser
Monte edilmiş Micropilot radar sensör ©Endress+Hauser
Tozlu uygulamada Micropilot FMR66B ©Endress+Hauser
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
İndir

    • Şirkete ait bilgiler
    The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.

    • Şirkete ait bilgiler

    Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    • Şirkete ait bilgiler
    The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    eBook - Designed for special demands: Yours.

    • Şirkete ait bilgiler

    eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    • Şirkete ait bilgiler
    Heartbeat Technology Radar Accuracy Index

    Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index

    • Şirkete ait bilgiler

    Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy