Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...20 bar (290 psi)
-
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PTFE or PEEK
Uygulama alanı
Micropilot FMR60B, yeni nesil 80 GHz radar sensörlerinin bir üyesidir. Küçük proses bağlantılarına sahip sıvı uygulamalarda sürekli temassız seviye ölçümü için kullanılır. Wizardlar, cihazların devreye alınması, kanıt testleri ve doğrulanması sırasında kullanıcılara rehberlik eder ve böylece kolay bir şekilde çalışmasını garanti eder. Heartbeat Technology, daha fazla güvenlik ve daha fazla verimlilik için anormal durumları belirlemek üzere doğrulama ve izleme işlevleri sunar.
Micropilot FMR60B, 50 metreye kadar temassız radar uygulamaları için uygundur. Dar ve odaklı radar sinyali ile iç yapısında engeller bulunan tanklar için çözüm sunar.
Proses bağlantıları: Dişler ve flanşlar
Sıcaklık: -40 ila +200 °C (-40 ila 392° F)
Basınç: -1 bis +20 bar (-14,5 ila +290 psi)
Maksimum ölçüm aralığı: 50 m (164 ft)
Doğruluk: ±1 mm (0,04 inç)
W-bandı: 80 GHz
Uluslararası patlamaya karşı koruma sertifikaları, aşırı dolum önleme WHG, SIL, denizcilik onayı, 5 veya 10 noktalı fabrika kalibrasyon sertifikası
Avantajlar
Devreye alma ve doğrulama için pratik kullanım, sihirbazlar sayesinde de kolay kullanım
Ekranda gösterilen önerilen eylemler sayesinde daha kolay sorun giderme
Kılavuzlu SIL kilitleme, doğrulama ve kanıt testi yoluyla sistematik hataların azaltılması
Tasarım yoluyla güvenlik: IEC 61508'e göre cihaz geliştirme
Heartbeat Technology ile çalışan proseste proses izleme, doğrulama ve teşhis sayesinde verimlilik artışı
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR60B HART
İngilizce versiyonu - 01/2025
Free-space radar
EN TR 10/01/202520/02/202301/06/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/01/2025
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
TI01683FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR60B
İngilizce versiyonu - 01/2025
Free-space radar HART
EN TR 10/01/202520/02/202301/08/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/01/2025
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
BA02247FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR60B PROFIBUS PA
Free-space radar
EN TR 10/01/202501/09/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/01/2025
Dosya boyutu:
2.1 MB
Dosya adı:
TI01693FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR60B HART
Free-space radar
EN TR 10/01/202520/02/202301/06/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/01/2025
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
TI01683FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR60B PROFINET over Ethernet-APL
Free-space radar
EN TR 10/01/202522/04/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/01/2025
Dosya boyutu:
2.6 MB
Dosya adı:
TI01698FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR60B
Free-space radar
HARTEN TR 10/01/202520/02/202301/08/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/01/2025
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
BA02247FEN_0524-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR60B PROFIBUS PA
Free-space radar
EN TR 10/01/202501/09/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/01/2025
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
BA02261FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR60B PROFINET over Ethernet-APL
Free-space radar
EN TR 10/01/202522/04/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/01/2025
Dosya boyutu:
3.3 MB
Dosya adı:
BA02266FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
Free-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN TR 31/10/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/10/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Micropilot FMRxxB; Operating tool HART
Free space radar
EN TR 12/01/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/01/2023
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
GP01202FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
Free-space radar
PROFIBUS PAEN TR 18/12/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/12/2024
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Micropilot FMR60B
Temassız radar
HARTEN TR 10/01/202520/02/202301/08/2022Dil:
Türkçe
Versiyon:
20/02/2023
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
KA01587FTR_0323-00.pdf
-