Zorlu uygulamalar için: 80 GHz radar sensörleri
Sizin taleplerinize özel tasarlandı.
Micropilot 80 GHz temassız radarlarımızın yeni nesli, daha güvenli ve daha verimli tesis prosesleri için size özel gereksinimleri karşılar. Uzaktan kolay erişim maksimum insan güvenliği sağlar. Kılavuzlu kurulum ve test uygulamaları için kullanılan sihirbazlar, insan hatalarını önler. Köpük tespiti özelliğine sahip Heartbeat Technology, tesis verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur. 80 GHz radar sensörünün bant genişliği, zorlu uygulamalar da dahil olmak üzere kimya endüstrisindeki neredeyse tüm radar uygulamaları için uygundur.
Avantajlar
Geniş kapsamlı portföy: Geniş cihaz yelpazesiyle Micropilot 80 GHz radarlar, yeni özellikler içerir, örn. özellikle yüksek veya düşük sıcaklıklardaki uygulamalarda kullanım için tasarlanmış özellikler.
Güvenlik: 20 yılı aşkın SIL uzmanlığımızın yanı sıra, wizardlar ve mobil uygulama aracılığıyla cihaza uzaktan erişim sağlayarak personelinizin güvenliğini artırır ve optimum proses güvenliğini sağlar.
Heartbeat Technology: Heartbeat Technology ve radar doğruluk indeksi (RAI), kalibrasyon ve dokümantasyon çabalarınızı önemli ölçüde azaltan izlenebilir bir doğrulama sunar.
Kolaylık: Gerçek zamanlı verilerle sezgisel operasyon ve verilerin NAMUR standartlarına uygun olarak sunulması sayesinde sorunlar hızlı ve kolay bir şekilde çözülebilir. Tüm parametreler yanlışlıkla yapılan değişikliklere karşı korunur.
Geleceğe hazır: Yeni radar cihaz yelpazesi, dijital geleceğe yapılan bir yatırımdır. Yüksek hızlı veri iletimi ve standartlaştırılmış ağlar için Ethernet-APL gibi son teknoloji haberleşme seçeneklerini içerir.
Birçok uygulama alanı
İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, yeni nesil 80 GHz radar enstrümanlarımız 450 °C ve 160 bar'a kadar en zorlu uygulamalar için uygundur. Bu cihazlar her yönüyle IEC 61508'e uygun olarak ve uzun yıllara dayanan SIL deneyimimiz temelinde geliştirilmiştir. Ölçüm cihazlarının çeşitliliği ve Ethernet-APL gibi geleceğe yönelik çözümler, yeni seriyi ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek hâle getirir.
Maksimum güvenlik
Güvenlik gereksinimleriniz ne olursa olsun, radar cihazları portföyümüz ihtiyacınızı karşılar. Akıllı telefon veya tablet üzerinden uzaktan analiz ve yönetim sayesinde, çalışanların cihazları kurarken ve kullanırken maksimum korumaya sahip olmasını sağlar. Bu, özellikle tehlikeli veya erişimi zor alanlarda faydalıdır.
Örneğin, SIL kilidi aktivasyonu veya kanıt testi sırasında kılavuzlu sihirbazların kullanılmasıyla sistematik hatalarda net bir azalma sağlanır. Bir cihazı değiştirmeniz gerektiğinde, teknik personeliniz HistoROM'u kullanarak parametreleri hızlı ve veri kaybı olmadan aktarabilir.
Heartbeat Technology
Hata teşhisi, izleme ve doğrulama fonksiyonlarına sahip Heartbeat Technology, yeni nesil 80 GHz radar sensörlerini dijital geleceğe hazır hâle getirir. Tüm cihazlar yarının teknolojisinin beklentilerini bugünden karşılar! Köpük oluşumu gibi düzensizlikler hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilir. Kestirimci bakım, proses güvenliğini artırır ve bakım aralıklarını uzatır. Sürekli proses tanılama ve kendi kendine hata teşhisi, proseslerinizin verimliliğini ve üretkenliğini artırır.
Heartbeat Technology ve radar doğruluk indeksi (RAI) sayesinde DIN ISO 9001 uyarınca izlenebilir doğrulama mümkündür. Bu, kalibrasyon döngülerini uzatmak ve dokümantasyona yönelik iş yükünü ve maliyetleri azaltmak için temel sağlar. Doğrulama, cihazı çıkarmaya veya prosesi durdurmaya gerek kalmadan üç dakikadan daha kısa bir sürede doğrudan ölçüm noktasında gerçekleştirilir. Dokümantasyon otomatik olarak oluşturulur.
Yüksek sıcaklık uygulamaları
Prosesleriniz, ölçüm teknolojilerinizin örneğin proses basınçları veya reaksiyon kaplarındaki yüksek sıcaklıklar açısından zorlu koşullarda çalışmasını gerektiriyor mu? Micropilot FMR62B, ürünün değiştiği proseslerin yanı sıra hareketli yüzeyler ve karıştırıcı olan durumlarda, –196 °C ila 450 °C ve –1 ila 160 bar aralığında sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. 80 GHz radarın yüksek hassasiyetli performansı, diğer birçok uygulamada da size doğru ölçüm sonuçları sağlar.
Dar yayılma açısı önemli bir faktördür. Ek avantajlar: SIL kanıt testi için kılavuzlu test uygulamaları, güvenlikle ilgili tüm parametre ayarları için sağlama toplamı (CRC) ve Heartbeat Technology sayesinde köpük tespiti.
Tehlikeli ürünler
Aşırı derecede tehlikeli ara ürünler üretiliyorsa, depolama için en katı güvenlik önlemleri gerekir. Endress+Hauser'in yeni radar sensör tasarımı ve üst düzey SIL uzmanlığı burada kendini gösterir. Tüm cihazlar, SIL2 uygulamaları için uygundur ve hatta homojen yedekli yapıda SIL3 uygulamalarında da kullanılabilir. Tamamen IEC 61508'e uygun olarak geliştirilmiştir, bu da son derece yüksek bir hata teşhisi seviyesi sağlar.
Seramik proses ayrımı, ek bir cam conta ve yüksek dirençli malzemeler tesisin güvenliğini arttırır. Bakım gerektirmeyen ve sezgisel operasyon, çalışanlarınızın olası tehlikelere karşı korunmasını sağlar.
Sizin taleplerinize özel tasarlandı.
Zorlu uygulamalar için Micropilot
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
İndir
-
-
Şirkete ait bilgiler
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-
-
-
Şirkete ait bilgiler
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-
-
-
Şirkete ait bilgiler
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-