Katı uygulamaları için: Yeni nesil 80 GHz radar sensörleri
Sizin taleplerinize özel tasarlandı.
Micropilot ailesinin yeni 80 GHz radar sensörleri serisi; kullanımı daha kolay, daha verimli ve geleceğe hazır tesis prosesleri için size özel gereksinimleri karşılar. Kılavuzlu sihirbazlar; cihazları devreye almanızı, çalıştırmanızı ve sorun gidermenizi kolaylaştırır. Heartbeat Technology gibi özellikler, hata kaynaklarını en aza indirmenizde sizi desteklerken, az bakım gerektiren ölçüm prensipleri verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Ethernet-APL gibi yenilikçi haberleşme seçenekleri, tesisinizi dijital geleceğe hazırlar.
Avantajlar
Kullanım kolaylığı: Endress+Hauser SmartBlue uygulaması, devreye alma sırasında size rehberlik etmek için wizardlar kullanır ve uzak bir konumdaki operasyonda olan hataların tespitini sağlar. Radar teknolojisi, ciddi bir eğitime gerek olmadan çalıştırılabilir.
Geniş kapsamlı portföy: Micropilot, Endress+Hauser'in neredeyse tüm radar uygulamaları için uygun olan ve müşterilerin özel gereksinimlerini karşılayabilen radar cihazları serisidir.
Güvenlik: Wizardlar sayesinde insan hataları azaltılır. Akıllı telefon veya tablet üzerinden gerçekleştirilen uzaktan operasyon, personelinizin güvenliğini sağlar. Endress+Hauser'in uzun yıllara dayanan SIL uzmanlığı sayesinde fonksiyonel güvenlik artırılmıştır.
Heartbeat Technology: Güvenilir birikme tespiti özelliği, gerçek zamanlı hata teşhisi ve izleme fonksiyonlarıyla kestirimci bakımı mümkün kılar ve bu da optimize edilmiş prosesleri ve tesis kullanılabilirliğini destekler.
Geleceğe hazır: Ethernet-APL gibi yenilikçi haberleşme seçenekleri, tesisinizin genelinde veri şeffaflığı sağlar ve proseslerinizi geleceğe hazırlar.
Kullanımı kolay

Yeni Micropilot ölçüm teknolojisi, devreye almadan sorun gidermeye kadar her aşamada ihtiyacınızı karşılar. Wizardlar, kapsamlı bir eğitime gerek olmadan devreye alma prosesinde size rehberlik eder. Bluetooth® Teknolojisi aracılığıyla operasyon ve hata analizinin yanı sıra sorunların gerçek zamanlı verilere dayalı çözümüne olanak sağlar. Cihazlarınızdan birinin değiştirilmesi gerektiğinde, cihaz parametreleri herhangi bir veri kaybı olmadan HistoROM ünitesi tarafından aktarılabilir.
Heartbeat Technology

Gelecek için hazır mısınız? Heartbeat Technology tarafından sağlanan akıllı hata teşhisi, izleme ve doğrulama fonksiyonları sayesinde yeni nesil cihazlar dijital gelecekte kullanıma hazırdır. Ölçüm teknolojimiz, verimlilik kazanımlarını optimize etme açısından beklentilerinizi karşılar. Birikme en baştan tespit edilir ve kestirimci bakım, tesis duruşlarını önlemeniz anlamına gelir. Proseslerin ve cihaz koşullarının düzenli olarak tanılanması, bakım aralıklarını uzatır ve verimliliği artırır.
Heartbeat Technology ve Radar Doğruluk İndeksi (RAI) bir araya gelerek, izlenebilir doğrulamayı mümkün kılar. Bu da, temel kalibrasyonların doğrulama ile değiştirilebileceği ve yüksek hassasiyetli bir ölçümün tamamen garanti edildiği anlamına gelir. Ayrıca, bu ürün yelpazesinde bulunan doğrulama seçeneği, DIN ISO 9001 gerekliliklerini karşılar ve zaman alan dokümantasyon işlerinden sizi kurtarır.
80 GHz performansı

Radar performansı söz konusu olduğunda özellikle yüksek gereksinimleriniz mi var? Yeni 80 GHz radar çipi ile yeni Micropilot, yüksek ölçüm aralıklarında ve tüm ürünlerde zorlu koşullar altında güvenilir ölçüm değerleri sunar. Sıcaklık veya tozdan bağımsız olarak, dar ve aşırı yüksek kaplarda veya silolarda kesin ölçümler elde etmek mümkündür. Yüksek proses tanklarınız varsa, yeni çip 100 m'yi aşan ölçüm aralığı ve 50 m'ye kadar fabrika kalibrasyonu seçeneği sağlar.
Malzeme akışı ve toz

Micropilot, çakıl ve kum yığınlarının depolanmasında kullanılır, malzeme akışı ve hava koşullarından bağımsız olarak optimum yüzey dolumunu otomatikleştirmenize olanak tanır. Dolum prosesi, bakım gerektirmeden optimum seviyede izlenir. Örneğin konveyör bant transfer istasyonlarında olduğu gibi, tozlu ortamlarda bile doğru seviye ölçümü garanti edilir. Aynısı çimento, tampon ve üretim silolarında aşınma veya ürün nemi olması durumunda da geçerlidir.
Sizin taleplerinize özel tasarlandı.
Katı uygulamaları için Micropilot
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
İndir
-
-
Şirkete ait bilgiler
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-
-
-
Şirkete ait bilgiler
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-
-
-
Şirkete ait bilgiler
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-