Hijyenik tasarımlı sıcaklık ölçüm cihazlarımız en yüksek ölçüm performansını sunmakla birlikte gıda, içecek ve ilaç endüstrilerinin katı düzenlemeleriyle uyumludur. Kapsamlı kompakt ve modüler termometre portföyümüz, çok çeşitli endüstri standardı proses bağlantıları, akıllı sıcaklık transmiterleri, sınıfının en iyisi sensörler ile mevcuttur ve uluslararası sertifika ve onaylara sahiptir.
You've viewed 8 of 32 products
Portföy açıklaması
Standartlaştırılmış kompakt ve modüler sıhhi termometrelerden oluşan geniş ürün yelpazemiz:
- Kompakt veya modüler termometre tasarımı
- Hijyenik proses bağlantıları - kelepçe, metalik sızdırmazlık sistemleri, kaynak adaptörü, Varivent, sıkıştırma fittingleri...
- Çeşitli RTD sensör tasarımları - temel veya yüksek performanslı
- Termovelli termometreler - kolay ve güvenli değiştirme / yeniden kalibrasyon
- Termovelsiz termometreler - doğrudan ortam teması: en hızlı tepki süreleri ve en yüksek doğruluk
- Vericili veya vericisiz termometreler
- Ekranlı veya ekransız termometreler
- Hijyenik termoveller - tee ve dirsek termoveller dahil", mevcut termovelleri silmiştir.
Modular hygienic thermometers
iTHERM ModuLine serimiz, endüstriyel ve hijyenik uygulamalara yönelik en yeni nesil modüler termometrelerdir. Yönetilebilir sayıda ürünle neredeyse tüm proses ve müşteri gereksinimlerini karşılayabiliyoruz. Yenilikçi teknolojiler, gelişmiş proses verimliliği veya tesis ve ürün güvenliği gibi katma değerler sağlar. Örnek olarak iTHERM QuickSens ve iTHERM QuickNeck verilebilir. Uluslararası standartlara göre sertifikalar, teklifimizi tamamlamaktadır.
Avantajlar
- Modüler tasarım: esnek ürün seçimi ve her uygulama için en iyi çözüm
- Standart olarak 50'den fazla hijyenik proses bağlantısı mevcuttur
- Her türlü entegrasyona uygun iletişim protokolü seçimi, örn. 4 ila 20 mA, HART®, IO-Link
- iTHERM QuickSens: optimum proses kontrolü için en hızlı tepki süreleri, t90: 1,5 sn
- iTHERM QuickNeck: Hızlı serbest bırakmalı bölünebilir boyun, yeniden kalibrasyon için ölçüm ucunun aletsiz ve kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar
- Küresel sertifikalar ve onaylar, örneğin ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI uyarınca patlamaya karşı koruma; 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Gıda ile Temas Eden Malzemeler (FCM), TSE Uygunluk Sertifikası uyarınca hijyenik tasarım standartları
iTHERM ModuLine
Hijyenik ve aseptik uygulamalar için modüler termometreler
iTHERM QuickNeck
Kolay ve güvenli yeniden kalibrasyon için hızlı serbest bırakmalı bölünebilir boyun
Kompakt hijyenik termometreler
iTHERM CompactLine serimiz, gereksiz karmaşıklıktan kaçınmak ve dengeli bir fiyat/performans oranı elde etmek için özenle tasarlanmıştır. Kullanıma hazır ve çok yönlü olan bu enstrümanlar ilaç, gıda, içecek ve genel üretim endüstrilerinde geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır. Endress+Hauser, iTHERM TrustSens ile FDA ve GMP yönetmeliklerine sıkı uyumluluk gerektiren hijyenik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk kendinden kalibrasyonlu sıcaklık sensörü teknolojisini geliştirmiştir.
Benefits
- Kompakt tasarım: entegre verici, küçük boyut ve maliyet etkinliği
- Standart olarak 50'den fazla hijyenik proses bağlantısı mevcuttur
- Her türlü entegrasyona uygun iletişim protokolü seçimi, örn. 4 ila 20 mA, HART®, IO-Link
- Küresel sertifikalar ve onaylar, örneğin ATEX/IECEx, CSA uyarınca patlama koruması, 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Gıda ile Temas Eden Malzemeler (FCM) uyarınca hijyenik tasarım standartları, TSE Uygunluk Sertifikası
iTHERM CompactLine TM311 - kompakt, hassas ve çok yönlü
iTHERM CompactLine TM311 ilaç ve gıda-içecek alanlarındaki kritik hijyenik uygulamalar için ideal bir çözümdür
iTHERM QuickNeck
Hızlı ve güvenli kalibrasyon için kolayca ayrılabilen boyun yapısı
iTHERM TrustSens endini kalibre edebilen sıcaklık sensörü
Curie sıcaklığının avantajını kullanarak
T ve dirsek termoveller
Endress+Hauser hijyenik termovellerimiz hatasız olarak kaynaksız bir şekilde tasarlanmıştır, bu da temizlenmelerini kolaylaştırır ve hijyenik ve aseptik uygulamalar için idealdir. Proses borularına kaynaklanırlar, sökülemezler ve tek parça paslanmaz çelikten üretilirler. Çok kısa daldırma uzunluklarında bile bu termoveller hijyenik veya aseptik borularda, kaplarda veya tanklarda kullanım için idealdir.