Steam and water analysis system (SWAS) for marine boilers
Our Marine SWAS solution helps to maintain the boiler feed water quality to avoid corrosion, scaling and system failure.
A marine-specific monitoring system must optimize boiler operation, measure parameters for compliance, and minimize installation demands. It should also be cost-effective and user-friendly, considering limited resources and expertise on board.
Designed for marine specific environmental conditions.
A vibration-tested monitoring system (per IACS E10) guarantees maximum boiler and equipment availability. Its optimized portfolio minimizes costs and maintenance. The user-friendly interface requires little technical expertise for easy operation onboard.
SWAS Compact Marine system, including transmitters and sensors, specially designed for harsh conditions
Multi-parameter armatures for monitoring of all relevant parameters with minimal sample consumption
Pre-defined solution with best fitting measurement instruments and design
Ready to use standardized compact solution with pre-assembled and -calibrated devices
Measurement devices with Memosens, Heartbeat technology and predictive maintenance features
Robust measurement solution with pH value and remaining cation exchange capacity calculation, and automatic system shutdown if sample temperature exceeds safety limits
Sunduklarımız
With steam and water analysis systems from Endress+Hauser for marine auxiliary boilers, you rely on proven and robust solutions for your steam cycle. State-of-the-art measurement technology that is tailored to your exact requirements makes the work...
With steam and water analysis systems from Endress+Hauser for marine auxiliary boilers, you rely on proven and robust solutions for your steam cycle. State-of-the-art measurement technology that is tailored to your exact requirements makes the work easier with less maintenance effort.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı petrol ürünleri için kamyon ve vagonlarda doğru ve güvenli alım satım transfer uygulamalarına yönelik Endress+Hauser Petrol ve Gaz endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Rafineriniz için mevzuatlarla belirlenen deşarj limitlerini güvenli bir şekilde karşılamanıza ve işletme maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olan yağlı atık su ve yağlı yüzey suyu için izleme çözümlerimizi keşfedin.
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Buhar üretiminizin su kalitesini nasıl koruyorsunuz? Akıllı, güvenilir buhar ve su analiz sistemlerimizi (SWAS) keşfedin!
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle petrol ve gaz prosesleri için verimli, basit ve uyumlu su kalitesi izleme sağlayın.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminalinizde envanter şeffaflığından lojistiğe kadar her şeyi iyileştirin
Petrol endüstrisi için Coriolis master metre prover çözümleri
Petrol endüstrisi için Coriolis master metre prover çözümleri
Anahtar teslim master metre prover çözümlerimizin sayaçlarınızı kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol etmenizi nasıl sağladığını öğrenin. Yönetmeliklere uyarken, işletme maliyetlerini en aza indirin ve maksimum doğruluk elde edin.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Endress+Hauser H2S ve CO2 analizör çözümlerinin, petrol ve gaz endüstrisinde gaz tatlandırma proseslerine nasıl verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha uzun vadeli operasyonel istikrar getirdiğini keşfedin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Kritik ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunu düşük OPEX ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi öğrenin.
Doğal gaz boru hatlarında H2S tespiti
Doğal gaz boru hatlarında H2S tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS H2S analizörlerinin, korozyonu önleyerek ve patlama riskini en aza indirerek doğal gaz boru hattı ağınızın güvenliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Sizin veya müşterilerinizin, gemi egzoz gazı temizleme sisteminin (EGCS) yıkama suyu kalitesini izlemesi mi gerekiyor? Sağlam ve uyumlu scrubber suyu izleme sistemimizi keşfedin.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .