Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Su ve atıksu arıtma tesisi hizmetleri

Devreye alma ve doğrulamadan bakım ve uzaktan desteğe kadar - hizmet teklifimiz ile cihaz performansını garantileyin

Hizmet teklifimiz ile basınç dönüştürücünüzü güncel tutun

Bir su veya atık su arıtma tesisi işletmek birçok zorluğu beraberinde getirir: yasal gereklilikler, dahili standartlar, arıtmaya yönelik artan talepler ve daha yüksek proses karmaşıklığı. Yükümlülüklerinizi karşılamak için güvenilir proses kontrolü gereklidir. Bununla birlikte, prosesler yalnızca ölçüm cihazlarınız kadar iyi olabilir. Sorunsuz çalışmayı sağlamak için, düzenli olarak uygun şekilde tasarlanmalı, kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

Önemli gerçekler

Up to 30%

of the annual budget of a water/wastewater treatment plant is spent on recurring operational costs. Source: GWI Water Data published October 2021

Servis teknisyeni bir Liquiline vericisini devreye alıyor ©Endress+Hauser
İçgörüler

Devreye alma

Devreye alma aşamasında birçok zorlukla karşılaşırsınız. Ana amaç, genellikle, belirli bir zaman dilimi ve bütçe dahilinde enstrüman performansının en başından itibaren sağlanmasıdır.

Sahadaki uzmanlığımız

Deneyimli teknik uzmanlarımız sizi destekliyor. Bu kapsamda, temel raporlar ve yedekleme dosyalarını içeren ayrıntılı dokümantasyon sağlanır. Ayrıca, uzmanlarımız uygulama bilgileri sayesinde, bileşenlerin doğru bir şekilde kurulmasını sağlarlar. Böylece başlangıçtan itibaren kararlı bir proses takibi ve kontrolü mümkün olur.

  • Enstrümantasyon devreye alma servislerimiz hakkında daha fazlasını keşfedin ve öğrenin
Akış ölçer doğrulaması ©Endress+Hauser
İçgörüler

Doğrulama

Birçok ülkede operatörler, yasal yükümlülükleri gereği belirli aralıklarla debimetrelerini doğrulamak zorundadır. Bunun nedenlerinden biri, doğal kaynaklardan ne kadar su çektiklerini veya doğaya tekrar ne kadar su verdiklerini ölçmek zorunda olmalarıdır. Diğer bir neden, faturalandırmanın doğru olduğunu müşterilere kanıtlayabilmektir.

Sahadaki uzmanlığımız

Doğrulama manuel olarak yapılabilir veya akış ölçerler Heartbeat Teknolojisi'ne sahipse; bu işlem, dahili verilere dayanarak gerçekleştirilir. Bu da, proseste kesintiye neredeyse hiç gerek olmadığı anlamına gelir.

  • Heartbeat Teknolojisi, proses kesintileri olmadan uzaktan doğrulamayı mümkün kılar ve böylece tüm yaşam döngüsü boyunca uygun maliyetli ve güvenli tesis işletimi sağlar. Heartbeat Teknolojisine sahip çok çeşitli Endress+Hauser enstrümanları sunuyoruz
  • Ölçüm cihazlarının doğrulanması için derinlemesine yeterlilik sağlayan sertifikalı servis teknisyenlerimizden yararlanın
Pompa istasyonunda akış ölçerler ©Endress+Hauser
İçgörüler

Bakım

Güvenilir süreçler, istikrarlı cihaz performansı ve tesis kullanılabilirliği için düzenli bakım çok önemlidir. Aksi takdirde, uzun süreli arıza süresi ve daha düşük tedavi kalitesi riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Öte yandan, bakım rutinleri çok zaman alıcı olabilir.

Sahadaki uzmanlığımız

Deneyimli servis teknisyenlerimizin enstrümanlarınız için sağladığı güvenilir destek, bakım sonuçlarında şeffaflık için gereken tüm belgeleri içerir. Hatta uzmanlarımız, Kurulu Tesis Analizi ile başlayan kestirimci bakım konseptini uygulayarak bakım programlarınızı daha verimli hale getirebilirler.

Sıvı analizörü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Sıvı analizörleri için destek

Sıvı analizörleri, suyun kalitesini ölçtüğü için bir su veya atıksu arıtma tesisindeki en kritik ölçüm cihazlarından biridir. Düzgün çalışabilmeleri için temizlik, durulama, aşınan ve yıpranan parçaların değiştirilmesi ve kalibrasyon dahil olmak üzere düzenli bakıma ihtiyaçları vardır.

Sahadaki uzmanlığımız

Eksiksiz servis paketimiz, analizörlerin tüm yaşam döngüleri boyunca sorunsuz operasyonunu sağlar. Sarf malzemeleri ve aşınan parçaların sağlanması, garantili yanıt süresi* ile teknik destek ve isteğe bağlı olarak yerinde onarım kapsamı dahil olmak üzere sertifikalı ve eğitimli teknisyenler tarafından devreye alma ve yıllık bakımı içerir.

  • Çalışma sürelerini ve tesis kullanılabilirliğini artırmak için uzaktan varlık izleme çözümlerimizle tanılama ve bakım iş akışlarını iyileştirin
  • Size özel servis portföyümüz hakkında daha fazla bilgi almak için Endress+Hauser yetkilinizle iletişime geçin

Avantajlar

Servis teknisyenlerimiz, konumunuz veya ihtiyaç düzeyiniz ne olursa olsun, tutarlı bir şekilde yüksek hizmet kalitesi sunmak için aynı standartlar ve uygulamalara göre çalışır. Sunduğumuz hizmet portföyü sertifikalıdır ve DIN EN ISO 90001:2008'e uygundur. Hizmetlerimizin kapsamı ve yoğunluğu, bireysel zorluklarınıza uyacak şekilde uyarlanabilir.

Önemli gerçekler

1000+

dünyanın dört bir yanında aynı araçlarla ve aynı standartlara göre çalışan servis teknisyeni sayımız

Önemli gerçekler

5000

her yıl doğrulanan akış enstrümanlarının sayısı

Önemli gerçekler

%50

Heartbeat Teknolojisi kullanılarak zamandan elde edilen tasarruf

Ana fikir

Nasıl destek olabiliriz

Hedeflerinize ulaşmanızda size destek oluyoruz. Bu destek, enstrümantasyonumuzun teslimi ile bitmez. Endress+Hauser, başarınız için eksiksiz bir hizmet portföyüne sahiptir. Devreye alma, doğrulama ve bakımdan sıvı analizörleriniz için desteğe, su ve atık su endüstrisine kadar, teknisyenlerimiz sizi verimli bir şekilde desteklemeye hazırdır.

  • Enstrümantasyon kurulumunu ve geçişini optimize etmek için devreye alma hizmetleri
  • Ölçüm cihazlarının doğrulanması
  • Operasyonel verimlilik için bakım hizmetleri
  • Sıvı analizörleri için destek

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin