Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Enerji santrallerinde su kimyası – sağlık durumuna dair kritik bir ölçüm

Su, bir buhar santralinin can damarıdır ve kalitesi doğru izlemeye bağlıdır

Bir buhar santrali ve soğutma suyu

Tesisinizdeki su nereden gelirse gelsin, tüm kullanım amaçlarına uygun kalitede olması için arıtılması gerekir. Santraldeki su kimyasının ve akışının doğru olup olmadığını kontrol etmek için en iyi araçlar kullanılmalıdır. Ve yasal uygunluk için bunu, sistem bileşenlerine ait üretici garantileri ile birlikte doğru ölçümlerle ve veri takibiyle kanıtlayabiliyor olmanız gerekir. Hepsinden önemlisi, doğru ve güvenilir veriler, tesisinizi mümkün olan en yüksek verimlilikte çalıştırmak için suyu güvenle geri dönüştürebilmek anlamına gelir.

Bir Prowirl F200 akış ölçer ©Endress+Hauser
İçgörüler

Demineralize suda güvenilir akış öçümü

Su-buhar çevrimindeki saf, deiyonize ve demineralize suyun doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi gerekir. Bu uygulamada en yaygın olarak kullanılan akış ölçerler, orifis plakaları gibi birincil elemanlar içeren fark basınçla akış çözümleridir. Ancak basınca dayalı bu tür ölçüm sistemleri zamanla sapma gösterir ve yeniden kalibrasyona ihtiyaç duyar. Vorteks, ultrasonik ve termal kütlesel ölçüm teknolojilerini kullanarak daha iyi performans sunan, daha fazla çıkış sağlayan ve düz boru mesafesi ihtiyacı daha az olan hacimsel alternatifler vardır.

Sahadaki uzmanlığımız

Proline Prowirl, akış ne olursa olsun, hacmi doğrusal bir şekilde direkt ve %0,65'e varan doğrulukla ölçen vorteks tipi bir hacimsel akış ölçerdir. Proline Prosonic, ultrasonik teknolojiyi kullanır ve sensörlerin boruya dışarıdan bağlanması sayesinde akışı engellemez. %0,3'e kadar çıkan olağanüstü bir doğrulukta ölçüm yapar, minimum montaj alanı kaplar ve giriş ve çıkışta yalnızca kısa düz boru mesafelerine ihtiyaç duyar. Proline t-mass T, uygun maliyetli seçenektir. Yüksek ayarlanabilirlik, düşük basınç düşümü ve %5'e varan doğruluk sunar.

  • Tüm akış ölçerler hata teşhisi, doğrulama ve izleme için Heartbeat Teknolojisi'ne sahiptir
  • Piyasadaki en yaygın protokollerle sorunsuz entegrasyon
  • Ömür boyu kalibrasyon
Endress+Hauser Liquiline silika analizörü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Güvenilir silika analizi – kondens parlatma tesisi çıkışı

Bir enerji santralinin türbinlerine giren buharın mümkün olduğunca silika içermemesi gerekir. Silika, suda yüksek oranda çözünür ve türbinin içine bir kez girdikten sonra yüzeylerde tortular oluşturarak ısı transferini engeller ve toplam verimliliği düşürür. Mümkün olduğunca düşük silika içeriğine sahip su üretmek ve böylece plansız duruşları önlemek için, silikayı doğru bir şekilde tespit edebilmeniz ve ölçebilmeniz gerekir.

Sahadaki uzmanlığımız

Liquiline System CA80SI silika analizörü kazan besleme suyunun, buharın, kondensin ve iyon değitiricilerin izlenmesinde kullanılan kolorimetrik bir sistemdir. Altı adede kadar numune kanalıyla, gerekli tüm proses noktalarından numune alabilirsiniz. Analizörün eksiksiz bir ölçüm istasyonuna yükseltilebilmesi için 4 adede kadar dijitalMemosens sensörü bağlanabilir. Yaygın proses kontrol sistemlerinin tümüne entegre edilebilir.

  • Gelişmiş hata teşhisi ve uzaktan erişim, hataların hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar
  • Kimyasal tüketimi azdır
  • Minimum bakım ve duruş süresi için tasarlanmıştır
Bir Endress+Hauser çalışanı ve arka planda bir iletkenlik analizörü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Desalinasyon tesislerinde optimize edilmiş iletkenlik analizi

Enerji üretiminde farklı kalitede sular kullanılır ve bunlar yerel olarak temin edilir. İletkenlik, suyun tuzluluğunun ve kalitesinin önemli bir ölçüsüdür. İletkenliği erkenden bilerek, suyun nasıl ve nerede kullanılacağına ve ne kadarının tuzdan arındırılacağına karar verebilirsiniz. İster termal buharlaştırma prosesi ister ters osmoz (RO) membran prosesi kullanıyor olun ya da kaynağınız ister deniz suyu ister hafif tuzlu su olsun; doğru iletkenlik ölçümü, enerji kullanımını ve işletme maliyetlerini düşürmenin anahtarıdır.

Sahadaki uzmanlığımız

Condumax CLS15D,Indumax CLS50D veMemosens CLS82D, iletkenlik ölçümü için tehlikeli alanlarda bile güvenilir ve doğru bir şekilde çalışan dijital sensörlerdir. Düşük bakım ve uzun çalışma ömrü için tasarlanan sensörler, korozyona ve neme karşı dayanıklıdır. Memosens dijital sensör teknolojisini kullanmaları, sensörlerin yalnızca ölçüm verilerini depolamakla kalmayıp, kendi durumları hakkında bilgileri kaydettikleri ve böylece kestirimci bakımı kolaylaştırdıkları anlamına gelir. Memosens ayrıca laboratuvar kalibrasyonuna da olanak tanır.

  • Proseslerin doğru bir şekilde haritalanmasını sağlamak için mükemmel tekrarlanabilirlik
  • Ölçüm aralığı, tam olarak tesisin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir
  • Heartbeat Teknolojisini kullanarak bakım planlaması sayesinde maliyetlerden tasarruf edin
Bir soğutma kulesi ©Endress+Hauser
İçgörüler

Soğutma kulelerinde güvenilir pH ölçümü

Soğutma kulelerinizi korumak için soğutma suyunun pH değerini kontrol altında tutmanız gerekir aksi takdirde pas ve korozyon riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bir asit veya alkali kontrolü uygulayarak minimum tesis korozyonu sağlayacak pH değerini korumak sorunu çözer. Bununla birlikte, soğutma kulesi suyu ince tanecikler halinde püskürtüldüğü için geleneksel kablolama kullanılan tüm bağlantı noktalarına, hatta kritik sensör bağlantılarına nüfuz eder ve ölçüm değerlerinde kademeli olarak değişimlere neden olur.

Sahadaki uzmanlığımız

Memosens sensörleri, metal parça içermediğinden ve tamamen su geçirmez olduğundan artık tüm bunlar sorun olmaktan çıkıyor. Sensörler %100 güvenilirdir ve dijital veri iletimini indüktif yolla korozyon oluşmadan gerçekleştirir. Sensörün kurulumu, soğutma kulesi haznesi için daldırma tip armatürden cam elyaf takviyeli plastik borular için akış armatürüne kadar çok çeşitli seçeneklerle kolayca gerçekleştirilir.

  • Temassız dijital veri iletimi sayesinde nem, korozyon ve tuz köprülerinden kaynaklı etkileri önleyin
  • %100 güvenilir: indüktif, korozyon oluşturmayan bağlantı ile dijital veri iletimi, garantili EMC güvenliği
  • Uzman olmayan personel tarafından değiştirilebilen önceden kalibre edilmiş ‘tak-çalıştır’ sensörlerle bakımı planlayın
Su arıtma pompa istasyonunda manyetik akış ölçerler ©Endress+Hauser
İçgörüler

Su kaynağının doğru ve bakım gerektirmeyen ölçümü

Enerji santralinin soğutma sisteminde veya buhar çevriminde besleme suyu için ilave su gerektiğinde; nehirlerden, kuyulardan, denizden veya santralin başka yerinden sağlanan her türlü su kaynağını ölçebilen güvenilir bir akış ölçere ihtiyaç duyarsınız. Akış ölçerin, doğru ölçümler almaya devam edebilmesi ve çeşitli kirlilikler içeren büyük hacimli suları ölçebilmesi için kendi kendine temizlenebilir olması gerekir.

Sahadaki uzmanlığımız

Kompakt Proline Promag elektromanyetik akış ölçer, özellikle ham su kullanımı için tasarlanmıştır ve 0,08 inçten 90 inçe kadar çaplarda mevcuttur. (2 mm'den 2400 mm'ye kadar). Puls, analog ve röle çıkışları bulunan, kullanımı basit, kurulumu ve çalıştırması kolay bu akış ölçer, ana akış hatlarında güvenilir şekilde çalışan ‘tak ve unut‘ tipi bir cihazdır.

  • Uzaktan devreye alma ile birlikte Heartbeat Teknolojisi ile kolay doğrulama – cihazı hattan çıkarmaya gerek olmadan
  • Kendi kendini temizleyen Elektrot Temizleme Devresi, elektrotları birikmelerden korur
  • Giriş ve çıkışta düz boru mesafesi gerektirmeden ve hatta basınç düşümü olmadan ölçüm
  • Ultrasonik kelepçeli versiyonlar mevcuttur: proses kesintisi olmadan kurulum
Su arıtma tesisi ©Endress+Hauser
İçgörüler

Tüketimi ve maliyetleri azaltmak için proses suyunun yeniden kullanımı

Su kıt olabilir veya sahaya taşınması gerekebilir ve atık suyun bertarafı da maliyeti yüksek bir diğer derttir. Tesisinizin maliyetlerini düşürmenin ve çevresel etkisini iyileştirmenin en iyi yolu, atık suyu arıtmak ve soğutma, proses ve kazan besleme suyu için yeniden kullanmaktır. Enerji üretim proseslerinize yalnızca yüksek kaliteli arıtılmış suyun geri beslendiğinden emin olmak önemlidir, bu nedenle izleme ve ölçüm cihazlarınızın doğruluğuna mutlak güven duymanız gerekir.

Sahadaki uzmanlığımız

Liquiline serisi transmiterlere, analizörlere ve numune alma cihazlarına tamamen güvenebilirsiniz çünkü bu cihazlar tam otomatik operasyonlara olanak tanır, kendi kendilerini izleme özeliğine sahiptir (Heartbeat Teknolojisi kullanarak) ve bakımları kolaydır. Dijital Memosens teknolojisi ile donatılmış ürün portföyü, tüm su arıtma aşamalarını izlemek ve analiz etmek için uygundur, böylece çevresel etkinizi ve CO2 ayak izinizi azaltabilir ve düşük karbonlu ekolojik büyümenize katkıda bulunabilirsiniz.

  • Memosens/Liquiline platformu, çevresel uygunluğu kanıtlamak için dijital izlenebilirlik sunanMemobase ile tüm kalite parametre değerlerini saklayabilir
  • Tüm sensörler aynı Memosens/Liquiline platformunu kullandığı için toplam yatırım maliyeti azalır
  • Memosens/Liquiline platformu aynı kullanıcı arayüzünü (HMI) ve birebir aynı yedek parçaları kullanır, bu nedenle cihazların kullanımı kolaydır ve çalıştırması benzerdir

Avantajlar

Diğer endüstrilerin yanı sıra enerji ve su endüstrilerindeki kapsamlı deneyimimiz sayesinde enerji üretimi için su arıtma konusunda uzmanız. Proses suyundan atık suya, Endress+Hauser enerji santralinizdeki su kimyasını izlemek için geniş bir cihaz portföyü ve özel çözümler sunar. Memosens gibi yenilikçi sensör teknolojileri, proseslerinizi daha güvenilir bir şekilde gözlemlemenizi mümkün kılarken, size maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

Önemli gerçekler

>65 yıl

endüstriyel proses mühendisliği endüstrisindeki deneyimimiz

Önemli gerçekler

> 8.000

patentlerin ve patent başvurularının sayısı

Önemli gerçekler

%40

dijital Memosens sensörlerinin fazladan kullanım ömrü

Ana fikir

Nasıl destek olabiliriz

Dijital ölçümler, veri depolama, raporlama - dijital araçlar, uygunluğu ve cihaz garantilerini kanıtlamanın zorluklarını ortadan kaldırır. Sensörlerimiz ve ölçüm araçlarımız tüm tesis ihtiyaçlarını karşılar ve laboratuvar ortaklarınız ve sizin için hayatı kolaylaştıran veriler üretir. Kendilerini otomatik olarak kontrol edip temizleyebilirler, minimum bakıma ihtiyaç duyarlar ve değiştirilmeleri gerektiğinde sizi uyarırlar. En küçük sensörden SWAS paneline kadar size eksiksiz bir dijital su izleme çözümü sunuyoruz.

  • Optimize edilmiş su kimyası için güvenilir akış ölçümü ve su analizi enstrümantasyonu
  • Kestirimci bakım sayesinde artan tesis kullanılabilirliği
  • Temassız dijital veri aktarımı; nem, korozyon ve tuz köprülerinden kaynaklanan ölçüm hatalarını önler

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin