Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Petrol ve Gaz endüstrisinde CCUS teknolojileri

Karbon yakalama zorluğunun aşılması: güvenilir enstrümantasyon, karbondioksitin güvenli bir şekilde giderilmesi konusunda kalite ve uyumluluk sağlamaya yardımcı olur

Beş ahşap blok ile sembolize edilen Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) konsepti.

Enerji dönüşümünü mümkün kılan ana etkenlerden biri, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için operasyonların, değer zincirinin ve uygulamaların karbonsuz hale getirilmesidir. CO2 emisyonlarını azaltmak için benimsenecek önemli bir itici güç, karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerinin kullanılmasıdır. Endüstrinin standartları, hem düzenlemelere hem de devlet teşviklerine uyumlu bir şekilde halen geliştirilme aşamasındadır. Çoğu karbon giderme teknolojisinde, proses ölçüm ekipmanlarının çok özel gereksinimleri karşılaması beklenir.

Önemli gerçekler

321 Mt CO2

operational and planned annual capture capacity by 2030 (IEA)

Petrol rafinerisinde iki mühendis ©Endress+Hauser
İçgörüler

Amin bazlı karbon yakalama proseslerinin optimizasyonu

Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS), endüstriyel tesislerden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak için tercih edilen bir çözüm olarak giderek daha fazla ilgi görmektedir. Amin solventlere dayalı kimyasal absorpsiyon, karbon yakalama için en oturmuş teknolojilerden biri olarak kabul görmektedir. Burada, CO2 yakalama maliyetinin optimizasyonu ve ayrıca solvent yönetimi, hem tesis operatörü hem de teknoloji geliştiricisi için çok önemlidir.

Sahadaki uzmanlığımız

Raman spektroskopisi hassas bir şekilde in-line proses izleme olanağı sağlar. Operatörler, bu teknolojinin uygulanması sayesinde değişen proses koşullarında toplam CO2 ve amin konsantrasyonlarını güvenilir bir şekilde tahmin edebilir ve kalite değişimlerini yakından izleyerek solvent kaybını en aza indirebilir.

Amin prosesinden çıkan artık saflaştırılmış gazdaki H2S ve CO2 gibi eser safsızlıklar TDLAS teknolojisi kullanılarak ölçülebilir.

Endress+Hauser Raman Rxn5 proses analizörü yardımıyla şunları yapabilirsiniz:

  • NMR veya titrasyon gibi çevrim dışı analizleri, insan müdahalesi olmayan in-line izleme ve gerçek zamanlı bilgilerle değiştirin
  • Absorber, rejeneratör ve reboiler performansını ölçün
  • Karbon yakalama tesisinin duruş süresini en aza indirin
  • Genel tesis operasyon kararlarını optimize edin
  • Amin kayıplarını azaltarak işletme maliyetini düşürün
Sahada akış ölçer kalibre eden mühendis @Endress+Hauser@Kaneka
İçgörüler

Kritik üstü veya yoğun faz CO2 için akış ölçümü çözümü

Yoğun, kritik üstü fazdaki CO2 akış hızının doğru bir şekilde ölçülmesi, uzun mesafeli boru hattı taşımacılığında önemli bir uygulamadır. Bu fazdaki CO2 gaza benzer bir viskoziteye, ancak sıvıya daha yakın bir yoğunluğa sahiptir ve bu durum akış ölçümünü zorlaştırır. Bu yoğun fazdaki CO2'nin ısıl fiziksel özelliklerindeki olağandışı değişiklik nedeniyle, boru hattındaki sıcaklığın ve basıncın korunması için özel dikkat sarf edilmelidir.

Sahadaki uzmanlığımız

Tasarımdan yerinde kuruluma kadar, miktar ve kalite yönünden düzenleyici parametreleri yerine getirirken bu karmaşık CO2 akış ölçümlerini gerçekleştirecek deneyim ve uzmanlığa sahibiz. Dünyanın dört bir yanına yayılmış proje mühendisliği merkezlerimiz ve ihtiyaca uygun akış, basınç, sıcaklık ve gaz analizörleri portföyümüzle, sorunsuz proje yönetimi ve uygulaması sağlıyoruz.

  • Coriolis kütlesel akış ölçer cihazları yoğun ve kritik üstü fazda CO2 ölçümü için güvenilir ve kanıtlanmış bir teknolojiye sahiptir ve en yüksek doğruluğu ve tekrarlanabilirliği sağlar
  • Genellikle 250 bar seviyesindeki yüksek basınçta sürekli çalışmaya uygun komple ölçüm skid'i. Bu sisteme, ASME CL 2500'e göre derecelendirilmiş komple boru tesisatı, boru bağlantı parçaları, valfler ve diğer ilgili proses ekipmanları dahildir
  • Tavsiye edilen alım satım standartlarına ve onaylarına uygun tasarım, doğru ıslak parça seçimi
  • Safsızlıkları ölçerek CO2 kalitesini güvence altına almak için lazer tabanlı analizör (TDLAS)
Endress+Hauser J22 TDLAS gaz analizörü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Kalite uyumluluğunu sağlamak için CO2'de nem ölçümü

CO2 yer altında depolanabilir (sekestrasyon) veya Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR) ve diğer endüstriyel alanlarda kullanılabilir (ör. sentetik yakıtlar). Boru hattına enjeksiyondan önce, korozyon ve buz/hidrat oluşumunu önlemek için CO2 dehidre edilmelidir. Dehidrasyondan sonra, gaz halindeki CO2 nakliye için sıkıştırılır ve sıvılaştırılır. Doğru nem ölçümü, kurutucunun verimliliğini optimize eder ve böylece CO2'nin tedarikçi ve nakliyeci tarafından kararlaştırılan spesifikasyonlara uygun olmasını sağlar.

Sahadaki uzmanlığımız

Yüksek konsantrasyonlu CO2 akışlarında kullanılan nem analizörleri konusunda çok sayıda kurulu sisteme sahip olan Endress+Hauser, karbondioksit kalitesini garantileyen gaz analizörü teknolojileri konusunda önemli bir deneyime sahiptir. J22 TDLAS lazer tabanlı gaz analizörlerimizle, hem CO2'deki nemin doğru ölçümü için güvenilir bir standart seçenek sunuyor hem de dehidrasyon verimliliği, çalışma süresi ve kullanılabilirlik sağlıyoruz. Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi (TDLAS) şu anlama gelir:

  • Ölçümlerin her saniye güncellenmesi, sahada kalibrasyona ihtiyaç olmaması ve çok az bakım gerekmesi 
  • Katı hal algılama elemanları kullanan çok güvenilir yapısı sayesinde tesiste kullanılabilirliği garanti eder   
  • Kolay kurulum ve sistem durumu izleme ile devreye alma, yıllarca eller serbest çalışma olanağı sunar  
  • Arıza süresini en aza indirmek üzere elektronik, optik ve numune şartlandırma bileşenleri için sahada kolay servis olanağı 
Açık alanda karbondioksit giderme teknolojisi ©Adobe Stock/stocksy
İçgörüler

Doğrudan hava yakalama (DAC) enstrümantasyonu

Ağır endüstrilerdeki emisyon noktasında CO2 yakalama işleminin aksine, doğrudan hava yakalama (DAC) CO2'yi atmosferden çekerek net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya yardımcı olur. Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu geleneksel baca gazında bulunan CO2'ye kıyasla çok daha düşük olduğundan, proses enerji yoğundur ve uzun vadeli yatırımlar gerektirir. Ayrıca, CO2 ayrıştırma prosesi zorlu bir prosestir.

Sahadaki uzmanlığımız

Yakalanan yüksek konsantrasyonlu CO2 daha sonra işlenerek jeolojik oluşumlarda depolanır, sentetik yakıt üretmek için veya hammadde olarak kullanılır. Bu nedenle kalitesinin yakından izlenmesi gerekir. Endress+Hauser cihazlarını kullanmanın faydaları arasında geliştirilmiş proses güvenliği, kontrol ve kilit ölçüm noktalarında kalite doğrulama yer alır.

Avantajlar

CCUS teknolojileri, Petrol ve Gaz endüstrisinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmesi ve net sıfır karbon emisyonuna ulaşmaya bir adım daha yaklaşması için hayati önem taşımaktadır. Endress+Hauser, karbon yakalama tesisinin duruş süresini azaltma ve emniyetli çalışmasını sağlama konularında yardımcı olur. Raman spektroskopisi, gerçek zamanlı izleme için kullanılır ve çevrimdışı analiz için harcanan zaman ve kaynakları azaltır. TDLAS gaz analizörleri, safsızlıkları güvenilir bir şekilde ölçerek örneğin kurutucular gibi saflaştırma ekipmanlarında maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Önemli gerçekler

Gerçek zamanlı veriler

Raman analizörleri, değişen proses koşullarında toplam CO2 ve amin konsantrasyonlarının güvenilir bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı olabilir

Önemli gerçekler

Maliyet tasarrufu

Toplam sahip olma maliyetlerinin ve güvenlik risklerinin azaltılması

Önemli gerçekler

< 30 ppb

Milyarda bir birim ölçüm seviyelerinde nem geçişi tespiti sayesinde kurutucu arıza süresinde azalma

Ana fikir

Nasıl yardımcı olabiliriz

CO2'nin yakalanıp nakledilmesi, yeraltı saklama tesislerinde depolanması veya Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR) ya da diğer endüstriyel alanlar için kullanılması gerekir. CCUS değer zincirindeki proseslerde en yüksek düzeyde ölçüm doğruluğu, güvenilirlik ve gerçek zamanlı izleme gerekir. Ölçüm zorlukları arasında, zorlayıcı koşullarda çalışma ve düzenleyici standartların hala geliştiriliyor olması da yer almaktadır. Deneyimli bir ortakla işbirliği yapmak, bu dinamik ortamda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanızı kolaylaştırır.

  • Geniş portföy ve uzman desteği: tek bir tedarikçiden sağlanan yüksek performanslı ölçüm ekipmanları ve proje geliştirme yaşam döngüsü boyunca sürekli destek
  • Geliştirilmiş güvenlik, proses kontrolü ve kilit ölçüm noktalarında kalite doğrulama
  • Hassas ve güvenilir bir şekilde kalite, miktar ve bileşim ölçümü sağlama konusunda rakipsizdir
  • Kolay kurulum ve sistem durumu izleme ile devreye alma, hem eller serbest çalışma hem de maliyeti ve arıza süresini azaltma olanağı sunar
  • Kestirimci bakımı bir üst seviyeye taşıma: Endress+Hauser Heartbeat Teknolojisi enstrümanlarda eksiksiz hata teşhisi, izleme ve doğrulama sağlarken, Netilion IIoT ekosistemi en yüksek verimlilik sunmak için saha enstrümantasyonunun tüm potansiyelini ortaya çıkarır

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin