Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Süt endüstrisi için sensörler

Hassas ölçüm teknolojisi ile en yüksek kalitede süt işleme

Süt işleme tesisinde duran kadınlar

Süt ürünleri üretimi, düşük kâr marjları ve yüksek kalite gereksinimleri olan bir iştir. Süt işleme, ürün kalitesini sürekli olarak yüksek bir seviyede tutarken maliyetleri kontrol etmek için optimize edilebilir. Özellikle termal süt işleme, tüketici güvenliği ve tesis verimliliği için büyük önem taşımaktadır. Doğru, yenilikçi ölçüm teknolojisi sensörleri, doğru sıcaklık aralığında termal işleme ve katı kurallara uygunluk sağlar.

Önemli gerçekler

4000 € / yıl

enerji kayıpları

ve çok daha fazla enerji kaybı bir UHT ünitesinin sıcaklık ölçümündeki sapma sebebiyle yaşandı. Zaten ayar noktasının sadece iki derece üzerindeki bir sıcaklık, gereksiz yere kullanılan enerji için yüksek ek maliyetlere yol açabilir. Hassas ölçüm teknolojisi ile kaynaklarınızı kontrol altında tutun.

Pastörizasyonda sıcaklık sensörleri ©Endress+Hauser
İçgörüler

Hızlı sıcaklık sinyalleri ile daha iyi ısıtma kontrolü

Başarılı pastörizasyon kontrolünün en kritik noktası, sıcaklıktır. Doğruluk ve cevap süresi, enerji israfını önler ve ürünün gereğinden fazla termal strese maruz kalmasının önüne geçer.

Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, hijyenik prosesler için dünyadaki en hızlı sıcaklık sensörünün mucididir. Bu yenilikçi teknoloji, kaliteyi artırmanıza ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca; hassasiyet, hız ve istikrar gibi ölçüm özelliklerinin birleşimi sıcaklık ölçümünde en yüksek proses kalitesini ve güvenilir ürün kalitesini sağlar.

  • Yenilikçi sıcaklık sensörümüz iTHERM QuickSens'in kurulumunu yapın ve piyasadaki en kısa cevap süresinden (t90 = 0,75 s) faydalanın.
  • iTHERM TM411 sıcaklık sensörünü kullanarak, besin çözeltisinin UHT ile işlenmesinde kritik adımlardan biri olan sıcaklık takibini geliştirin. Ayrıca, zorlayıcı kalite taleplerini karşılayın.
  • Kendi kendini kalibre eden sıcaklık sensörümüz iTHERM TrustSens'in yardımıyla, kritik uygulamalardaki riskleri azaltın ve proses güvenliğini artırın.
Süt tesisinde Promag H ©Endress+Hauser
İçgörüler

Süt pastörizasyonunda akış ölçümü

Hassas akış sensörleri ısının doğru oranda uygulandığını garanti ederek güvenilir sonuçlar sağlar.

Sahadaki uzmanlığımız

Elektromanyetik akış ölçerler, süt üretiminde akış ölçümünün ana yükünü taşır ve sütün ısıtılmasında çok önemli bir rol oynar.

  • Proline Promag H cihazının entegre sıcaklık ve iletkenlik ölçümü özelliğinden faydalanın.
  • Heartbeat doğrulama ve hata teşhisi fonksiyonlarıyla bakımı kolaylaştırın ve kalibrasyon aralıklarını uzatın.
Süt üretiminde süt depolama tankları Shutterstock/Strandperle
İçgörüler

Güvenilir seviye ölçümü

Isıl işlem sistemlerindeki daha zorlu uygulamalardan birisi de dengeleme tankında seviye kontrolüdür. Bu küçük tankta hızlı seviye ve sıcaklık değişimleri olur.

Sahadaki uzmanlığımız

Hidrostatik seviye sensörü bu uygulama için uygun bir ölçüm metodu olup sıcaklığı kompanze eder ve 100mm H2O'ya kadar inen basınç aralıklarında bile güvenilirlik standartlarını belirler.

  • Ayrık elektronikli Deltapilot FMB50 kullanın. Ayrıca çoğunlukla zorlu olan ortamlarda ve temizlik döngülerinde riski azaltmanıza yardımcı olur.
  • Alternatif olarak, hijyenik uygulamalar için kompakt nokta seviye şalteri Liquiphant FTL33 kullanılabilir.
Süt üretiminde ısı değişimi @Endress+Hauser
İçgörüler

Isı eşanjöründe fark basınç

Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için rejenerasyon aşamasındaki fark basınç korunmalıdır. Ölçüm sonuçlarının kararlı ve güvenilir olması oldukça önemlidir.

Sahadaki uzmanlığımız

Bu kritik uygulama için, elektronik fark basınç ölçümü önerilir.

  • Yenilikçi Deltabar FMD72 sensörümüzü kullanarak ölçümünüzü optimize edin.
Liquitrend QMW43 yığılma sensörü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Ürün kalitesini optimize etmek için yığılma izleme

Süt ürünlerinin mikrobiyolojik stabilitesi, raf ömürleri ve kaliteleri için çok önemlidir ve bu durum genellikle yasalarla düzenlenmektedir. Ancak sütün ısıtılması aynı zamanda iç duvarlarda kontaminasyona yol açar. Bu kontaminasyon, ısıtma döngüsünün verimliliğini etkiler ve ürün kontaminasyonunun potansiyel bir nedenidir. Bu nedenle, ısıtma süreci boyunca kirlenme davranışının ve bekleme tüpündeki ürün varlığının kontrol edilmesi, proses kontrolü ve ürün kalitesinin optimizasyonu için kilit öneme sahiptir.

Sahadaki uzmanlığımız

Kompakt çok parametreli cihazımız Liquitrend QMW43, ortamın birikme kalınlığını ve iletkenliğini aynı anda ölçebilir. Pastörizasyon prosesinin tutma tüpüne monte edildiğinde, birikme oluşumunu ve derecesini sürekli olarak izleyebilir. Bu, bir temizleme işleminin gerekli olup olmadığına veya üretim süresinin ürün kalitesini etkilemeden uzatılıp uzatılamayacağına karar vermeye yardımcı olur.

Kalibrasyon uzmanları bir mandırada iş başında ©Milchwerke Schwaben
İçgörüler

Ölçümünüzü güncel tutun

Düzenli bakım ve kalibrasyon, kritik prosesleri kontrol eden ölçüm cihazlarının spesifikasyonlara uygun kalmasını sağlar; bu da gıda güvenliği ve kalitesini korumak için gereklidir.

Sahadaki uzmanlığımız

Yerinde kalibrasyondan tam akredite laboratuvar kalibrasyonuna kadar Endress+Hauser, enstrümanlarınızın hem yüksek tesis kullanılabilirliğini hem de uyumluluğunu sağlamak için zamanında, izlenebilir ve uygun maliyetli bakım hizmetleri sunar. Kalibrasyon uzmanlarımız, kurulu tesisinizdeki tüm faaliyetleri optimize etmenizde size destek olacaktır.

Avantajlar

Endüstri uzmanlığımız ve geniş ürün portföyümüz haricinde, müşterilerimizi proseslerle ilgili değerli bilgilerle de desteklemek istiyoruz. Bütün yerel ve uluslararası gerekliliklerin karşılanmasına yardımcı oluyoruz. Hedefimiz, sizin için güvenilir bir ortak olmaktır. Sadece kısa dönemde kâr etmenin değil, müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmanın önemine inanıyoruz.

Önemli gerçekler

0,75 sn

cevap süresi (t90). iTHERM QuickSens, pazardaki en kısa cevap süresini sunar.

Önemli gerçekler

1,7 M

35 yıl boyunca kurulan Proline Promag cihazlarının sayısı

Önemli gerçekler

>8.700

Endress+Hauser'in sahip olduğu patent ve patent başvurularının sayısı

Müşterimizle tanışın

“Promass Q kütlesel akışı, hacimsel akışı, yoğunluğu ve sıcaklığı ölçebiliyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj çünkü bu sayede ham maddede kaynak planlaması ve dengeleme için güvenilir bilgiler elde edebiliyoruz.”

Thomas Jürgensen, Teknik Müdür, Meierei Barmstedt eG, Almanya
Ana fikir

Teklifimiz

Endress+Hauser, süt üretiminde yaşadığınız zorlukların farkındadır. Gıda endüstrisinde geçerli olan tüm global gıda güvenliği ve müşteri sağlığı gerekliliklerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş, gereken tüm onaylara sahip eksiksiz bir akış, seviye, sıcaklık, basınç ve analiz ölçüm cihazları portföyü sunmaktayız.

  • 3-A, FDA ve EHEDG standartları ve yönetmelikleri ile uyumlu temizlenebilirlik
  • Enerji maliyetlerinde ve tesis duruşlarında azalma
  • Sağlam, güvenilir ve sektöre göre optimize edilmiş enstrümantasyon
  • Tüm kontrol platformlarına kusursuz entegrasyon

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin