Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
+/- 5 mm (0,2")
-
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Max. measurement distance
Standard: 8 m (26.2 ft)
With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
Uygulama alanı
Micropilot FMR10 offers continuous non-contact level measurement and is a perfect application fit for the water & wastewater industry and utilities across all industries. FMR10 belongs to the first radars with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app. Signal curves can be shown via app on every Bluetooth®-enabled smartphone or tablet (iOS, Android). With the compact design, thanks to unique chip, the device is ideal for limited space applications.
Radar for continuous level measurement in liquids. For use in storage tanks, open basins, pump/lift stations or sewer management.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)
Process pressure: -1 to +3bar (-14.5 to +43psi)
Maximum measuring range: up to 12m (39ft) with mounted flooding tube protection
Accuracy: ±5mm (0.2")
Measuring frequency: 26GHz
Avantajlar
Non-contact radar with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app
Most compact radar due to unique radar chip design offering perfect fit in limited space applications
Best price-performance-ratio radar
Perfect application fit for water & wastewater and utilities in all industries (IP66, IP68 / NEMA4x /6P)
Full PVDF body to resist outdoor conditions, sealed wiring and fully potted electronics eliminates water ingress and allows operation under harsh environmental conditions
Easy setup with three main parameters suits for most applications
Simple, safe and secure wireless remote access via Bluetooth®
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
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
BA Micropilot FMR10
İngilizce versiyonu - 10/2023
Free space radar
EN TR 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/10/2023
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Micropilot FMR10
Türkçe versiyonu - 03/2020
Temassız radar
EN TR 30/03/202027/06/2016Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/03/2020
Dosya boyutu:
753.5 KB
Dosya adı:
KA01247FTR_0216.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Micropilot FMR10
Free space radar
EN TR 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/12/2022
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR10
Free space radar
EN TR 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/10/2023
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Micropilot FMR10
Temassız radar
EN TR 01/08/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/08/2023
Dosya boyutu:
306 KB
Dosya adı:
KA01657FTR_0123-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Micropilot FMR10
Temassız radar
EN TR 30/03/202027/06/2016Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/03/2020
Dosya boyutu:
753.5 KB
Dosya adı:
KA01247FTR_0216.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Dil:
French
Versiyon:
14/01/2019
Dosya boyutu:
3.7 MB
Dosya adı:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +Dil:
İspanyolca
Versiyon:
24/01/2024
Dosya boyutu:
1 MB
Dosya adı:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/10/2022
Dosya boyutu:
10.5 MB
Dosya adı:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiDil:
İtalyanca
Versiyon:
03/03/2023
Dosya boyutu:
46.9 MB
Dosya adı:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Dil:
Almanca
Versiyon:
14/10/2022
Dosya boyutu:
10.6 MB
Dosya adı:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Selection Guide, Auswahlhilfe. Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
Dil:
Almanca
Versiyon:
18/10/2022
Dosya boyutu:
18.5 MB
Dosya adı:
CP00023F00DE1922.pdf
-