Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Levelflex FMP53

Guided radar measurement
Time-of-Flight
Levelflex FMP53

For the highest hygiene requirements in the food and life sciences industry

FMP53
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Accuracy

    Rod probe:+/- 2 mm (0.08 in)

  • Process temperature

    -20...+150 °C
    (-4...+302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...16 bar
    (Vacuum...232 psi)

  • Max. measurement distance

    Rod: 6 m (20 ft)
    Min DK>1.6

  • Main wetted parts

    Rod probe:
    304, 304L, 316L, PEEK

Uygulama alanı

Levelflex FMP53 for continuous level measurement for hygienically sensitive applications in the food and life sciences industry. FMP53 meets the hygiene requirements according to ASME BPE and USP Class VI. The unique in situ validation without dismantling from the process is a cost saving advantage. FMP53 guided radar offers maximum reliability even in case of moved surface and foam, for changing medias and in case of filling via spray head.

Version with rod probe.

  • Process connections: For hygiene requirements (Tri-Clamp, 11851, 11864, NEUMO,
    Varivent N, SMS)

  • Temperature: -20 to +150°C (-4 to +302°F)

  • Pressure: -1 to +16bar (-14.5 to +232psi)

  • Maximum measuring range: Rod 6m (20ft)

  • Accuracy: ±2mm (0.12")

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, 5-point linearity protocol

Avantajlar

  • Reliable measurement even for changing product and process conditions

  • HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics

  • Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation

  • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3

  • Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle

  • Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)

  • World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs

Videolar

Extended seçim

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products