Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
  • Geçmiş
Solicap FTI56 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Solicap FTI56

Point level detection for fine-grained to coarse-grained bulk solids

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Process temperature

    -50°C ... 180°C
    (-58°F ... 356°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 362 psi)

Uygulama alanı

Solicap FTI56 is a fully/partly insulated and robust rope probe for point level detection of fine-grained to coarse-grained bulk solids. It offers maximum reliability and is suited for a wide range of applications thanks to numerous certificates and approvals. Due to its robust construction, it can also be used to provide accurate measurements in applications with very high tensile loads up to 60kN.

For applications with very high tensile loads up to 60kN. Fieldgate and Solicap represent a solution for material provisioning and logistical optimization (inventory control).

  • Process connections: Flanges and threads

  • Measurement range: 500 to 22,000mm (20 to 866")

  • Temperature: -50 to +180°C (-58 to +356°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +363psi)

  • International explosion protection certificates, SIL

Avantajlar

  • Extremely robust design for harsh process conditions

  • Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration is performed at the press of a button

  • Universal application thanks to wide range of certificates and approvals

  • Two-stage overvoltage protection against static discharges from the silo

  • Increased safety due to permanent automatic monitoring of electronics

  • Reduction in storage costs thanks to easy-to-shorten rod model (for partial insulation) and rope model (for partial and full insulation)

Extended seçim

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Önceki seri