Uygulama alanı
Nivotester FTL325N is a switching unit for point level detection in liquid tanks, also in hazardous explosion areas. Also suitable for overfill prevention in tanks with combustible or non-combustible liquids harmful to water. Two-point control and point level detection. The perfect fit for applications in safety related systems with requirements for functional safety up to SIL2 in accordance to IEC 61508 /IEC 61511 using Liquiphant with electronic insert FEL56 or FEL58.
Switching unit with NAMUR input for rail mounting or single installation.
Ambient temperature: -20 to +50°C (-4 to +122°F)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, marine approvals
Avantajlar
Nivotester FTL325N for connecting one, two or three measuring cells (1-, 2- or 3-channel devices)
Intrinsically safe signal circuits Ex ia for use of measuring sensor in explosion hazardous areas
Functional safety up to SIL2 through line monitoring
DIN Rail housing for simple series installation on standard rails in switch cabinet
Simple wiring using pluggable terminal blocks
NAMUR interface to EN 50227 (DIN 19234; NAMUR) or IEC 60947-5-6 to connect NAMUR sensors or electronic inserts
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Nivotester FTL325N
Vibronic
EN TR 29/09/202028/06/201924/09/201501/03/2003Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/09/2020
Dosya boyutu:
565.3 KB
Dosya adı:
TI00353FEN_1520.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Nivotester FTL325N, 3-channel
Vibronic
Level detector with NAMUR input for connecting any NAMUR sensorEN TR 29/09/202028/06/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/09/2020
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
BA01973FEN_0220.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Nivotester FTL325N, single-channel Operating Instructions
Nivotester FTL325N; level detector, single-channel with NAMUR input
For connecting any NAMUR sensorEN TR 28/06/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/06/2019
Dosya boyutu:
622.5 KB
Dosya adı:
BA01972FEN_0119.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Operating Instructions Nivotester FTL325N
1-channel, Level detector with NAMUR input
EN TR 16/09/201501/02/2001Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/09/2015
Dosya boyutu:
341.1 KB
Dosya adı:
KA00170FA6_1315.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Nivotester FTL325N, tek kanallı NAMUR girişe sahip seviye dedektörü
Vibronik
EN TR 18/06/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
18/06/2024
Dosya boyutu:
353.3 KB
Dosya adı:
KA01699FTR_0124-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Nivotester FTL325N, 3 kanallı NAMUR girişe sahip seviye dedektörü
Vibronik
EN TR 18/06/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
18/06/2024
Dosya boyutu:
359.5 KB
Dosya adı:
KA01700FTR_0124-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Nivotester FTL325N, tek kanallı Kısa Çalıştırma Talimatları
Nivotester FTL325N; seviye dedektörü, NAMUR girişine sahip tek kanallı
Herhangi bir NAMUR sensörünü bağlamak içinEN TR 28/06/2019Dil:
Türkçe
Versiyon:
28/06/2019
Dosya boyutu:
546.2 KB
Dosya adı:
KA01433FTR_0119.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Nivotester FTL325N, 3 kanallı
Vibronic
Tüm NAMUR sensörlerin bağlanması için NAMUR girişli seviye dedektörüEN TR 29/09/202028/06/2019Dil:
Türkçe
Versiyon:
29/09/2020
Dosya boyutu:
874.5 KB
Dosya adı:
KA01434FTR_0220.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Nivotester FTL325N Operating Instructions
"3-channel; Level detector with NAMUR input"
EN TR 16/09/201507/07/2004Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/09/2015
Dosya boyutu:
759.9 KB
Dosya adı:
KA00171FA6_1315.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Nivotester FTL325N
2Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc X
EN TR 26/07/202415/08/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/07/2024
Dosya boyutu:
414.8 KB
Dosya adı:
XA02907FEN_0224-00.pdf
-