Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Petrol ve gaz endüstrisi için Coriolis akış ölçer Proline Promass O 300 / 8O3B'nin resmi

Proline Promass O 300
Coriolis akış ölçer

Kompakt, kolay erişilebilir bir transmitere sahip sağlam yüksek basınçlı akış ölçer

8O3B
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 850 lb/min)

  • Medium temperature range

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 250, Class 1500

  • Wetted materials

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Uygulama alanı

Promass O, petrol ve gaz endüstrisindeki en yüksek proses basınçlarında sıvıların ve gazların üstün doğruluğu için tasarlanmıştır. Sensör açık deniz koşullarına tamamen uygundur ve gerilme korozyonu çatlamasına karşı dayanıklıdır. Kompakt transmitteri ile Promass O 300, çalışma ve sistem entegrasyonu açısından yüksek esneklik sunar: tek taraftan erişim, uzaktan görüntüleme ve gelişmiş bağlantı seçenekleri. Heartbeat Technology güvenli prosesler sağlar.

  • Ölçüm prensibi viskozite veya yoğunluk gibi fiziksel akışkan özelliklerinden bağımsız olar çalışır

  • En yüksek proses basınçlarında üstün hassasiyet için, açık deniz koşullarına tamamen uygun


Cihaz özellikleri

  • 25Cr Dubleks, 1.4410 (UNS S32750) ölçüm tüpü

  • PN 250'ye kadar proses basıncı (Sınıf 1500)

  • Nominal çap: DN 80 ila 250 (3 ila 10")

  • 3'e kadar I/O'ya sahip kompakt çift bölmeli muhafaza

  • Dokunmatik kontrollü ve WLAN erişimli arkadan aydınlatmalı ekran

  • Uzaktan görüntüleme mevcuttur

Avantajlar

  • Maksimum güvenlik - gerilme korozyonu çatlamasına karşı en yüksek direnç

  • Daha az proses ölçüm noktası - çok değişkenli ölçüm (akış, yoğunluk, sıcaklık)

  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum - giriş/çıkış gerektirmez

  • Proses ve teşhis bilgilerine tam erişim - çok sayıda, serbestçe birleştirilebilir I/O ve Ethernet

  • Azaltılmış karmaşıklık ve çeşitlilik - serbestçe yapılandırılabilir I/O işlevselliği

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videolar

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon

    Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Xpert seçim

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

Xpert: Zorlu uygulamalar için özel geliştirilmiş ürünler ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products