Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
iTHERM TMS11 MultiSens Doğrusal Çok Noktalı

iTHERM MultiSens Lineer TMS11 Çok Noktalı termometre

Petrol, gaz ve petrokimya uygulamaları için birincil termovelli düz TC/RTD sıcaklık profilleme çözümü

TMS11
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Accuracy

    class 1 acc. to IEC 60584
    class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
    IEC60751 Class A
    IEC60751 Class AA

  • Response time

    depending on configuration:
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 240 bar (3481 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.070 °C
    (max. 1.958 °F)
    Type J:
    max. 520 °C
    (max. 968 °F)
    Type N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Pt100 WW:
    -200...600 °C
    (-328…1.112 °F)
    Pt100 TF:
    -50…400 °C
    (-58…752 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 15.000,00 mm (590'')

Uygulama alanı

Petrol & gaz ve kimyasal uygulamalar için iTHERM TMS11 MultiSens Lineer Çok Noktalı termometre, en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak çeşitli senaryolar için özelleştirilebilir. Sadece tek bir proses bağlantısı kullanarak bir hat boyunca çok sayıda ölçüm noktasında sıcaklığı izleyerek proses güvenliğini artırır. Kolay proses entegrasyonu kurulum süresini kısaltır ve böylece tesis kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarır.

  • Petrol ve Gaz endüstrisi

  • Ağır kimyasal prosesler

  • Petrokimya endüstrisi

Avantajlar

  • Üstün mekanik dayanıklılık ve TC veya RTD teknolojisine sahip ayrı uçların kolayca değiştirilebilmesi için birincil termovele sahiptir

  • IEC 60584, ASTM E230 ve IEC 60751 standartlarına göre kesici uçlarla kolay entegrasyon

  • Kolay ve hızlı bir proses entegrasyonu için Elektrik ve Basınç Direktifi uyumluluğu

  • Maksimum esneklik, kolay kurulum ve bakım için modüler ürün tasarımı sayesinde yüksek derecede özelleştirme

  • Tehlikeli alanlarda kullanım için çeşitli koruma sınıflarına uygunluk

  • Çalışma sırasında bile münferit kesici uçları değiştirme imkanı

  • Maksimum proses güvenliği için bir basınç portu sayesinde sürekli termovel bütünlüğü izleme

Videolar

Xpert seçim

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

Xpert: Zorlu uygulamalar için özel geliştirilmiş ürünler ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products