Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Uygulama alanı
En yüksek güvenlik standartlarına uygun olan iTHERM TMS01, çeşitli uygulamalar için özelleştirilebilir. 3D düzende bükülebilir, sadece bir nozul kullanarak eksiksiz bir sıcaklık profili sağlar. Cihaz, optimum tepki süreleri, mekanik mukavemet veya sensörlerin değiştirilebilirliği için termovellerle veya termovelsiz olarak yapılandırılabilir. TC veya RTD teknolojisiyle ya da iTHERM StrongSens ile kullanılabilir.
Petro-kimyasal endüstri
Petrol ve Gaz endüstrisi
Ağır Kimyasal prosesler
Avantajlar
-
Modüler ve esnek tasarıma sahip kullanımı kolay cihaz, doğrudan temaslı ölçümler için veya sensöre özel koruma tüpleri aracılığıyla kurulmaya hazırdır. Cihaz, halihazırda mevcut olan termovellere de monte edilebilir
-
İstenen herhangi bir proses izleme konfigürasyonu için sonsuz 3D sensör dağılımı düzeni
-
Kolay kurulum, proses entegrasyonu ve bakım için modüler ürün tasarımı sayesinde yüksek derecede özelleştirme
-
IEC 60584, ASTM E230 ve IEC 60751 standartlarına göre yüksek derecede kesici uç işlemi uyumluluğu
-
En yüksek ürün dayanıklılığı için yerleşik elektronik ısı koruması
-
Kolay proses entegrasyonu için tehlikeli yerlerde kullanıma yönelik farklı koruma türlerine uygunluk
Videolar
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
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modular TC or RTD multipoint thermometer for direct contact with the
medium for oil & gas and petrochemical applicationsEN TR 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/09/2023
Dosya boyutu:
7.4 MB
Dosya adı:
TI01256TEN_0523-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN TR 29/09/202303/05/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/09/2023
Dosya boyutu:
9.8 MB
Dosya adı:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Petrol ve gaz ve petrokimya uygulamaları için madde ile doğrudan temasa
yönelik modüler TC veya RTD çok noktalı termometreEN TR 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201730/03/2016Dil:
Türkçe
Versiyon:
26/09/2023
Dosya boyutu:
8.9 MB
Dosya adı:
BA01471TTR_0523-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Dil:
Almanca
Versiyon:
17/09/2018
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieDil:
Almanca
Versiyon:
06/07/2023
Dosya boyutu:
38.5 MB
Dosya adı:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesDil:
İngilizce
Versiyon:
06/07/2023
Dosya boyutu:
39 MB
Dosya adı:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/11/2023
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Dil:
Almanca
Versiyon:
09/01/2024
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
AI (Uygulama notu)
Ermittlung des Temperaturprofiles in LNG Lagertanks mittels Mehrpunkt-Temperatursensoren
Leckageerkennung und Überwachung der Vorabkühlung
Dil:
Almanca
Versiyon:
03/03/2025
Dosya boyutu:
728.9 KB
Dosya adı:
AI01181TDE-Temperaturprofile-in-LNG-Lagertanks.pdf
-