Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Uygulama alanı
iTHERM TMS02 MultiSens Flex çeşitli uygulamalar için özelleştirilebilir: 3 boyutlu bir düzende bükülebilir, yalnızca tek bir proses bağlantısı kullanarak eksiksiz bir sıcaklık profili sağlar. Cihaz, optimum tepki süreleri, mekanik mukavemet veya sensörlerin değiştirilebilirliği için termovellerle veya termovelsiz olarak yapılandırılabilir. TC/RTD teknolojisi veya iTHERM StrongSens ile kullanılabilir ve ek güvenlik için gelişmiş bir teşhis bölmesine sahiptir.
Petrokimya endüstrisi
Ağır Kimyasal prosesler
Avantajlar
-
İhtiyaç duyulan her türlü proses izleme konfigürasyonu için sonsuz 3D sensör dağıtım düzeni
-
Kolay kurulum, proses entegrasyonu ve bakım için modüler ürün tasarımı sayesinde yüksek derecede özelleştirme
-
IEC 60584, ASTM E230 ve IEC 60751 standartlarına göre yüksek derecede kesici uç işlemi uyumluluğu
-
En yüksek ürün dayanıklılığı için entegre elektronik ısı koruması
-
Kolay proses entegrasyonu için tehlikeli yerlerde kullanıma yönelik farklı koruma türlerine uygunluk
-
Ek güvenlik sağlayan ikincil proses bariyeri, basınç izleme özelliği ile ileri düzeyde hata teşhisi ve kestirimci bakım sağlar.
Videolar
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
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN TR 29/09/202303/05/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/09/2023
Dosya boyutu:
9.8 MB
Dosya adı:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modular direct contact TC and RTD multipoint thermometer for direct
contact with the medium or with a shared or individual thermowel
lEN TR 29/09/202324/12/201813/11/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/09/2023
Dosya boyutu:
5.2 MB
Dosya adı:
TI01361TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ürünle doğrudan temas için modüler doğrudan temaslı TC ve RTD çok
noktalı termometre veya ortak veya ayrı bir termovelEN TR 29/09/202324/12/201813/11/2017Dil:
Türkçe
Versiyon:
29/09/2023
Dosya boyutu:
4.6 MB
Dosya adı:
BA01598TTR_0323-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN TR 27/06/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/06/2022
Dosya boyutu:
519.5 KB
Dosya adı:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Dil:
Almanca
Versiyon:
17/09/2018
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieDil:
Almanca
Versiyon:
06/07/2023
Dosya boyutu:
38.5 MB
Dosya adı:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesDil:
İngilizce
Versiyon:
06/07/2023
Dosya boyutu:
39 MB
Dosya adı:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Uygulama Örneği (CS)
Eine erfolgreiche Reaktorumgestaltung mit Temperature Engineered Solutions
Effizientere Prozesslenkung bei Preem
Dil:
Almanca
Versiyon:
05/05/2020
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
CS01482TDE_0220.pdf
-
-
-
Uygulama Örneği (CS)
How Temperature Engineered Solutions lead to a successful reactor revamp at Preem refinery
Case study
Successful reactor revamp at Preem refinery:
Efficient HDS, HC temperature control with multipoint solutionsDil:
İngilizce
Versiyon:
05/05/2020
Dosya boyutu:
2.8 MB
Dosya adı:
CS01482TEN_0220.pdf
-