
Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
0.3 %
-
Process temperature
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Uygulama alanı
Cerabar PMC21 çok kompakt bir basınç transmitteridir. Kapasitif, yağsız seramik sensöre sahiptir ve 100mbar'dan 40bar'a kadar mutlak veya gösterge basıncını ölçebilir. IP68'e kadar giriş koruma dereceleri ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı Ceraphire membranın yanı sıra yüksek kaliteli 316L muhafaza ile proses endüstrisindeki zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Tehlikeli alan veya denizcilik sertifikaları gibi çeşitli sertifikalar sunduğu için çoğu alanda kullanılabilir.
Gazlarda veya sıvılarda mutlak veya gösterge basıncını ölçmek için kapasitif, yağsız seramik sensörlü basınç transmitteri.
Proses bağlantısı: Dişli
Proses sıcaklığı: -25 ila +100°C (-13 ila +212°F)
Proses basıncı: 100mbar ila +40bar (1,5 ila +600psi)
Doğruluk: ±%0,3 açıklık
Patlamaya karşı uluslararası koruma sertifikaları, denizcilik onayları, oksijen uygulamaları için temizleme
Avantajlar
Çok kompakt yapısı ve özelleştirilebilir ölçüm aralıkları sayesinde tesis içinde kolay ve zaman kazandıran kurulum ve ayarlama
Yüksek uzun vadeli kararlılık ve tekrarlanabilirlik ile birlikte %0,3'lük yüksek referans doğruluğu, yüksek kalitede proses izleme sağlar. Üretim sırasında %100 test kapsamı ile garanti edilen yüksek kalite
Çeşitli temizleme seçenekleri ve bağlantı seçenekleri sayesinde zorlu proses ortamlarında bile yüksek proses kullanılabilirliği garanti edilir. Ayrıca IP68 versiyonu da mevcuttur
Çeşitli tehlikeli alan ve denizcilik sertifikalarına uygunluk sağladığından ve isteğe bağlı EN10204 3.1 malzeme sertifikalarına olanak tanıdığından, dokümantasyon ve izlenebilirliğin yanı sıra tesisteki güvenlik ihtiyacı PMC21 tarafından desteklenebilir
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
İngilizce versiyonu - 04/2021
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
İngilizce versiyonu - 04/2021
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN TR 31/07/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
801.4 KB
Dosya adı:
TI01724PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN TR 31/07/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
963.3 KB
Dosya adı:
BA02299PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
324.9 KB
Dosya adı:
KA01646PTR_0123-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/03/2021
Dosya boyutu:
773.1 KB
Dosya adı:
KA01164PTR_0721.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMC21
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/202311/04/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
331 KB
Dosya adı:
KA01602PTR_0223-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN TR 23/11/202028/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/11/2020
Dosya boyutu:
408.2 KB
Dosya adı:
XA01363PEN_0220.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN TR 17/05/201704/04/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/05/2017
Dosya boyutu:
431.7 KB
Dosya adı:
XA01322PEN_0217.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN TR 24/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/09/2024
Dosya boyutu:
392.7 KB
Dosya adı:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-