
Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Uygulama alanı
Cerabar PMP21 fiyat açısından cazip ve kompakt bir basınç transmitteridir. Piezo rezistif sensöre sahiptir ve 400mbar'dan 400bar'a kadar mutlak veya gösterge basıncını ölçebilir. PMP21, IP 68'e kadar giriş koruma sınıfları ve 316L gibi yüksek kaliteli malzemelerle proses endüstrisindeki zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Tehlikeli alan veya denizcilik sertifikaları gibi çeşitli sertifikalar sunduğu için çoğu alanda kullanılabilir.
Gazlarda veya sıvılarda mutlak veya gösterge basıncını ölçmek için piezo rezistif metal sensörlü basınç transdüseri.
Proses bağlantıları: İplikler
Proses sıcaklığı: -40 ila +100°C (-40 ila +212°F)
Proses basıncı: 400mbar ila +400bar (6 ila 6,000psi)
Doğruluk: ±%0,3 açıklık
Uluslararası patlamaya karşı koruma sertifikaları, denizcilik onayları
Avantajlar
Kompakt yapısı ve özelleştirilebilir ölçüm aralıkları sayesinde tesis içinde kolay ve zaman kazandıran kurulum ve ayarlama
Yüksek uzun vadeli kararlılık ve tekrarlanabilirlik ile birlikte %0,3'lük yüksek referans doğruluğu, yüksek kalitede proses izleme sağlar
316L malzemenin sıkı kullanımı ve IP68 giriş koruma derecesine sahip suya daldırılabilir bir versiyon seçeneğiyle geliştirilmiş proses kullanılabilirliği desteklenmektedir
Çeşitli tehlikeli alan ve denizcilik sertifikalarına uygunluk sağladığından ve isteğe bağlı EN10204 3.1 malzeme sertifikalarına sahip olduğundan, dokümantasyon ve izlenebilirliğin yanı sıra tesisteki güvenlik ihtiyacı PMP21 tarafından desteklenebilir
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
İngilizce versiyonu - 04/2021
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
IO Cihaz Açıklaması (IODD)
IO Device Description (IODD) - Cerabar PMC21/PMP21 - IO-Link
Language neutral - 10/2024
Rockwell Automation, Studio 5000 V35 or later, 5032-8IOLx Rockwell Automation, Studio 5000 V35 or later, IFM AL1323 Endress+ Hauser, FieldCare, 2.17.00 SIEMENS, Step7 TIA Portal with Turck TBEN-S2-4IOL, 18 SIEMENS, Step7 TIA Portal with Turck BL20-E -GW-EN, 18 Any, IO-Link, Any SIEMENS, Step 7 TIA Portal V18 with S7-1500, IFM AL1303
Dil:
Language neutral
Versiyon:
11/10/2024
Dosya boyutu:
255.5 KB
Dosya adı:
EH_IOL_PR_Cerabar_0x92FD_0x01_V01.00.00_IODD.zip
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN TR 31/07/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
856.7 KB
Dosya adı:
TI01723PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN TR 31/07/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
983.5 KB
Dosya adı:
BA02298PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
324.9 KB
Dosya adı:
KA01647PTR_0123-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMP21
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/202311/04/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
332.8 KB
Dosya adı:
KA01604PTR_0223-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/03/2021
Dosya boyutu:
773.1 KB
Dosya adı:
KA01164PTR_0721.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN TR 08/08/201623/07/201507/04/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/08/2016
Dosya boyutu:
205.3 KB
Dosya adı:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN TR 23/11/202028/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/11/2020
Dosya boyutu:
408.2 KB
Dosya adı:
XA01363PEN_0220.pdf
-