Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Gerçek zamanlı proses analitik teknolojisi çözümleri

Tesis performansını artırmak için kritik kimya prosesi parametrelerinin otomatik ölçümü

Proses analitik teknolojisi (PAC) ile kimya proseslerinizi kontrol ve optimize edin

Raman spektroskopisi ve ayarlanabilir diyot lazer absorbsiyon spektroskopisi (TDLAS) gibi lazer tabanlı ölçüm teknolojileri, gaz kromatografisi veya kütle spektrometresi gibi alternatif yöntemlere göre daha fazla ilgi çekmeye devam ediyor. Hareketli parça içermemesi ve numune ihtiyacının büyük ölçüde azaltılmış olması sayesinde, kullanılan proses analizörlerinin bakımı daha kolaydır ve saniyeler içinde son derece hassas sonuçlar sağlar. Bu, insanları tehlikeli kimyasallara maruz bırakmadan, hızla değişen proseslerin gerçek zamanlı olarak daha akıllı bir şekilde kontrolüne olanak tanır.

Önemli gerçekler

Up to 30%

reduction in batch processing time

Raman spektroskopisi ile reaksiyon bitiş noktasını tespit edin ©Endress+Hauser
İçgörüler

Reaksiyon bitiş noktası tespiti ve kinetik kontrolü

Emülsiyon polimerizasyonu yöntemi ile boya, yapıştırıcı ve sentetik kauçuk dahil olmak üzere çok çeşitli polimer malzeme üretilir. Bu tip reaksiyonlar, monomer türlerinin uygun bir yüzey aktif madde veya emülgatör ile tek bir faz içinde tutulduğu sulu bir ortamda gerçekleştirilir. Bir veya daha fazla monomer türü kullanılabilir ve elde edilen polimer veya kopolimer, lateks formunda stabil bir süspansiyon olarak üretilir.

Sahadaki uzmanlığımız

Raman spektroskopisi, belirli çift bağların ölçümüne duyarlı olduğu ve sulu karışımların etkilerinden zarar görmediği sürece bu reaksiyonları izlemek için çok uygundur.

  • Bant oranları, reaksiyonun toplam ölçülen yoğunluğundaki sapmaları telafi edebilir
  • Su, sulu çözeltilerde ölçüme müdahale etmez
  • Cam reaktör duvarlarından veya pencerelerinden ölçüm yapabilme özelliği
  • Kromatografik ve gravimetrik verilerle mükemmel korelasyon
Ürün kalitesini iyileştirmek için besleme gazındaki gaz kirliliklerini gerçek zamanlı olarak kontrol etme ©Endress+Hauser
İçgörüler

Gaz kirliliklerinin gerçek zamanlı kontrolü

Spesifikasyon dışı gaz nedeniyle bir tesisin kapanmasının maliyetleri, özellikle petrokimya prosesleri için çok yüksek olabilir.

Sahadaki uzmanlığımız

TDLAS analizörleri, amonyak (NH3), nem (H2O) veya asetilen (C2H2) gibi kirletici maddeleri seçici olarak ölçerek besleme gazlarının kalitesini izler. Bu ölçümler; proses kontrolünü iyileştirmeye, ürün spesifikasyonlarını karşılamaya, katalizör zehirlenmesini önlemeye ve alevlenmeyi en aza indirmeye yardımcı olur. Analizörler saniyeler içinde güvenilir ölçümler sağlar, böylece hızlı müdahaleye olanak tanır. Numune alma ve şartlandırma sisteminden uygun analizör muhafazalarına kadar eksiksiz analizör çözümleri sunuyoruz.

Raman analizörleri, polimerizasyon monomerlerinde yaygın olan belirli fonksiyonel gruplar için bantları belirleyebilir ©Endress+Hauser
İçgörüler

Ürün özelliklerinin ve kalitesinin hat üzerinde izlenmesi

Polimerizasyon reaksiyonları genellikle yarı kesikli bir prosesle gerçekleştirilir. Bu, hassas şekilde ayarlanmış kendine has özelliklere sahip yüksek performanslı malzemeler yaratmak için ürün bileşiminin itinayla kontrol edilebilmesine izin verir. Reaksiyon sırasında, son üründe istenmeyen özelliklerden kaçınmak için reaktan konsantrasyonları üzerinde sıkı kontrol gereklidir. Sadece reaktanları doğru oranda eklemek yeterli değildir.

Sahadaki uzmanlığımız

Kaiser Raman analizörlerimiz, polimerizasyon monomerlerinde yaygın olan vinil ve alkil gibi belirli fonksiyonel gruplara duyarlıdır. Kolay numune arayüzümüz ve bunun temel üniteye fiber optik yolla bağlanması, temel ünitenin kesikli reaktörlere veya proses hatlarına göre daha esnek bir şekilde yerleştirilmesine izin verir.

  • Reaktör pencerelerinden ölçüme izin veren temassız optik bileşen seçenekleri mevcuttur
  • Tek bir analizörle dört adede kadar kesikli reaktörü veya proses hattını ölçün
  • Ortalama molekül ağırlığı ve polidispersite açısından üretim partileri arasında tutarlılık sağlayın

Avantajlar

Proses analitik teknolojisi (PAC), kimyasal proseslerinizin kontrolünü ve optimizasyonunu sağlamada çok önemlidir. TDLAS ve Raman spektroskopisi gibi hat üzerinde ölçüm yapan analitik teknolojiler ile prosesinizi daha iyi anlayacak ve gerçek zamanlı olarak kontrol edebileceksiniz. Verimi artırarak, kaliteyi iyileştirerek ve mümkün olan en güvenli çalışma ortamını sağlayarak kimya tesisinizin performansını bir üst seviyeye taşıyın.

Önemli gerçekler

25'i aşkın yıl

kurulan ilk analizörlerin kesintisiz olarak çalıştığı süre

Önemli gerçekler

>2000

dünya çapında kurulu proses Raman analizörleri sayısı

Önemli gerçekler

100+

Raman ve holografik teknoloji alanındaki patent sayımız

Ana fikir

Nasıl destek olabiliriz

Analitik çözümlerimiz, minimum işletme maliyeti ve güvenlik riski ile kimyasal bileşimlerin hızlı ve gerçek zamanlı ölçümünü sağlar. Prosese özel problar, analizör rafları ve muhafazaların tasarımı dahil olmak üzere benzersiz ölçüm zorluklarının üstesinden gelen özelleştirilmiş analitik çözümlerin geliştirilmesinde uzmanız.

  • Fizibilite çalışmasından devreye alma, bakım anlaşması ve uzun vadeli kemometrik modelleme desteğine kadar eksiksiz uygulama desteği
  • Proses analitik teknolojisi çözümleri, endüstri standartlarını dünya çapında karşılayacak şekilde tasarlanmıştır
  • Global servis ve destek ağı

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin