Kimya endüstrisi operasyonlarında, özellikle insanlar, çevre ve altyapı için tehlikeli olan maddelerle çalışılırken, proses güvenliği hayati önem taşır. Ürün tutarlılığı, yüksek üretkenlik ve maliyet etkinliği sağlarken güvenlik uygunluğunu sürdürmek, günümüzde kimyasal üreticilerinin karşılaştığı başlıca zorluktur.
Önemli gerçekler
234 milyon
ton amonyak
Yıllık Uluslararası Gübre Derneği (IFA) Konferansın 2017'nin Gübre Özet raporuna göre 2021 yılı itibariyle tahmini küresel amonyak talebi miktarıdır.
Kimya proseslerinizin güvenliğini artırın
Proses haritalarına tıklayarak kritik parametreleri nasıl kullanmanızı sağladığımızı öğrenin.
Kendinden güvenli gerçek iki telli cihaz ile kesikli reaktörde daha güvenli akış ölçümü.
Amonyum uygulamalarındaki seviye tespitinde olduğu gibi distilasyon prosesinizde güvenilir veri elde etmenizi sağlayan şeffaf ölçüm.
MultiSens Flex TMS01 ve TMS02 (PED, ASME VIII gibi basınç yönetmelikleri onaylı) cihazlarımızı kullanarak tek bir sıcaklık armatürüyle birden çok ölçüm noktasını yönetin.

Kendinden güvenli gerçek iki telli cihaz ile kesikli reaktörde daha güvenli akış ölçümü.

Amonyum uygulamalarındaki seviye tespitinde olduğu gibi distilasyon prosesinizde güvenilir veri elde etmenizi sağlayan şeffaf ölçüm.

MultiSens Flex TMS01 ve TMS02 (PED, ASME VIII gibi basınç yönetmelikleri onaylı) cihazlarımızı kullanarak tek bir sıcaklık armatürüyle birden çok ölçüm noktasını yönetin.

Ürün partilerinin saflığı için doğru ölçüm
Tutarlı ürün kalitesi ve saflığı, güvenli ve verimli bir üretim prosesi sağlamada olduğu gibi, kritik proses parametrelerinin güvenilir, şeffaf ve doğru bir şekilde ölçülmesini gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, kesikli reaktörünüzü akış ve seviye için gerçek iki telli cihazlarla donatarak gerekli ölçüm doğruluğunu garanti ederken, kablolama maliyetlerinde tasarruf ve kablo tavalarında ilave kullanım alanı sağlar:
- Kendinden güvenli çıkış sayesinde güvenliği artırın
- Dünya çapında onaylara sahip kapsamlı Ex ia konseptiyle korumayı geliştirin
- Arıza durumunda hızlı karar verme desteği ile tesis duruşlarını engelleme (NE 107 uyarınca)
- Heartbeat Teknolojisi ile kanıt testi prosedürlerini basitleştirin

Separatörde amonyak seviyesi tespiti
Sudan amonyak veya alkoller gibi sıvı kimyasalların buharlaştırılması, tankın ısıtılması sırasında bazı riskler oluşturur. Uygun seviyelerin korunması kritiktir ve bu seviyelerin kontrolü son derece gelişmiş ve doğru enstrümantasyon ve teknikler gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Yüksek yoğunluklu gaz uygulamalarında hassas seviye ölçümü için ideal çözüm olan yenilikçi Endress+Hauser Levelflex FMP54, gaz fazı kompanzasyonu sağlar:
- HistoROM veri yönetimi konsepti ile devreye alma, bakım ve hata teşhisini hızlandırın
- SIL/WHG'ye uygun, basit kanıt testi konsepti ile zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayın
- Çift katlı seramik kaplin ve gaz sızdırmaz kablo geçişi ile proses güvenliğini artırın
- HART protokolü ile gerçek zamanlı veri ve hata teşhisi fonksiyonlarından yararlanın

Depolama tankında amonyak sıcaklığı tespiti
Amonyak, oda sıcaklığında tutulduğunda zehirli bir gazdır ve bu durum neden -33 °C'de sıvı halde saklanmasının en iyisi olduğunu açıklar.Sıcak noktaların oluşmasını önlemek için hem sıvının hem de tank duvarlarının sıcaklığının ölçülmesi çok önemlidir, ancak dolu tanka erişim mümkün olmayacağından, oldukça sağlam ve doğru sensör teknolojileri gereklidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser StrongSens teknolojisiniMultiSens TMS01 ürünümüzle birleştirmek, sıvı amonyağın güvenli depolanması için en uuygun izlemeyi sağlar:
- Tek bir proses bağlantısı kullanılarak eksiksiz tank haritalama (100 m mesafeye kadar) ile güvenliği artırın
- Son derece dayanıklı sensörlerle bakım maliyetlerini azaltın
Avantajlar
Kimya proseslerinin ve çevrenin güvenliği, toplumumuzda son derece önemlidir. Bu nedenle, kimya tesisi operatörleri, proses güvenliği ve çevre için özel bir sorumluluk taşır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için güvenilir bir ortak gerekir. Enstrümanlarımızın ve çözümlerimizin proses güvenliğini ve verimliliğini nasıl artırabileceği hakkındaki soruları yanıtlayarak kimya tesisi operatörlerini, mühendisleri ve yöneticileri destekliyoruz.
Önemli gerçekler
%40'a kadar
hızlı ve kolay devreye alma, bakım ve hata teşhisi sağlayan HistoROM veri yönetimi konsepti sayesinde tesis duruşlarındaki azalma oranı.
Önemli gerçekler
%50
SIL/WHG'ye uygun kanıt testi sayesinde zamandan ve maliyetten sağlanan tasarruf oranı.
Önemli gerçekler
%30'a kadar
uluslararası basınç yönetmeliklerine (örn. PED, ASME VIII) uygun MultiSens Flex TMS01 ve TMS02 cihazlarımız kullanılarak tek bir sıcaklık armatürü ile kapsanan ölçüm noktalarının oranı.
Nasıl destek olabiliriz
Mevcut güvenlik standartlarıyla tam uyumlu olan Endress+Hauser güvenlik ölçüm teknolojileri portföyü, sürekli tesis kullanılabilirliği ve güvenliği ile birlikte maksimum proses kontrolü sağlamak için ekstraksiyon, reaksiyon, ayırma ve filtreleme gibi karmaşık kimyasal proseslerin tüm kritik parametrelerini kapsar.
- Güvenli tasarım konseptine göre geliştirilmiş ve ATEX, FM, TIIS gibi tehlikeli bölge standartlarını karşılayan geniş güvenlik ölçüm enstrümanları portföyü
- IEC61508'e uygun fonksiyonel güvenliğe sahip, belgelendirilmiş kanıt testi prosedürleri için SIL 3'e kadar akıllı sensörler
- Dünya çapında güvenlik uzmanlığı destek ağı
- Tesis personeli için güvenlik ve standartlara (örn. ATEX, SIL, WHG) yönelik seminer ve eğitimler