1oo1 SIL3 sertifikalı limit seviye proses güvenlik sistemi
4-20mADC FTL81 Liquiphant titreşimli çatal seviye sistemi, yaşam döngüsü boyunca tasarruf ve risk azaltımı sağlar
Güvenlik sistemi tasarımcıları artık bir milyonun üzerinde kurulum ile kendini kanıtlamış titreşimli çatal limit seviye ölçümü deneyimine dayanan ek özelliklerden yararlanabilir. FTL81, limit seviye tespitini geleneksel röle tabanlı seviye siviçlerinden 4-20mADC tabanlı bir sisteme taşır. Geniş kapsamlı hata tespiti ve limit seviye sensörünün doğrudan güvenlik sistemiyle sürekli iletişim özelliği SIL3 1oo1 güvenlik sistemi uygulamalarını destekler.

Sağladığı avantajlar
Zorlu proses koşullarında tesis duraklaması yaşamadan güvenli tank operasyonu
Saha kanıt testi aralıklarının uzun olması sayesinde bakım maliyetlerinde/risklerinde azalma
Minimum sayıda proses bağlantısı ile çevresel risklerde azalma
Güvenlik Enstrümanlı Sistem (SIS) tasarımında kullanım için sertifikalı parametreler
Transmiterin sürekli olarak kendi kendini izlemesi sayesinde her zaman doğru çalışma
Yaşadığınız zorluklar
Duruş/bakım aralıklarının geniş olduğu petrokimya endüstrisinde 24/7 veya uzun süre çalışan prosesler
Ölçüm enstrümanı çok az veya hiç bakım, kontrol, duruş gerektirmeden çalışmalıdır
Yüksek sıcaklık, basınç ve diğer zorlu koşullar
Proses bağlantısı sayısının en aza indirilmesi çevresel riskin azaltılmasında önemli bir hedef olabilir
Güvenlik kapsamı/kullanılabilirliğini hedeflerken diğer yandan SIS uygulaması için düşük bakım maliyetleri/riskleri sağlamak
Montajda kullanılabilecek proses bağlantılarının sınırlı olması
Çözümümüz

Yüksek seviyeli Güvenlik Enstrümanlı Sistem (SIS) SIL 3 güvenlik katmanı gerektiren bir proses tankının proses bağlantılarından birine monte edilen FTL81 Liquiphant Failsafe . Liquiphant'ın sertifikalı ANSI/ISA entegre proses contası, saha tipi proses contaları ile gelen risklerinin ve maliyetlerinin ortadan kaldırılmasını sağlar.
Proje kapsamı
Anahtar teslim çözümümüzün içeriği:
Tüm malzemelerin ve cihazların tedariği
Detaylı tasarım ve mühendislik
Kablolama
Montaj
Test
Devreye alma
İlk çalıştırma ve sistemin devir-teslimi
Operatör eğitimi
Sürekli güvenli çalışma
Liquiphant 4-20mADC enerjisini güvenlik denetleyicisinden (I/O) alır ve denetleyici Liquiphant'tan gelen modüle dijital değerin yanı sıra akımın alarm durumlarını da sürekli izleyerek tüm döngünün sağlık durumunu kontrol eder. Proses tankının birkaç yıl boyunca kesintisiz olarak çalışması gerektiğinden, Liquiphant’ın 12 yıla kadar olan kanıt testi süresi bu gereksinimi karşılamaktadır.
Aşırı koşullar
Titreşimli çatalın ölçüm kapasitesi türbülans, havalandırma, titreşim gibi geniş bir yelpazedeki olumsuz proses koşullarından etkilenmeden 260°C'ye (540°F) kadar olan sıcaklıklarda ve 70 bar'a (1450 psi) ulaşan basınçlarda çalışabilir.
Bakım maliyetlerini ve risklerini azaltmak
FTL81 Liquiphant Failsafe , geniş kanıt testi kapsamı ile yerinde kısmi kanıt testini destekler. Kısmi kanıt testinin test kapsamının geniş olması nedeniyle tam kanıt testleri arasındaki süre büyük oranda artırılabilir ve böylece yaşam döngüsü maliyetleri azaltılabilir. Tam kanıt testi sıklığının azalmasıyla sistematik riskler (sensör veya kablolarda sökme ve takma işlemlerinin neden olduğu hasar) ve personel riskleri de azalmış olur.