Özelliklere genel bakış
-
Process temperature
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
(1450 psi) -
Min. density of medium
Density from 0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
Uygulama alanı
Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)
Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: 316L, Alloy C
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
Avantajlar
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR Başka bir dil seç 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN TR Başka bir dil seç 04/06/201316/07/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
04/06/2013
Dosya boyutu:
678.4 KB
Dosya adı:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN TR Başka bir dil seç 04/06/201316/07/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
04/06/2013
Dosya boyutu:
768.4 KB
Dosya adı:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
High Pressure Sliding Sleeve
G 1 1/2, NPT 1 1/2EN TR Başka bir dil seç 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/05/2017
Dosya boyutu:
280 KB
Dosya adı:
KA00154FA6_1317.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81 Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve
G 1, NPT 1EN TR Başka bir dil seç 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/05/2017
Dosya boyutu:
295.4 KB
Dosya adı:
KA00153FA6_1317.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL81
Vibronic
EN TR Başka bir dil seç 12/02/2025Dil:
Türkçe
Versiyon:
12/02/2025
Dosya boyutu:
966 KB
Dosya adı:
KA01748FTR_0125-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT
for Unpressurised Operation.EN TR Başka bir dil seç 09/05/201719/10/2005Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/05/2017
Dosya boyutu:
158.9 KB
Dosya adı:
KA00151FA6_1317.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Operating Instuction Liquiphant FTL 51, FTL71, FTL81 Sliding Sleeve
Sliding Sleeve G 1½ A, 1½ NPT
for Unpressurised Operation.EN TR Başka bir dil seç 09/05/201719/10/2005Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/05/2017
Dosya boyutu:
141.4 KB
Dosya adı:
KA00152FA6_1317.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN TR Başka bir dil seç 24/02/202215/08/201409/08/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/02/2022
Dosya boyutu:
119 KB
Dosya adı:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN TR Başka bir dil seç 11/08/201409/08/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
11/08/2014
Dosya boyutu:
164.3 KB
Dosya adı:
EA01048FA2_0214.pdf
-