Uygulama alanı
The Nivotester FTL825 supplies the Liquiphant FailSafe FTL8x point level switch with direct voltage via a two-wire cable. At the same time, it analyzes the current values (4-20mA discrete) of the Liquiphant and returns a switching signal. The signal inputs of the Nivotester FTL825 are galvanically isolated from the mains and the output and can be ordered Safety-critical systems up to SIL3. For industries where redundant or diverse systems are either not recommended or not possible.
FailSafe point level switch unit for top hat rail mounting.
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG
Avantajlar
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with
IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
For safety-critical systems up to SIL3 in the chemicals, petrochemicals and oil & gas industries
For applications where redundant or diverse systems are either not recommended or not possible, the longest possible test cycles are desirable, or proof tests are either not possible or only with great difficulty and expense
Integrated locking function (self-holding)
4 switching outputs (can be analyzed separately): 2 as level safety contacts based on the quiescent current principle for a redundant output signal, 1 x signaling contact (e.g. lamp),
1 x fault-signaling contact as changeover contact
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
Nivotester FailSafe FTL825 Technical Information
Point level switch
For Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 and
FTL85EN TR 16/07/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/07/2012
Dosya boyutu:
385.8 KB
Dosya adı:
TI01027FEN_0111.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Nivotester FailSafe FTL825 Operating Instructions
Point level switch
For Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 and
FTL85EN TR 16/07/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/07/2012
Dosya boyutu:
694.9 KB
Dosya adı:
BA01038FEN_0111.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Nivotester FailSafe FTL825
Vibronik
EN TR 28/05/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
28/05/2024
Dosya boyutu:
349.8 KB
Dosya adı:
KA01713FTR_0124-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Fuse on Nivotester FTL825 Installation instruction
Nivotester FTL825
EN TR 09/07/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/07/2012
Dosya boyutu:
315.4 KB
Dosya adı:
EA01031FA2_0112.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Installation Drawing AIS + ANI
EN TR 23/03/202011/02/201508/01/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/03/2020
Dosya boyutu:
154.5 KB
Dosya adı:
XA00647FEN_0320.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC X
[Ex ia Da] IIIC XEN TR 18/01/202117/08/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/01/2021
Dosya boyutu:
335.7 KB
Dosya adı:
XA01539FEN_0221.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
ATEX:
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
IECEx:
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN TR 24/02/202017/02/202013/04/201611/02/201525/09/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/02/2020
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
XA00603FEN_0620.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Control Drawing AIS + ANI
EN TR 23/03/202011/02/201516/07/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/03/2020
Dosya boyutu:
147.4 KB
Dosya adı:
XA00646FEN_0320.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIICDil:
İngilizce
Versiyon:
16/08/2021
Dosya boyutu:
421 KB
Dosya adı:
XA02610FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN TR 31/01/202323/03/202021/01/201901/08/2014Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2023
Dosya boyutu:
522.6 KB
Dosya adı:
XA00663FEN_0422-00.pdf
-