Eski teknoloji, hem üretim verimliliğini hem de kullanılabilirliği riske atabilir. Mekanik bileşenlerden oluşan eski ölçüm teknolojileri, daha az hassastır ve üretimi sağlamak için modern muadillerine kıyasla daha yüksek seviyede bakım gerektirir. Eski mekanik cihazları değiştirmek için bugün yapılan yatırımlar, uzun vadede hem verimlilik artışı hem de bakım maliyetlerinde tasarruf olarak geri dönecektir.
Önemli gerçekler
250.000
ABD doları kayıp
endüstri uzmanlarına göre eski mekanik ölçüm teknolojisini kullandığınızda olefin prosesinizi durdurmanın maliyeti
Ne yapabilirsiniz
Proses haritalarına tıklayın ve bakım maliyetlerini nasıl azaltabileceğinizi öğrenin!
Modern teknolojiler polimerizasyon reaktörünüzü kontrol altında tutmanıza yardım eder.
Etilen üretiminizi modernize ederek verimliliği artıran ve planlanmamış tesis duruşlarını engelleyen güvenilir proses verilerini elde edebilirsiniz.
Su verme suyunda güvenilir pH ölçümü için sensörün en az iki günde bir temizlenmesi gerekir. Bu da işçilik ve zaman açısından çok fazla bir çaba harcanmasını gerektirir.
Proses kontrolünün azalması ayırma prosesinin güvenilirliğinin azalmasına neden olur. Eski seviye ölçümü teknolojileri sistemin uzaktan kontrolünü desteklemez.

Modern teknolojiler polimerizasyon reaktörünüzü kontrol altında tutmanıza yardım eder.

Etilen üretiminizi modernize ederek verimliliği artıran ve planlanmamış tesis duruşlarını engelleyen güvenilir proses verilerini elde edebilirsiniz.

Su verme suyunda güvenilir pH ölçümü için sensörün en az iki günde bir temizlenmesi gerekir. Bu da işçilik ve zaman açısından çok fazla bir çaba harcanmasını gerektirir.

Proses kontrolünün azalması ayırma prosesinin güvenilirliğinin azalmasına neden olur. Eski seviye ölçümü teknolojileri sistemin uzaktan kontrolünü desteklemez.

Polimerizasyonda etkin viskozite ölçümü
Çok önemli bir akışkan özelliği olan viskozite, polimerizasyon prosesinin kontrolünde temel ölçüm parametrelerinden birisidir. Bir değişken olarak, ürün kalitesini izlemek için kullanılabilir. Mekanik bileşenler kullanan eski viskozite ölçüm cihazları, filtrelerin temiz tutulmasını ve üretimin kesintisiz çalışmasını sağlamak için düzenli bakım gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser Promass I Coriolis akış ölçer, daha düşük işletme maliyetlerinde en yüksek performans için eski mekanik cihazlara göre birçok avantaj sunar.
- Filtre gerektirmez, yani proses performansı ve güvenliğin sürekliliğiyle beraber bakımda önemli derecede zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.
- Tek bir ölçüm noktasıyla ürün kalitesini optimize edin. Hat üzerinde çok değişkenli akış, yoğunluk, sıcaklık ve viskozite ölçümü
- Düz, tek tüplü tasarımla basınç kaybını en aza indirin.

Sensör ömrünü uzatın
Olefin su vermede kontamine olmuş su verme suyunda düzenli aralıklarda pH ölçümünün yapılması, kulenin dibindeki kirlenmeyi önlemenize yardım edebilir. Bunun için sensörün en az iki günde bir temizlenmesi gerekir. Bu da işçilik ve zaman açısından çok fazla bir çaba harcanmasını gerektirir. Temizliğin yapılmaması, sensörün iki haftada bir komple değiştirilmesi ihtiyacını doğurabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser Liquiline CDC90, sensörünüzün ömrünü otuz kattan fazla uzatır.
- Elektrodun çıkarılmasını gerektirmeyen, proses içinde temizlik ve kalibrasyon sayesinde zamandan tasarruf sağlayın
- Sensör şartlandırma kontrolleri gibi kendi kendine hata teşhisi sistemleriyle verimliliği artırın
- Kontamine olmuş suyla çalışma gereksinimini ortadan kaldırarak, personelin ve proseslerin güvenliğini güvence altına alın

Planlanmamış tesis duruşlarını engelleyin
Olefin ayırma prosesinde yüksek sıcaklıktaki ortamlarda, eski manyetik seviye ölçüm cihazlarının kullanılması güvenliği azaltabilir ve güvenilir olmayan ölçümlere neden olabilir. Ayrıca, sıcaklığın aşırı yükselmesi durumunda planlanmamış tesis duruşlarıyla karşı karşıya kalınabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser Levelflex FMP51 kılavuzlu radar cihazı kontrollü ve güvenilir bir ayırma prosesi sağlar.
- Yüksek sıcaklık koşullarında seviye ölçümünü, uçuş süresi prensibine dayanarak uzaktan, sürekli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirin
- Takılmış cihaz riski yaratan hatalı alarmların tespit edilmesiyle planlanmamış tesis duruşlarını engelleyin
- Güvenlik Enstrümanlı Sisteme (SIS) ikinci bir cihaz bağlayarak güvenliği artırın
Avantajlar
Kimya endüstrisindeki 60 yılı aşkın uygulama bilgimizle, müşterilerimizle uzun süreli bir ilişki kuruyoruz. Avantajlarınızı göz önünde bulundurarak, doğru sensör seçiminden bakım konseptlerine kadar proseslerinizi optimize etmek için gerekli desteği aldığınızdan emin oluyoruz. Başarınızın temeli, bölgenizde bulunan ve güvenilir uzmanlar olarak yanınızda duran küresel servis ve satış gücümüzdür.
Önemli gerçekler
16.000
dünya çapında çalışan sayısı
Önemli gerçekler
130.000 €'ya kadar
tesisinizde 10 ölçüm noktası olduğu kabul edildiğinde Liquiline otomatik temizlik ve kalibrasyon sistemimizi kullanarak pH elektrodunuzun bakım maliyetinden sağlayacağınız yıllık tasarruf miktarı
Önemli gerçekler
650.000+
başarıyla kurulmuş Coriolis akış ölçerlerimizin sayısı
Nasıl destek olabiliriz
En yeni nesil Endress+Hauser teknolojileri; proses veya uygulamadan bağımsız olarak, doğru ölçümler sağlayıp kalibrasyon ve kanıt testi sırasında bakım ve duruş süresini azaltarak üretkenlik ve maliyet hedeflerinize ulaşmanıza olanak tanır. Ayrıca satış ve servis ekiplerimiz, uygun sensörlerin seçilmesinden eski cihazların değişimine ve özel bakım konseptlerinin tasarlanmasına kadar kesintisiz destek için dünyanın her tarafında hazır bulunmaktadır.
- Entegre Heartbeat teknolojisi ile güvenli proses içi temizlik ve kalibrasyonun yanı sıra kendi kendine hata teşhisi ve kolay kanıt testi
- Planlanmamış tesis duruşlarını engelleyen gelişmiş hata teşhisi
- Varlık bilgilerine hızlı erişim için RFID etiketleriyle doğrudan sahada kullanılabilir mobil veri
- Güvenilir ve hedefli bakım yaklaşımına destek olan standartlaştırılmış transmiter platformları
- Güvenilir veri ve proses güvenliği sağlayan, kendinden emniyetli ve yüksek hassasiyetli enstrümanlar ile en uygun çözümler