Daha fazla üretim
Centauri Technologies LP bakım gereksinimini ve maliyetlerini en aza indirdi
Centauri, ihtiyaca özel reçete bazlı üretim proseslerinde özelleşmiş olup,yüksek reçete bazlı üretim döngülerinden ve ürün değişikliklerinden de anlaşılabileceği gibi esnek bir yapıya sahiptir.Reçete bazlı bir üretim birkaç gün ile birkaç ay arasında sürer ve her birinin arasında kontaminasyon oluşumunu ve kimyasal reaksiyonların neden olduğu güvenlik risklerini engellemek için tankın temizlenmesi gerekir.Bakım işleminde baştan sona temizlik yapılması gerekir.Kapiler sistemlerle yapılan ölçümler düzgün çalışmadığından özel kimyasallara ait reaktör sıklıkla kontrol sorunlarına neden olmaktadır.

Sonuçlar
Ölçümlerdeki sıcaklık etkilerinin ortadan kalkmasıyla daha fazla proses verimliliği ve kullanılabilirliği
Montaj süresi, bakım ve yedek parça gereksinimlerinin azalmasıyla mümkün olan en düşük sahip olma maliyeti
Proses kontrolündeki iyileşme nedeniyle üretim artışı
Müşterinin zorluğu
Değişken ortam sıcaklıkları ölçümlerin güvenilirliğini tehlikeye atmaktadır.Kapilerlerdeki yağ dolgusu genleşmekte ve distilasyon kolonundaki seviye değişikliğinden tamamen bağımsız artan bir çıkış sinyali oluşturmaktadır.Ayrıca mekanik ve termal etkiler kapilerleri 4 ile 6 ay arasında kullanılmaz hale getirmektedir.Bunun sonucunda proses kontrolü güvenilirliğinin ortadan kalkmasını yanı sıra her 4 ila 6 ayda bir en az bir gün, tüm kapiler sisteminin değiştirilmesine ayrılmakta ve yapılan bakım işlemi nedeniyle üretim kaybı yaşanmaktadır.
Çözümümüz
Verimsiz kapiler sistem, yerini metal hücreli Deltabar FMD72 elektronik dp çözümüne bırakmıştır
Seviye değeri, transmiter içindeki sensör modüllerinin sağladığı iki değerden hesaplanmaktadır
Çözümün ayrıntıları
Centauri bahsedilen bu sorunlar nedeniyle, kapilerlerin kullanıldığı geleneksel fark basınç ölçümleriyle bağlantılı tüm bu klasik sorunları ortadan kaldıran Deltabar FMD72 elektronik dp'yi kullanmaya karar vermiştir. Sistem son derece güvenilir olduğundan monte edildiğinden beri bakım için bir kez bile sisteme dokunulmamıştır.Centauri'nin en çok yararlandığı şeylerden bir tanesi de kapiler sistemlerin aksine modüler tasarıma sahip olması nedeniyle herhangi bir ihtiyaç olduğunda tek tek sensör parçalarının ve elektronik devrelerin değiştirilmesi olanağını sağlaması olmuştur.
Daha fazla üretim
Kapiler bakımı için üretim duraklamalarının ortadan kalkmasıyla Centauri üretim kapasitesini yılda en az 3 gün daha artırmış, böylece yılda birkaç bin Amerikan dolarına denk gelen bir maliyet tasarrufu sağlamıştır.
Bu olumlu deneyimin ardından Centauri Technologies LP Operasyon Müdürü Don Vanderslice, bu uygulamalarda artık kapiler sistemleri kullanmayacağını ve mümkün olan her durumda Deltabar FMD72 elektronik dp'yi tercih edeceğini belirtmektedir.
Uygulama
Distilasyon kolonunda seviye ölçümü
Yükseklik: 24ft (7m)
15 ile 20psi arası (1 ile 1.5bar)
Proses sıcaklığı: Ortam sıcaklığı 40°F ile 130°F arası (5°C ile 55°C)