Raman spektroskopisi ve ayarlanabilir diyot lazer absorbsiyon spektroskopisi (TDLAS) gibi lazer tabanlı ölçüm teknolojileri, gaz kromatografisi veya kütle spektrometresi gibi alternatif yöntemlere göre daha fazla ilgi çekmeye devam ediyor. Hareketli parça içermemesi ve numune ihtiyacının büyük ölçüde azaltılmış olması sayesinde, kullanılan proses analizörlerinin bakımı daha kolaydır ve saniyeler içinde son derece hassas sonuçlar sağlar. Bu, insanları tehlikeli kimyasallara maruz bırakmadan, hızla değişen proseslerin gerçek zamanlı olarak daha akıllı bir şekilde kontrolüne olanak tanır.
Önemli gerçekler
Up to 30%
reduction in batch processing time
Hat üzeri analitik yöntemlerle proses kontrolünü artırın

Reaksiyon bitiş noktası tespiti ve kinetik kontrolü
Emülsiyon polimerizasyonu yöntemi ile boya, yapıştırıcı ve sentetik kauçuk dahil olmak üzere çok çeşitli polimer malzeme üretilir. Bu tip reaksiyonlar, monomer türlerinin uygun bir yüzey aktif madde veya emülgatör ile tek bir faz içinde tutulduğu sulu bir ortamda gerçekleştirilir. Bir veya daha fazla monomer türü kullanılabilir ve elde edilen polimer veya kopolimer, lateks formunda stabil bir süspansiyon olarak üretilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Raman spektroskopisi, belirli çift bağların ölçümüne duyarlı olduğu ve sulu karışımların etkilerinden zarar görmediği sürece bu reaksiyonları izlemek için çok uygundur.
- Bant oranları, reaksiyonun toplam ölçülen yoğunluğundaki sapmaları telafi edebilir
- Su, sulu çözeltilerde ölçüme müdahale etmez
- Cam reaktör duvarlarından veya pencerelerinden ölçüm yapabilme özelliği
- Kromatografik ve gravimetrik verilerle mükemmel korelasyon

Gaz kirliliklerinin gerçek zamanlı kontrolü
Spesifikasyon dışı gaz nedeniyle bir tesisin kapanmasının maliyetleri, özellikle petrokimya prosesleri için çok yüksek olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
TDLAS analizörleri, amonyak (NH3), nem (H2O) veya asetilen (C2H2) gibi kirletici maddeleri seçici olarak ölçerek besleme gazlarının kalitesini izler. Bu ölçümler; proses kontrolünü iyileştirmeye, ürün spesifikasyonlarını karşılamaya, katalizör zehirlenmesini önlemeye ve alevlenmeyi en aza indirmeye yardımcı olur. Analizörler saniyeler içinde güvenilir ölçümler sağlar, böylece hızlı müdahaleye olanak tanır. Numune alma ve şartlandırma sisteminden uygun analizör muhafazalarına kadar eksiksiz analizör çözümleri sunuyoruz.

Ürün özelliklerinin ve kalitesinin hat üzerinde izlenmesi
Polimerizasyon reaksiyonları genellikle yarı kesikli bir prosesle gerçekleştirilir. Bu, hassas şekilde ayarlanmış kendine has özelliklere sahip yüksek performanslı malzemeler yaratmak için ürün bileşiminin itinayla kontrol edilebilmesine izin verir. Reaksiyon sırasında, son üründe istenmeyen özelliklerden kaçınmak için reaktan konsantrasyonları üzerinde sıkı kontrol gereklidir. Sadece reaktanları doğru oranda eklemek yeterli değildir.
Sahadaki uzmanlığımız
Kaiser Raman analizörlerimiz, polimerizasyon monomerlerinde yaygın olan vinil ve alkil gibi belirli fonksiyonel gruplara duyarlıdır. Kolay numune arayüzümüz ve bunun temel üniteye fiber optik yolla bağlanması, temel ünitenin kesikli reaktörlere veya proses hatlarına göre daha esnek bir şekilde yerleştirilmesine izin verir.
- Reaktör pencerelerinden ölçüme izin veren temassız optik bileşen seçenekleri mevcuttur
- Tek bir analizörle dört adede kadar kesikli reaktörü veya proses hattını ölçün
- Ortalama molekül ağırlığı ve polidispersite açısından üretim partileri arasında tutarlılık sağlayın
Avantajlar
Proses analitik teknolojisi (PAC), kimyasal proseslerinizin kontrolünü ve optimizasyonunu sağlamada çok önemlidir. TDLAS ve Raman spektroskopisi gibi hat üzerinde ölçüm yapan analitik teknolojiler ile prosesinizi daha iyi anlayacak ve gerçek zamanlı olarak kontrol edebileceksiniz. Verimi artırarak, kaliteyi iyileştirerek ve mümkün olan en güvenli çalışma ortamını sağlayarak kimya tesisinizin performansını bir üst seviyeye taşıyın.
Önemli gerçekler
25'i aşkın yıl
kurulan ilk analizörlerin kesintisiz olarak çalıştığı süre
Önemli gerçekler
>2000
dünya çapında kurulu proses Raman analizörleri sayısı
Önemli gerçekler
100+
Raman ve holografik teknoloji alanındaki patent sayımız
Nasıl destek olabiliriz
Analitik çözümlerimiz, minimum işletme maliyeti ve güvenlik riski ile kimyasal bileşimlerin hızlı ve gerçek zamanlı ölçümünü sağlar. Prosese özel problar, analizör rafları ve muhafazaların tasarımı dahil olmak üzere benzersiz ölçüm zorluklarının üstesinden gelen özelleştirilmiş analitik çözümlerin geliştirilmesinde uzmanız.
- Fizibilite çalışmasından devreye alma, bakım anlaşması ve uzun vadeli kemometrik modelleme desteğine kadar eksiksiz uygulama desteği
- Proses analitik teknolojisi çözümleri, endüstri standartlarını dünya çapında karşılayacak şekilde tasarlanmıştır
- Global servis ve destek ağı